Nuestros módulos de sujeción y accionamiento representan sistemas de accionamiento completos que se suministran listos para conectar. Su función es la alimentación de fluido hidráulico de circuitos hidráulicos.
Módulo de sujeción y accionamiento
- Potencia de accionamiento 1,1 / 2,2 kW
- Serie 1X
- Presión de servicio máxima 700 bar
- Serie 1X
- Presión de servicio máxima 500 bar
- Potencia de accionamiento 2,2 … 4 kW
- Serie 1X
- Presión de servicio máxima 250 bar