Las bombas de anillo dentado se pueden utilizar en un rango de baja presión de hasta 15 bar. Se suelen utilizar en la mayoría de los casos en combinación con otras bombas de Rexroth en circuitos de refrigeración, filtración o lubricación.
Bombas de anillo dentado
- Tamaño constructivo 4, 5
- Tamaño nominal 20 … 140
- Presión de servicio máxima 15 bar
- Cilindrada máxima 136,3 cm³