1. Home
  2. Blogi
  3. Älykäs puristaminen ja liittäminen
Smart Function Kit Pressing – tekninen kuva
Smart Function Kit Pressing – tekninen kuva
Lineaaritekniikka

Älykäs puristaminen ja liittäminen: Tämän avulla säästät aikaa ja rahaa.

Miten tavallisia puristus- ja liittämisprosesseja voidaan ottaa käyttöön huippunopeasti ja tehdä läpinäkyviksi? Tulevaisuuden tehdas alkaa tästä!

Oletko koskaan suunnitellut, määrittänyt ja ohjelmoinut järjestelmää puristamiseen, liittämiseen, muotoiluun, tarkastamiseen tai testaamiseen? Siinä tapauksessa luultavasti tiedät, kuinka aikaa vievää se on ja kuinka moni asia voi mennä pieleen, ennen kuin tuotanto voidaan lopulta aloittaa. Mitä jos voisit välttää suunnittelussa eniten kustannuksia aiheuttavat tekijät ja tilata sovellukset valmiina kokonaisratkaisuina automaattisella käyttöönotolla ja graafisella prosessinluonnilla? Ota seuraava askel kohti tulevaisuuden tehdasta Bosch Rexrothin avulla ottamalla käyttöön älykkäitä järjestelmätyökalujamme puristus- ja liittämissovelluksissa!

Smart Function Kit Pressing - keskeiset ominaisuudet

Järjestelmä moniin eri sovelluksiin: puristus- ja liittämissovelluksiin tarkoitettu Smart Function Kit sisältää mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjelmiston, joiden ansiosta saat heti tuotantovalmiin ratkaisun.

Kattava puristamiseen tarkoitettu Smart Function Kit ‑mekaniikka-, elektroniikka- ja ohjelmistopaketti on tilattavissa yhdellä tilausnumerolla. Sen mukana toimitetaan myös valmiiksi asennettu käyttöohjelmisto. Ohjattu toiminto opastaa paikan päällä käyttöönotossa, joka onnistuu muutamassa minuutissa. Myös prosessinluonti käy helposti: Sarjat voidaan koota helppokäyttöisessä verkko-HMI:ssä siirtämällä valmiita moduuleja drag & drop -toiminnon avulla, jotka on sen jälkeen ainoastaan määritettävä tarvittavilla parametreilla.

Haluatko tietää, mitä prosesseja voit nyt yksinkertaistaa merkittävästi?

Katso lisää täältä!

Avaa pakkaus ja aloita tuotanto!

Valmiiden toimintolohkojen ansiosta linjaohjaukseen yhdistäminen käy yhtä helposti kuin tiedon siirtäminen OPC UA:n kautta. Heti tuotantovalmis osajärjestelmä voidaan ottaa valmiiksi asennetun ohjelmistopaketin ansiosta käyttöön saman tien, mikä nopeuttaa markkinoilletuloaikaa merkittävästi. Jotta toiminta olisi mahdollisimman läpinäkyvää, prosessi- ja tilatiedot näytetään hallintapaneelissa. Se sisältää myös reaaliaikaisen näkymän voima- ja siirtymäkäyrästä sekä arviointitulosnäkymän (OK/NOK). Ratkaisu takaa myös jäljitettävyyden, sillä Smart Function Kit tallentaa kaikki prosessitiedot ja myös laatuarviot sisäiseen tietokantaan.

Kaikki hyödyt tiivistettynä:

  • Tuotteen valinnan helppous: Valmiiksi valitut sarjat enintään 70 kN:n voimille ja erikseen määritettävät siirtomatkat enintään 400 mm:iin asti. Kaikki yhdeltä toimittajalta ja todistettua Bosch Rexroth ‑laatua.
  • Heti tuotantovalmis: Tilaa Bosch Rexroth Storesta verkossa milloin tahansa. Toimitetaan yhdessä paketissa, joka sisältää myös valmiiksi asennetun käyttöohjelmiston. Käytönohjain parametroidaan automaattisesti, ja sen integroidun ohjauksen ansiosta liittymiä tarvitaan vähemmän.
  • Ei ohjelmointitarvetta: Prosessin ja arviointielementtien määritys on helppoa ja loogista. Selainpohjainen HMI, moderni ja selkeä ulkoasu, käytettävissä eri päätelaitteilla.
  • Avoimet rajapinnat: Internetiin yhdistettävä järjestelmä on integroitavissa nopeasti ylemmän tason ohjaimiin ja tietotekniikkajärjestelmiin. Prosessitulosten tiedot viedään verkkopohjaisen HMI:n kautta.

Video Smart Function Kit Pressingin toiminnasta käytännössä:

Oletko valmis siirtymään tulevaisuuden tehtaaseen?

Miten puristamiseen tarkoitettu Smart Function Kit voi siis hyödyttää omaa suunnitteluasi? Kokemuksemme mukaan sen avulla voi säästää aikaa jopa 80 prosenttia. Se ei kuitenkaan ole sen ainoa etu. Opastetun käyttöönoton, yksinkertaisen ohjelmoinnin ja prosessiarvioinnin ansiosta myös markkinoilletuloaika lyhenee. Näin tulevaisuuden tehdas on taas askeleen verran lähempänä. Vinkkini: Aloita älykkäästi ja hyödy kestävästi!

Kirjoittaja: Simone Engel

Tehtävä: Bosch Rexroth AG, Smart Function Kit Pressing, tuotepäällikkö

Simone Engel, Bosch Rexroth AG, Smart Function Kit Pressing, tuotepäällikkö