1. Home
  2. Blogi
  3. eLION: kattava valikoima ratkaisuja
eLION-tuotevalikoima
eLION-tuotevalikoima
Sähköä ja älyä liikkuvaan kalustoon

eLION: kattava tuotevalikoima kaikille koneluokille

Kattava eLION-tuotevalikoima mahdollistaa koko konekannan yhtenäisen sähköistämisen. Uutta: eLION Power and Motion Control, erittäin kompaktit suurjännitemoottorit ja 96 voltin valikoima pienemmille maastoajoneuvoille.

Liikkuvien työkoneiden sähköistymisen jatkuminen edellyttää huomion kiinnittämistä standardointiin ja skaalautuvuuteen. Miten maastoajoneuvojen valmistajat voivat parantaa kehityksen ja käytön tehokkuutta kaikissa koneluokissa?

1. Virranhallinnan, käyttöjärjestelmän ja työhydrauliikan ohjelmistotoiminnot

Monet alkuperäiset laitevalmistajat investoivat voimakkaasti omien ohjausohjelmistojensa kehittämiseen, ja niiden kehitystyö, integraatio ja kunnossapito lisääntyvät jokaisen sähköistetyn mallin myötä. Näin ei tarvitsisi olla. eLION Power and Motion Control -valikoiman ansiosta Bosch Rexroth tarjoaa nyt kustannustehokkaan vaihtoehdon, jonka ohjelmistologiikka on yhtenäinen kaikissa konekokovaihtoehdoissa. Olipa kyseessä vasta kehitetty malli tai olemassa olevien ajoneuvojen muuntaminen esimerkiksi vuokrakaluston yhteydessä, integrointi on nopeampaa ja luotettavampaa käyttämällä erityisesti maastosovelluksiin kehitettyjä ratkaisuja. Samalla sähköistämisen monimutkaisuus vähenee, kun koneen suorituskyky optimoidaan ja taataan, että käyttökokemus perustuu tarpeisiin. Ratkaisumalli – joka sopii BODAS-ekosysteemiin – on modulaarinen ja koostuu kolmesta sovellusohjelmistoratkaisusta, jotka voidaan joustavasti mukauttaa erilaisiin sovelluksiin:

eLIONin Power and Motion Control

Sähköinen tehon ohjaus EPC
Hallinnoi suurjännitejärjestelmää, kommunikoi standardoitujen liitäntöjen kautta akun ja lämmönhallinnan kanssa ja varmistaa sähköisen eheyden. Integroitu tehonhallinta on optimoitu toiminnallisuuden ja käytettävyyden osalta.

Ajomoottorin ohjaus EDA
Hallinnoi ajokäyttöä ja mahdollistaa sekä nopeuteen perustuvan että kuorman tunnistavan ajon. Tämä mahdollistaa muun muassa hydrostaattisesta käytöstä tutun käyttötuntuman tarkan replikoitavuuden.

Pumpun käyttölaitteen ohjaus PDC
Integroi invertterin, moottorit ja pumput elektroniseen ohjaukseen. Pumpunsäädön lisäksi sovellusohjelmisto tarjoaa erilaisia toimintoja energiatehokkaaseen ja hiljaiseen käyttöön.

Johtopäätös:
Uusi eLION Power and Motion Control -tuotevalikoima mahdollistaa nopean markkinoilletulon ja vähentää kehityskustannuksia esivalidoitujen toimintojen avulla suurjännitejärjestelmissä, vetojärjestelmissä ja pumppukäytöissä. Tuotevalikoimaan kuuluvat Rexroth eLION -komponentit, kuten invertterit, moottorit, laturit ja DC-DC-taajuusmuuttajat. Se mahdollistaa optimaalisen ajoneuvon hallinnan ja tarjoaa mukautettavat liitännät akun- ja lämmönhallintajärjestelmiin. Markkinoille lanseeraus alkoi vuoden 2025 lopulla, ja ensimmäiset pilottihankkeet ovat jo käynnissä.

2. Monipuoliset moottorit, joissa on suuri tehotiheys

Sama asennustila, jopa 50 % enemmän tehoa – näin uuden EMP1-moottorisarjan voi ytimekkäästi kuvata. Tämän laajennuksen myötä eLION-suurjännitevalikoima kasvaa sisältämään skaalautuvan maasto-optimoidun moottorialustan erittäin tehokkaille pumppukäytöille, vedolle ja generaattorisovelluksille. Tehotiheyden merkittävä kasvu huomattavasti suuremmalla vetovoimalla ja pienemmillä vaihdesuhteilla perustuu optimoituun sähkömagneettiseen rakenteeseen. Tuloksena on kompaktimpia, kevyempiä ja tehokkaampia koneita. Viiden pituuden ansiosta skaalautuvat suurnopeusmoottorit kattavat jatkuvan tehoalueen 30–175 kW ja vakuuttavat tasaisen korkealla suorituskyvyllä koko nopeusalueella. Tämä lisää suunnittelun joustavuutta: kaikkia käyttötyyppejä voidaan tukea optimaalisesti – koneen tehokkuus paranee ja akun käyttöikä pitenee.

eLION-moottori EMP1
eLION-pienjännitevalikoima

3. Standardoitu 96 voltin tuotevalikoima

Monet valmistajat aloittavat tietoisesti muuntamisen 96 voltin alueen kompakteilla koneilla – esimerkiksi pyöräkuormaajilla tai teleskooppikuormaajilla. Jotkut valmistajat toimivat jo aktiivisesti suurjännitesegmentissä ja haluavat sähköistää nyt myös pienempiä teholuokkia. Siksi Bosch Rexroth täydentää eLION Power and Motion Control -tuotevalikoimaa 96 voltin valikoimalla. Tämä sisältää moottorit ja invertterit, joissa on CAN-J1939-tiedonsiirto, UDS-diagnostiikkaprotokolla ja täysin integroitu toimintaturvallisuus ISO 13849 -standardin mukaisesti. Näiden vakioliitäntöjen ansiosta liikkuvien työkoneiden valmistajat hyötyvät yhtenäisestä tiedonsiirto- ja vianmääritysinfrastruktuurista, mikä myös yksinkertaistaa merkittävästi myöhempää skaalausta korkeampiin jännite- ja teholuokkiin.

Millaisen muutoshaasteen edessä olet tällä hetkellä?

Ota yhteyttä! Etsitään yhdessä toimiva ja tehokas ratkaisu.
sales@boschrexroth.fi

Haluatko nähdä koko eLION-valikoiman ja saada lisätietoja yhdellä silmäyksellä? www.boschrexroth.com/eLION

Peter Fischbach on maastoajoneuvojen sähköistyksen projektitiimin myynti- ja tuotejohtoryhmän jäsen Bosch Rexroth Solutions -liiketoimintayksikössä. Ennen siirtymistään Bosch-konserniin hän työskenteli muun muassa Rexroth Industry Sector Managementissa tehdasautomaation, sovellusten ja tuotehallinnan parissa sekä REFU Elektronikin Yhdysvaltain tytäryhtiön päällikkönä. Hänellä on vahva sähkötekninen tausta ja yli 30 vuoden kokemus käyttövoimaelektroniikasta, digitalisaatiosta/IoT:stä ja sähköistyksestä mobiilisovellusten ja tehdasautomaation alueilla.

Peter Fischbach

Michael Mast on maastoajoneuvojen sähköistyksen projektitiimin myynti- ja tuotejohtoryhmän jäsen Bosch Rexroth Solutions -liiketoimintayksikössä, jossa hän toimii sähkökäyttöjen sovellusohjelmistojen ja järjestelmien tuotepäällikkönä. Aiemmalla urallaan hän on toiminut erilaisissa tehtävissä, kuten ajoneuvojen testauksessa ja suljettujen ja avoimien piirien hydraulikäyttöjen projektinhallinnassa. Hänellä on syvällinen yli 17 vuoden kokemus hydrauliikka- ja sähkökäyttötekniikasta sekä liikkuvien työkoneiden sähköistyksestä ja käyttöjen ohjauksesta.

Michael Mast