Rakennus- ja maatalouskoneiden tulisi olla ympäristöystävällisempiä ja ihannetapauksessa myös entistäkin tuottavampia. Bosch Rexroth tukee sähköistämistä modulaarisella ja skaalattavalla eLION-ratkaisuillaan.
Tavoite on selvä: jokaisen sähköistetyn koneen tulisi auttaa suojaamaan ympäristöä. Seuraavaksi tulee selvittää, miten tämä tavoite saavutetaan. Työkoneidensa taloudelliseen sähköistämiseen tähtäävät ajoneuvojen valmistajat tarvitsevat tätä varten modulaarisia ja skaalattavia ratkaisuja. Bosch Rexroth vastaa valmistajien tarpeisiin kattavalla valikoimalla.
eLIONin komponentteihin lukeutuu korkeajännitemoottorien ja invertterien lisäksi myös muita huipputehokkaita komponentteja, vaihteistoteknologiaa, hydrauliikkaratkaisuja ja ohjelmistoja. Jotta sähköistettäviä olemassa olevia ja uusia ajoneuvoarkkitehtuureja voitaisiin suunnitella mahdollisimman joustavasti, käyttöratkaisuilla on laaja nimellistehoalue välillä 20–230 kW ja jopa yli 2500 Nm:n vääntömomentteja. Valmistajat voivat valita yli 80 erilaisesta kokoonpanosta, sillä tarjolla on neljä eripituista kokoa, erilaisia moottorikäämityksiä sekä nopeaan ja hitaaseen käyttöön tarkoitettuja versioita.
Bosch Rexrothin hiljattain kehittämä liikkuville työkoneille tarkoitettu eLION-ratkaisu on yhdistelmä tinkimätöntä vankkuutta ja erinomaista toiminnallisuutta. Sähköisiin teollisuusratkaisuihin liittyvän asiantuntemuksen lisäksi alusta perustuu Bosch Rexrothin liikkuvia työkoneita koskevaan tietämykseen ja Boschin useiden vuosien kokemukseen sähköistymisestä..
Kaikki eLION-moottorit ja -invertterit täyttävät IP6K9K-tiiviysvaatimukset. Niiden lämpötila-alue on –40...85 °C, ja myös pysyviksi generaattoreiksi soveltuvien moottorien käyttölämpötilan ylärajana on 100 °C. eLION-komponentit kestävät jopa 50 g:n iskuja ja 10 g:n tärinää. Valmistajat ja käyttäjät saavat käyttöönsä myös useita ISO 13849:n mukaisia invertterien turvatoimintoja.
Laajaa moottorivalikoimaa täydentää se, että myös invertterit ovat saatavilla porrastetuissa teholuokissa jopa 300 A:n jatkuvaan virtaan asti. Ylikuormituskapasiteetti on jopa 600 A kymmenen sekunnin huippuvirralle ja 450 A 60 sekunnille. Lisäksi eLION-invertterit tukevat tasavirtatien jännitteitä välillä 270–850 V. Kompakteilla käyttöyksiköillä on valikoimaan myös sisältyvien pyörä- ja keskuskäyttöratkaisujen vaihteistojen ansiosta suuri tehotiheys. Bosch Rexroth tarjoaa myös BODAS-ohjelmiston ja sopivia hydraulikomponentteja koko eLION-alustalle.
Mitä useammat komponentit hankitaan samalta toimittajalta, sitä integroidumpia ratkaisuja saadaan ja sitä tehokkaampia prosessit ovat kehityksessä, tuotannossa ja huollossa. Siksi eLION-ratkaisuissa on huomioitu myös muita sähköistyskomponentteja: DC/DC-taajuusmuuttajilla, integroiduilla latauslaitteilla ja korkeajännitekaapeleilla luodaan standardoituja ratkaisuja itsenäisille käyttölaitetyypeille.
Yhdessä BRUSA HyPowerin kanssa kehitetyt DC/DC-taajuusmuuttajat ja integroidut latauslaitteet ovat eLION-tuotevalikoiman uusimpia tulokkaita. eLION-valikoiman DC/DC-taajuusmuuttajalla on suuri 1,25 kW/l:n tehotiheys, minkä ansiosta sillä voidaan saavuttaa yli 90 prosentin suorituskykytaso. Kompakti 22 kW:n integroitu latauslaite on integroitavissa erilaisiin ajoneuvoihin joustavasti, ja sillä voidaan saavuttaa jopa 36 A:n latausvirta 95 prosentin suorituskykytasolla (kolmivaiheinen). Sillä voidaan ladata sekä tasa- että vaihtovirtaa.
Kauttaaltaan Bosch Rexrothin eLION-sähkökäyttölaitteilla tehostettu akkukäyttöinen sähkökurottaja
eLION-tuotevalikoiman avulla työkoneiden valmistajat voivat vastata markkinoiden tiukkoihin vaatimuksiin tehon lisäämisestä ja pakokaasupäästöjen vähentämisestä. Bosch Rexroth mahdollistaa tämän tarkasti porrastetulla ja huippuunsa hiotulla eLION-ratkaisualustalla. Valmistajat voivat sen avulla sähköistää kaikki ajo-, käsittely- ja lisätoiminnot sekä dieselsähköisissä, hybridikäyttöisissä että täyssähköisissä käyttölaitteissa, laskea melutasoa ja vähentää käyttökatkoksia. Näin voidaan viime kädessä parantaa tuottavuutta ja käytettävyyttä sekä saavuttaa vahvempi kilpailuasema.
Sähköistäminen voi alkaa
REXROTHIN eLION-RATKAISUT SÄHKÖISTÄMISEN TUKENA