1. Home
  2. Blogi
  3. Hydrauliikan legendat – Sisähammaspyöräpumput
Hydrauliikan legendamme – sisähammaspyöräpumput
Hydrauliikan legendamme – sisähammaspyöräpumput
Teollisuushydrauliikka

Sisäiset arvot ratkaisevat!

Sisähammaspyöräpumpuilla on useita etuja muihin malleihin verrattuna. Mikä tekee Bosch Rexroth tehokkaista moniosaajista niin houkuttelevia ja monikäyttöisiä? Neljä kysymystä, neljä vastausta.
Dynaamiset prosessit, lyhyet sykliajat ja energiatehokkuuden parantaminen ovat haasteita, joihin teollisuushydrauliikan on vastattava. Tässä artikkelissa nostamme valokeilaan tyypillisen peruskomponentin, joka ansaitsee ehdottomasti tarkempaa tarkastelua: sisähammaspyöräpumpun. Miksi? Tässä on neljä useimmin kysyttyä kysymystä – ja neljä selkeää vastausta.

Onko meillä tehokas pumppuratkaisu erittäin dynaamisiin prosesseihin?

Tietenkin – tehokkaat, modulaarisesti yhdistettävät sisähammaspyöräpumput.

Bosch Rexrothin sisähammaspyöräpumput ovat erittäin tehokkaita ja monikäyttöisiä moniosaajia. Tämä kompakti, kestävä ja hiljainen syrjäytyspumppu tarjoaa tasaisen korkean hyötysuhteen – monien, monien vuosien ajan. Avain tähän on ei-toivotun vuodon kompensointi sekä aksiaali- että radiaalisuunnassa. Rakenteelliset ratkaisumme optimoivat automaattisesti sisähammaspyörän, hammaskehän ja pesän väliset välysmitat. Tämä varmistaa, että nesteen siirto on jatkuvaa, pulsaatio on vähäistä ja vuotohäviöt ovat mahdollisimman pieniä. Tulos: minimaalinen kuluminen, maksimaalinen tilavuushyötysuhde.

Muut hyödyt:

  • Ihanteellinen dynaamisiin ja säädettävänopeuksisiin sovelluksiin: Korkea hyötysuhde laajalla nopeusalueella symmetrisen rakenteen ja pienen hitausmomentin ansiosta.
  • Pitkä käyttöikä: Optimaalinen materiaalikoostumus ja valmistusprosessien jatkuva kehittäminen.
  • Modulaarisuus: Ristiin yhteensopivat pumppuyhdistelmämme avaavat täysin uusia vaihtoehtoja räätälöityihin ratkaisuihin. Näin löydät optimaalisen pumpun jokaiseen tarpeeseen – Bosch Rexrothille tyypilliseen tapaan.

Voidaanko sykliaikoja lyhentää ja samalla säästää energiaa?

Ehdottomasti, erittäin tehokkaalla sisähammaspyöräpumpuilla – myös säädettävänopeuksisiin käyttöihin.

Pienet hitausmomentit ja tasaisen korkea hyötysuhde ovat avaimia parempaan suorituskykyyn ja energiatehokkuuteen. Tämä on täydellinen valinta säädettävänopeuksisiin käyttöihin – energiatehokas vaihtoehtomme kuristussäädölle. Sähkömoottorin ja sisähammaspyöräpumpun älykkäällä yhdistelmällä syrjäytyssäätöjärjestelmä tarjoaa optimaalisen tehon jokaisessa toimintapisteessä samalla kun se kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa. Näin tehokkaat ja kestävät sisähammaspyöräpumppumme edistävät merkittävästi minimaalisia sykliaikoja, optimaalista prosessin laatua ja maksimaalista energiatehokkuutta.

Haluatko kuulla vielä yhdestä edusta? Sisähammaspyöräpumppujen hiljainen toimintaperiaate vähentää työpaikan kuormittavuutta ja säästää äänieristyskustannuksissa – tämä on ihanteellista herkkien ympäristöjen ja budjettisi kannalta.

Tarjoammeko kompakteja pumppuratkaisuja korkeaan paineeseen, suuriin nopeuksiin tai toistuviin kuormituksen muutoksiin?

Ehdottomasti! Yhdistämällä sisähammaspyöräpumput muihin pumpputyyppeihin saat lisää tehoa ja energiatehokkuutta.

Sisähammaspyöräpumput eivät ole monipuolisia ainoastaan sellaisenaan. Muihin pumpputyyppeihin yhdistettynä ne luovat täysin uusia ratkaisuvaihtoehtoja yksilöllisiin sovelluksiin – erityisesti sellaisiin, joihin liittyy korkea paine, suuret nopeudet tai toistuvat kuormituksen muutokset. Esimerkiksi kompakti PGH55-malli on erittäin suosittu. Tämä vankka ja hiljainen kaksoispumppu on muotoilultaan lyhyt, ja se tekee vaikutuksen tasaisen, alhaisen pulssin syrjäytystilavuutensa lisäksi myös laajalla viskositeetillaan ja nopeusalueillaan. Joustavuus on lähes rajatonta: kaikki mallit ja nimelliskoot ovat vapaasti yhdisteltävissä keskenään, mukaan lukien myös muut sisähammaspyöräpumput, siipipumput tai radiaalimäntäpumput.

Voiko täydellinen pumppu löytyä alle 2 minuutissa?

Takuulla! Verkkosivustollamme Rexrothin pumppujen valintatyökalujen avulla!

Sisähammaspyöräpumppujen valintatyökaluillamme saat sovellukseesi sopivan esivalinnan syöttämällä vain muutaman kriteerin. Määritä vain toimintapisteet (OP) ja tilavuusvirta ja valitse lisäparametriksi joko säädettävänopeuksinen järjestelmä tai vakiotuottoinen pumppu. Rexrothille ominaiseen tapaan: suora linkki Rexroth Storeen, mukaan lukien CAD-tietojen lataus.

Bosch Rexrothin sisähammaspyöräpumput ovat oikea valinta monenlaisiin vaatimuksiin, optimaaliseen suorituskykyyn ja energiatehokkuuteen. Ne ovat kompakti, kestäviä, hiljaisia ja joustavasti yhdisteltävissä – välttämättömiä kriteerejä dynaamisille ja luotettaville prosesseille minimaalisilla kokonaiskustannuksilla. Tyypillistä Bosch Rexrothia.

Sisähammaspyöräpumput tuoteluettelossa

Voimmeko ajatella järjestelmäsi uudelleen?

Ehdottomasti! Ota yhteyttä myyntitiimiimme jo tänään.

Ota yhteyttä