1. Home
  2. Blogi
  3. LC_8X -logiikkaventtiilit
LC_8X-logiikkaventtiili
LC_8X-logiikkaventtiili
Teollisuushydrauliikka

Uusi LC_8X-logiikkaventtiili: selkeitä vastauksia nesteteknologian haasteisiin

Maailmassa, jossa tehokkuus ja suorituskyky ovat ratkaisevan tärkeitä, etsimme jatkuvasti ratkaisuja, jotka vievät meitä aidosti eteenpäin. Mutta kuinka usein teknologinen innovaatio osuu kohdalleen ja vastaa oikeasti kiireellisimpiin tarpeisiin?

Uuden LC_8X-logiikkaventtiilin avulla Bosch Rexroth todistaa jälleen kerran, että kuuntelemme ja toteutamme asiakkaidemme tarpeita. Tämä innovatiivinen hydrauliventtiili on malliesimerkki toimintatavastamme, jonka mukaisesti haluamme tarjota konkreettisiin haasteisiin selkeitä vastauksia, jotka on suunniteltu helpottamaan ja tehostamaan asiakkaidemme päivittäistä työtä ja tekemään siitä kestävämpää.
Sinulla on todennäköisesti kysyttävää hydraulijärjestelmiisi tarkoitetuista uusista komponenteista. Tämän vuoksi olemme koonneet seuraavaan tärkeimmät ja usein kysytyt kysymykset LC_8X:stä ja selkeät vastaukset niihin.

Tarjoammeko yksinkertaisia ratkaisuja tulevaisuuden hydrauliikkatarpeisiin?

Ehdottomasti – innovatiiviset LC_8X-logiikkaventtiilimme.

Uuden LC_8X-logiikkaventtiilin myötä Bosch Rexroth asettaa jälleen kerran teknisen mittapuun logiikkaventtiilien alalla. Se ilmentää väitettä ”Next Level to Perfection” (Seuraava taso täydellisyyteen) ja avaa entistä laajemman sovellusalueen kone- ja laitostekniikalle – lukuisilla suorituskyvyn parannuksilla ja merkittävillä optimointimahdollisuuksilla.
Olipa kyse sitten suurten tilavuuksien suurvirtaussovelluksista tai tarkkaa ohjausta vaativista hienosäätötehtävistä – LC_8X on teknisesti johtava monitoimilaite.
Sen avulla käyttäjät voivat toteuttaa monenlaisia suuntaus-, paine- ja yhdistelmätoimintoja 450 baariin asti helpommin, kestävämmin ja suorituskykyisemmin. Bosch Rexroth hyödyntää kattavasti nykyisiä teknologisia mahdollisuuksia maksimoidakseen asiakkaiden hyödyt innovaatioiden avulla ja asettaakseen uusia standardeja suorituskyvyn, energiatehokkuuden, yksinkertaistamisen ja kestävyyden aloilla.

Tarjoammeko venttiileitä, jotka on helppo vaihtaa?

Totta kai – LC_8X-logiikkapatruunamme on täysin yhteensopiva olemassa olevien tuotteiden kanssa.

LC_8X:n kehitys on jatkoa LC-2X-, LC-6X- ja LC-7X-sarjoille, ja se on täysin yhteensopiva näiden aiempien mallien kanssa.
Tämä tarkoittaa, että olemassa olevat kannet voidaan käyttää uudelleen, mikä säästää resursseja ja vähentää muuntamistyötä.
Suora vaihto uuteen sukupolveen käy helposti täydellisen yhteensopivuuden ansiosta. Jopa monimutkaisissa toiminnoissa voidaan jatkaa olemassa olevien välilevyjen käyttöä – ja suorituskyky paranee.
Yhteensopivuus aiempien mallien kanssa yhdistettynä uuteen vakiomäntätiivisteeseen, joka tekee ylimääräisistä välilevyistä monissa tapauksissa tarpeettomia, yksinkertaistaa merkittävästi siirtymistä ja integrointia olemassa oleviin hydraulijärjestelmiin – ja suojaa näin investointeja.
Lisäksi uusi LC_8X on yhteensopiva kaikkien aiempien LFA.7X-logiikkakansien kanssa.

Tarjoammeko venttiileitä, joissa energiahäviöt ovat minimaaliset?

Luonnollisesti – LC_8X-logiikkaventtiilimme vähentävät painehäviöitä jopa 60 %.

Energiatehokkuus on LC_8X-venttiilin keskeinen ominaisuus.
Uusinta simulointitekniikkaa hyödyntäen kehitetyn virtausoptimoidun rakenteen ansiosta painehäviöt ovat pienentyneet jopa 60 % verrattuna aiempaan LC-7X-sarjaan.
Painehäviöiden minimoiminen tarkoittaa pienempää lämmöntuottoa, pienempiä jäähdytystarpeita ja kaiken kaikkiaan entistä parempaa energiatehokkuutta.
Uusi kitkaoptimoitu männän muotoilu A_F ja vakiovarusteena oleva integroitu varren tiiviste estävät sisäisiä vuotoja, minimoivat hydrauliikan tehohäviöt ja vähentävät energiankulutusta.

Tulos: merkittävät hyötysuhteen parannukset, alhaisemmat energiantarpeet, pienemmät CO₂-päästöt – LC_8X on hydrauliikan energiatehokas työjuhta.

Voimmeko auttaa käyttökatkojen vähentämisessä?

Ehdottomasti – LC_8X parantaa järjestelmien käytettävyyttä helpon asennuksen ja paremman kestävyyden ansiosta.

LC_8X-venttiilin suunnittelussa on panostettu erityisesti kestävyyteen ja optimaaliseen käytettävyyteen
Uusi säteittäisen tiivistyksen konsepti lisää kestävyyttä painepiikkien aiheuttamaa ylivuotoa vastaan ja estää ulkoiset vuodot. Vaikka venttiili asennettaisiin epäsuotuisaan kiertoasentoon, se saavuttaa paremman suorituskyvyn kuin 7X-sarjan venttiili.
Uusi integroitu vakiovarren tiiviste estää aukon suodattumisen, ja kaikki venttiilin osat on suunniteltu jopa 450 baarin käyttöpaineille – näin varmistetaan tiiviys ja toimivuus jopa 10 miljoonan kuormitusjakson jälkeen suurimmalla kytkentäteholla.
Helppokäyttöisyys alkaa jo pakkauksesta purkamisesta: vastikään uudistettu pakkauskonsepti perustuu kierrätysmuovikomponentteihin, ja visuaalinen ilme muuttuu siksi valkoisesta mustaksi.
Purku-ura ja irrotusapu säätökarassa helpottavat lisäksi huoltoa.
Venttiilikonseptin standardoinnin ansiosta hankesuunnittelu, suunnittelu, kokoonpano ja huolto yksinkertaistuvat – mikä vähentää prosessikustannuksia, lyhentää toimitusaikoja ja minimoi käyttökatkoja.

Uudella LC_8X-logiikkaventtiilillä Bosch Rexroth määrittelee jälleen kerran uudelleen logiikkaventtiilien uusimman tason ja maksimoi asiakkaan arvon matkalla kohti täydellisyyttä.
Maailmanlaajuisesti menestyksekkään edeltäjämallin LC_7X kattava parannus asettaa uusia vertailuarvoja suorituskyvyn, energiatehokkuuden, yksinkertaistamisen ja kestävyyden suhteen – säilyttäen samalla täyden yhteensopivuuden edellisen sarjan kanssa ja tarjoten houkuttelevamman listahinnan vakiomoduuleille.