Miten modulaarinen RM Global -venttiilialusta optimoi työkoneiden hydraulisten työtoimintojen suunnittelun, asennustilan ja käytön.
Olipa kyseessä porauslaite, metsäkone, betonipumppu, kurottaja tai siirrettävä ja ajoneuvoon asennettu kuormausnosturi: työkoneiden työhydrauliikalle asetetut vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Liikkuvien työkoneiden valmistajat odottavat joustavia ratkaisuja, jotka vievät vain vähän asennustilaa, ovat helposti konfiguroitavissa ja toimivat samalla energiatehokkaasti. Hyviä uutisia: Kuormantuntevien suuntaventtiilien osalta nämä vaatimukset täyttää Bosch Rexrothin uusi RM Global -venttiilialusta.
Innovatiivinen suunnitteluperiaate: modulaarinen ohjauslohko, jossa on jopa 24 venttiilimoduulia, joita voidaan yhdistellä joustavasti ilman erillistä sovitinlevyä yhteisen laippakuvion ansiosta. Muita komponentteja ovat säätötilavuuspumpun tuloelementti, pumppulinjan vaihtoakseli ja erilaiset päätylevyt.
Mikä on modulaarisen lähestymistavan suuri etu? Standardoidut venttiilimoduulit selkeästi määritellyillä rajapinnoilla vähentävät varianttien määrää ja järjestelmän monimutkaisuutta. Ajan säästö varmistetaan myös siihen liittyvällä online-konfiguraattorilla, joka mallintaa digitaalisesti kaikki komponentit ja vaihtoehdot ja tarjoaa 3D-mallin lisäksi myös teknisen dokumentaation.
Lisäksi modulaarinen RM Global -järjestelmä vakuuttaa energiatehokkuudellaan: Edeltävään M4-sarjaan verrattuna sisäisiä vuotoja on pystytty vähentämään jopa 20 %. Yhdessä virtausoptimoitujen kanavien ja 420 bariin nostetun maksimipaineen kanssa työkoneiden energiankulutus pienenee niin merkittävästi, että sylinterien ja lisälaitteiden koon pienentäminen on joskus mahdollista, samalla kun järjestelmän suorituskyky säilyy korkeana. Tämä vähentää OEM-valmistajan kokonaiskustannuksia entisestään.
Modulaarinen RM Global -venttiilialusta tarjoaa merkittäviä etuja useiden lisäarvoa tuottavien toimintojen avulla, jotka parantavat sekä käyttömukavuutta että koneen tehokkuutta. Tässä muutamia esimerkkejä:
RM Global tarjoaa entistäkin parempaa hyötysuhdetta ja ohjaustarkkuutta yhdessä elektronisen eOC-pumpunsäädön (electronic Open Circuit) kanssa. Tässä järjestelmäratkaisussa pumppu ja venttiili on sovitettu täydellisesti yhteen, mikä mahdollistaa suorituskykyiset kokonaisjärjestelmät täsmällisillä liikesarjoilla ja pienemmällä energiankulutuksella.
Jos tavoitteenasi on entistäkin vaivattomampi integrointi, on uusi integroitu elektroniikka (Onboard Electronics, OBE) täydellinen valinta. EHS4 12 ja 24 voltin sähköjärjestelmiin tarjoaa 5 µm:n anturitarkkuuden ja tukee nykyaikaisia tiedonsiirtostandardeja, kuten CANopen ja J1939.