Vääntömomentin turvakatkaisu tai turvallinen irtikytkentä energialähteestä.
ISO 13849 -standardin mukaisen toiminnallisen turvallisuuden toteuttaminen on yksi koneenrakennuksen suurimmista haasteista. Erityisesti hydrauliikan alalla monimutkaiset turvallisuusarvioinnit, itse toteutetut ratkaisut ja työläät hyväksynnät tekevät projekteista usein pitkäkestoisia ja kustannuksiltaan korkeita. Tämän vuoksi tarvitaan ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat prosesseja olennaisesti vaarantamatta kuitenkaan turvallisuutta. Bosch Rexrothin uudet Safe Torque Off (STO) STOM -hydraulilohkot tarjoavat ongelmaan uraauurtavan ja standardoidun ratkaisun.
STO-hydraulilohkot (STOM) ovat heti käyttövalmis ratkaisu koneturvallisuuden toteuttamiseen tehokkaasti hydrauliikan alalla. Miten nämä vakiomalliset komponentit mahdollistavat korkeimman tason turvallisuuden lisäämättä silti suunnittelutyötä? Tutustu seuraavassa neljään aihetta käsittelevään kysymykseen ja niiden vastauksiin.
Voiko toiminnallisen turvallisuuden toteuttaa hydrauliikan alalla nopeasti, helposti ja luotettavasti?
Kyllä vain. Bosch Rexrothin Safe Torque Off (STO) STOM -hydraulilohkot mahdollistavat tämän.
Nämä hydraulilohkot poistavat monimutkaisuuden, joka tavallisesti liittyy ISO 13849 -standardin mukaisten toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten noudattamiseen. Aikaa vievien, itse toteutettujen ratkaisujen, monimutkaisten arviointien ja kalliiden hyväksyntöjen sijaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivan version voi valita helposti standardoidusta valikoimastamme.
STOM-sarja tarjoaa
Ratkaiseva etu:
projektisuunnitteluun, kokoonpanoon ja turvallisuusarviointiin tarvittavan työn määrä vähenee merkittävästi. Käyttäjät ovat kertoneet turvallisuussuunnitteluun käytetyn ajan vähentyneen merkittävästi itse toteutettuihin ratkaisuihin verrattuna.
Voidaanko tärkeät turvatoiminnot, kuten STO, SDE ja SLS, yhdistää yhteen lohkoon?
Kyllä vain. STOM-hydraulilohkon kehityksen tarkoituksena oli yhdistää kolme keskeistä hydrauliikan turvatoimintoa yhteen, kompaktiin komponenttiin, eli
Useiden toimintojen yhdistäminen vähentää ulkoisten komponenttien ja putkistojen tarvetta, mikä lisää koko järjestelmän selkeyttä ja luotettavuutta.
Takaavatko hydraulilohkot korkean turvallisuuden tuotantolaitoksessa myös käytettäessä suuria paineita?
Kyllä. STOM-ratkaisut on suunniteltu varmistamaan, että järjestelmien sulkeminen voidaan tehdä nopeasti ja turvallisesti myös vaativissa käyttöolosuhteissa.
Useimmissa käyttötiloissa sulkeutumisaika on alle 300 ms. Käytännön testissä esimerkiksi osoitettiin, että sulkeutumisaika on alle 250 ms järjestelmän paineen ollessa 75 baaria. Mitä suurempi järjestelmän paine on, sitä nopeammin ohjauslohko sulkeutuu.
Nopeilla reagointiajoilla on ratkaisevan tärkeä merkitys, jotta vaarat voidaan minimoida hätätilanteissa ja tuotantolaitoksen turvallisuus maksimoida. Luotettavuus perustuu Bosch Rexrothin hyväksi todettuun venttiilitekniikkaan, jota on optimoitu toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten mukaan. Galvanoitu pinta takaa myös pitkäkestoisen korroosiosuojan.
Voidaanko STOM-ratkaisulla minimoida käyttöönottoon, kunnossapitoon ja varaosien hallintaan liittyvät työt koneen koko elinkaaren aikana?
Kyllä, johdonmukaisen standardoinnin ansiosta. Valinta tehdään helposti tietolomakkeen materiaalinumeron avulla.
Koska kaikilla nimelliskokoversioilla on käytössä sama sähköinen ohjaus, käyttöönotto ja varaosien hallinta yksinkertaistuvat merkittävästi.
Yhteensopivuus mineraaliöljyjen (HLP) ja vaikeasti syttyvien nesteiden (HFC, HFDU) kanssa mahdollistaa myös joustavan jälkiasennuksen olemassa oleviin järjestelmiin. Suunnittelusta asennukseen ja käyttöön sekä kunnossapitoon – STOM-hydraulilohkot vähentävät järjestelmien monimutkaisuutta ja elinkaarikustannuksia, minimoivat tuotannon keskeytykset ja lisäävät siten tuottavuutta.
| STO-hydraulilohkot (STOM) | Hydrauliikan itse toteutettu suunnittelu ja käyttöönotto |
|
|---|---|---|
| Suunnittelutyö | Minimaalinen tarve vakiomallien ansiosta | Erittäin suuri tarve itse toteutettujen ratkaisujen vuoksi |
| Turvallisuusarviointi | Valmiiksi suunniteltu ja hyväksytty | Monimutkaista, aikaa vievää, paljon riskejä |
| Käyttöönottoon vaadittava aika | Lyhentynyt merkittävästi | Kehittämiseen ja hyväksyntään menee kuukausia |
| Toimintojen yhdistäminen | STO, SDE, SLS ovat yhdessä lohkossa | Käytössä tavallisesti erillisiä komponentteja ja putkistoja |
| Projektien riskit ja kustannukset | Alhaiset testatun vakioratkaisun ansiosta | Suuret monimutkaisuuden ja yksittäin tehtävän hyväksynnän vuoksi |
STO-hydraulilohkot (STOM) tekevät hydraulijärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden toteuttamisesta yksinkertaisempaa ja nopeampaa sekä lisäävät luotettavuutta. Niissä korkeimmat turvallisuusvaatimukset yhdistyvät käyttövalmiin ratkaisun tehokkuuteen. Standardoituna, valmiiksi hyväksyttynä komponenttina STOM-lohkot vähentävät suunnittelutyötä, nopeuttavat käyttöönottoa ja tuovat varmuutta suunnitteluun koko elinkaaren ajalle. Kaikki ominaisuuksia, joita Bosch Rexrothilta voi odottaa.
Kattava dokumentaatio ja käyttöohjeet yksinkertaistavat projektien toteuttamista.
Sopivan STOM-version valinta tapahtuu helposti tietolomakkeen materiaalinumeron avulla.
Ota yhteyttä myyntitiimiimme jo tänään.
STO (Safe Torque Off)
Vääntömomentin turvakatkaisu tai turvallinen irtikytkentä energialähteestä.
SDE (Safe Decompression)
Järjestelmän osien paineen lasku turvallisesti ja hallitusti.
SLS (Safe Limited Speed)
Nopeuden turvarajoitus, jota käytetään usein asetuskäytössä.
ISO 13849
Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvien osien toiminnallista turvallisuutta koskeva standardi.
Cat 4 PLe
Korkein ohjausluokka (luokka 4) ja korkein suoritustaso (PL e) ISO 13849 -standardissa, joka kuvaa alhaisinta vikaantumistodennäköisyyttä.