1. Home
  2. Blogi
  3. SW-koneiden lineaariset johteet lämpötilaohjauksella
Schwäbische Werkzeugmaschinenin BA W06 -sarjan työstökone.
Schwäbische Werkzeugmaschinenin BA W06 -sarjan työstökone.
Lineaaritekniikka

Lämpöstabiili

Schwäbische Werkzeugmaschinen (SW) vie työkappaleiden huipputarkan koneistuksen uudelle tasolle, mikä säästää sekä tilaa että kustannuksia. Miten? Bosch Rexrothin uusi TCRS-lämpötilansäätövaihtoehto on integroitu suoraan lineaarisiin johteisiin eikä vaadi lisäkomponentteja.

SW:n BA W06 ja BA W08 ovat markkinoiden nopeimpia koneistuskeskuksia. Ne voivat tuottaa hetkessä erittäin tarkkoja alumiiniseoskomponentteja, kuten lentokoneiden ja ajoneuvojen osia ja akkukoteloita. Todistetut suunnitteluperiaatteet, kuten monoblock, ”kolmiakselinen yksikkö” laatikkomallissa tai kääntyvä kiinnitysteline lastaamiseen ja purkamiseen rinnakkain pääkäsittelyajan kanssa, tarjoavat edellytykset minimaalisille sykliajoille. Niiden avulla SW voi lisätä koneen jäykkyyttä samalla kun se säilyttää minimaalisen massan ja vähentää tuottamattomia käyttökatkoksia.

Haaste: Korkea lämmönsyöttö, alhainen massa

Nopea paikannus kolmella akselilla saadaan aikaan erittäin dynaamisilla lineaarimoottoreilla. Negatiivisena sivuvaikutuksena on kuitenkin huomattava määrä hukkalämpöä, joka on poistettava koneesta. ”Tehokas lämpötasapaino on meille niin tärkeä, koska paino-optimoitu kolmen akselin yksikkö laatikkomaisessa rakenteessa, jossa on ohutseinäiset hitsatut rakenteet, voi absorboida vain pienen määrän lämpöä”, SW:n kehitysjohtaja Marcus Mixner kertoo. ”Ilman lämpötilansäätöä lineaarimoottoreiden dynaaminen lähtöteho johtaisi nopeasti lämpödeformaatioihin.”

Ratkaisu: Lämpöhäviö lineaarijohteen kautta

Paikannustarkkuuden lisäämiseksi SW on jo vuosia työskennellyt intensiivisesti parantaakseen lämpöstabiiliutta olemassa olevan tarkan jäähdytyspiirin kautta. ”Pidämme lämpötarkkuutta tärkeänä kilpailuetuna tarkkuuskoneistuksessa”, Mixner sanoo. ”Työtilaan tulevalla Z-vaunulla tehtyjen alustavien kokeiden ja optimointien jälkeen keskitymme nyt johteen lämpötilansäätöön pystysuoralla pääakselilla, joka kuljettaa X- ja Z-vaunuja.”

Lopullinen ratkaisu sekä taloudelliselle että vähän tilaa vievälle toteutukselle tuli pitkäaikaiselta lineaaritekniikan kumppanilta, Bosch Rexrothilta: Patentoitu Thermo Compensating Rail System (TCRS) integroi lämpötilansäätötoiminnon valinnaisena ominaisuutena suoraan valittuun rulla- tai kuulajohdeohjainjärjestelmään. Periaate on yksinkertainen mutta tehokas: Jos TCRS-vaihtoehto on valittu, ohjausjohteen alapuolella on kaksi uraa, joihin mahtuvat koneen jäähdytyspiiriin liitetyt vakioputket. Lineaarijohteen suoran lämmönpoiston ansiosta on helppo kompensoida lämpövaikutuksia, mikä tarkoittaa, että prosessin mittavaihteluita ja siten hylkäysmääriä voidaan vähentää, materiaalia säästää ja sykliaikoja edelleen lyhentää.

Hyväksi todetun ja avoimen yhteistyön ansiosta olemme onnistuneet kaksinkertaistamaan lämpötarkkuuden aiempiin koneisiin verrattuna ja asettamaan siten kansainvälisestikin uusia standardeja.

Marcus Mixner

SW:n kehityspäällikkö

Korkea kustannustehokkuus suunnittelussa ja kokoonpanossa

Ilman lämpötilansäätömahdollisuutta, joka ei vaadi lisäasennustilaa, suunnittelu ja asennus olisivat olleet paljon monimutkaisempia, koska jäähdytykseen olisi tarvittu lisäkomponentteja, kuten jäähdytysripoja. Koska näin ei ole Bosch Rexrothin integroidun ratkaisun ansiosta, putkistoa lukuun ottamatta, ja koska koneen alustaa ei tarvitse työstää, SW voi toteuttaa lämpökompensoinnin minimaalisilla rakennus- ja käyttökustannuksilla. TCRS-ohjausjohde vastaa mitoiltaan vakioversiota, joten ylimääräistä suunnittelu- ja kokoonpanotyötä tarvitaan vain vähän. Asennus käy myös totutun yksinkertaisesti Rexrothille tyypillisten ominaisuuksien, kuten clip-on-kannen, säästäessä aikaa entisestään.

Rullajohdejärjestelmä integroidulla lämpötilan säätötoiminnolla: Lähikuva integroiduista putkista, joissa on punaiset ja siniset päät, ja niiden vieressä olevasta tabletista, jossa on online-tuotevalikoima.

RSHP-rullajohdejärjestelmä integroidulla lämpötilan säätötoiminnolla: Thermo Compensating Rail System (TCRS) poistaa kitkan ja lineaarimoottorien aiheuttaman hukkalämmön suoraan lineaarijohteesta asetetun putkiston kautta. Tämä taloudellinen ratkaisu, joka ei vaadi lisätilaa, mahdollistaa entistä tarkemman, vakaamman ja tehokkaamman tuotannon. (Kuva: Bosch Rexroth)

Vaihteistokotelo

Maksimaalinen tarkkuus: Vaihteistokotelo, joka on valmistettu lämpöstabiilisti SW BA W08 -koneistuskeskuksella. (Kuvan lähde: SW)

Äärimmäistä tarkkuutta

Älykkään lämmönhallinnan ansiosta kaksi koneistuskeskusta, joissa on Bosch Rexrothin lämpötilasäädetyt ohjausjohteet, saavuttavat poikkeuksellisen korkean tarkkuustason, jota vaaditaan monilla sovellusalueilla. Työkappaleesta ja prosessista riippumatta integroidut jäähdytyslinjat hajottavat pääakseliin asennetun rullajohdejärjestelmän hukkaenergian. Tämän vakiintuneen lämpötilatason ansiosta koneistuskeskukset BA W06 ja BA W08 saavuttavat merkittävän alle 0,006 mm:n paikannustarkkuuden A (X / Y / Z) ja ISO 230-2:n mukaisen alle 0,004 mm:n toistotarkkuuden R pääakseleilla.

Lisää hyviä osia pienissä erissä

Marcus Mixner näkee myös tärkeän asiakashyödyn hyvien osien nopeammassa tuotannossa: ”Markkinoilla on yhä enemmän kysyntää pienempien eräkokojen koneille. Siksi meidän on pidettävä aikavakiot mahdollisimman lyhyinä.” Lämpöstabiilius on tämän ehdoton edellytys. Kahden vuoden aikana kerättyjen mittaustietojen perusteella SW on onnistunut kehittämään monimutkaisen jäähdytysveden lämpötilan säätöjärjestelmän, joka ”jäähdyttää” käytön aikana korkeilla nopeuksilla esiintyviä lämpötilapiikkejä. Tämä mahdollistaa hylkäysten minimoinnin koko prosessin ajan. ”BA W06- ja BA W08 -koneistuskeskusten markkinoille tulon jälkeen olemme saaneet vain positiivista palautetta kentältä”, Mixner kertoo

Jatkuva innovointi

Ottamalla käyttöön integroidun lämpötilan ohjausratkaisun SW osoittaa jälleen kerran kykynsä vastata jatkuvasti muuttuviin markkinoiden vaatimuksiin. Kumppanuudella Bosch Rexrothin kanssa on jo aiemmin ollut tässä yhteydessä tärkeä merkitys, ja yhtenä esimerkkinä on ollut RSHP-rullajohdejärjestelmän käyttöönotto. Sen kuulavaunut siirtävät vierintäelementit hitaasti maksimivoimalle patentoidun sisäänajoalueen kautta, mikä mahdollistaa matalan pulssin liikkeet. Yhdessä uuden TCRS-ohjausjohteen kanssa SW:n asiakkaat hyötyvät jälleen laadun ja suorituskyvyn kasvusta.

Mixner näkee, että joustavalla lämpötilan säätövaihtoehdolla on vielä paljon potentiaalia: ”Työstämme jo lisäsovelluksia”, hän paljastaa. ”Arvostamme myös Bosch Rexrothin henkilökohtaista neuvontaa ja asiantuntemusta työstökoneiden ja automaation alalla.” Mixneriä kiinnostaa muun muassa mahdollisuus integroida kolmas funktio – mittaus – ohjausjohdetilaan vain vähän tilaa vievällä tavalla. Bosch Rexroth tarjoaa integroidun IMS-mittausjärjestelmän juuri tähän tarkoitukseen.

”Erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa innovatiiviset ratkaisut ja kokeneet kumppanit, kuten Bosch Rexroth, ovat elintärkeitä kilpailukyvyn säilyttämiseksi sekä tekniseltä että taloudelliselta kannalta”, Mixner sanoo. ”Hyväksi todetun ja avoimen yhteistyön ansiosta olemme onnistuneet kaksinkertaistamaan lämpötarkkuuden edellisiin koneisiin verrattuna ja asettamaan siten uusia standardeja kansainvälisesti.”

Millaisia haasteita sinulla on?

Pieni, edullinen, nopea vai tarkka? Integroidulla mittaustoiminnolla tai lämpötilan säädöllä? Löydä oikea ratkaisu sovellukseesi nyt!

Lisätietoja
Klaus Mandau



Kirjoittaja: Klaus Mandau

Tehtävä: Lineaaritekniikan myynti, Account Development Manager Bosch Rexroth AG:ssä