Astu Quantum-maailmaan
Sekä sinä että käyttöjärjestelmäsi pystytte tekemään enemmän Bosch Rexrothin asiantuntemuksen avulla. Olet jo tehnyt fiksun valinnan valitsemalla Hägglunds-käyttöratkaisun. Hägglunds Inside Intelligencen avulla valinnastasi tulee vieläkin fiksumpi.
Mikä osoittaa parhaiten Hägglunds-käyttöjärjestelmien mahdollisuudet? Se, mitä muut ovat tehneet niillä aiemmin. Katso, miten Hägglunds-ratkaisut ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään.
Hägglunds-käytöt soveltuvat ihanteellisesti kohteisiin, joissa tarvitaan vahvaa vääntömomenttia alhaisella ja/tai säädettävällä nopeudella - murskaimista ja kuljettimista myllyihin ja vinsseihin.
Olemme jo yli 50 vuoden ajan suunnitelleet ja valmistaneet suorakäyttöisiä hydrauliikkajärjestelmiä, joissa luotettavuus on kaikki kaikessa. Hägglunds-ratkaisu voidaan mitoittaa oikein jokaiseen käyttökohteeseen. Suora hydraulikäyttö ei tarvitse vaihteistoa eikä siten myöskään ylimitoitusta, ja maksimivääntömomentti on saatavilla nollanopeudesta alkaen ilman aikarajoitusta. Lisäksi hydarulikäytössä on ylikuormitussuojaus.
Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen vääntömomenttitarpeeseen pienimmän Atom-moottorin alle 2000 Nm:stä suurimman CBm-moottorin yli 2 miljoonan Nm:ään asti. Teollisuuden, merenkulun ja liikkuvan kaluston asiakkaat arvostavat Hägglunds-järjestelmien ylivoimaista suorituskykyä, käyttövarmuutta ja huolettomuutta, unohtamatta energiatehokkuutta.
Hägglunds takaa toimintasi pysymisen liikkeessä 24/7.