Integroidut mittausjärjestelmät Integroidut mittausjärjestelmät

Erittäin tarkkaa ohjausta ja mittausta

Valitsin

Tuotevertailu

Tärkeimmät tekniset tiedot

Tuote Tuotekoot Mittausperiaate Järjestelmätarkkuus Toistettavuus Mittauspituudet Ominaisuudet Sovellukset
Integroidut mittausjärjestelmät IMS 15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 65 (RSHP)
induktiivinen ± 4 µm/m ± 0,25 µm enintään 4,5 m erittäin tarkka, kestävä Työstökoneet, akselit lineaarimoottorilla
Integroidut IMScompact-mittausjärjestelmät 15, 20, 25 (BSHP) magneettinen ± 20 µm/m ± 1 µm enintään 17,8 m tarkka, taloudellinen Automaatio ja käsittely, akselit lineaarimoottorilla