Tuotetiedot
Edut yhdellä silmäyksellä
Kompakti
- Kuulavaunuun integroitu enkooderi ilman lisäosia koosta 15 lähtien.
Joustava
- Sopii jopa 17,8 metrin mittausmatkoihin, nopea jälkiasennus.
Taloudellinen
- Vähemmän komponentteja, pienempi tilantarve, vähemmän kustannuksia.
Kestävä
- Iskun- ja tärinänkestävä, sietää pölyä, öljyä, rasvaa, kosteutta ja tarjoaa hyvän EMC-suojan.
Huoltovapaa
- Kontaktiton mittausperiaate.
Tekniset tiedot
- Mittausperiaate: magneettinen
- Variantit: inkrementaalinen, absoluuttinen
- Koot 15, 20, 25
- Mittauspituus jopa 17,8 m
- Järjestelmän tarkkuus: ± 20 μm/m
- Toistettavuus: ± 1 μm
- Max. kiihtyvyys: 500 m/s²
Sovellusesimerkkejä
- Lineaarimoottorien akselien paikkakooderi
- Hihna-akselien paikannustarkkuuden parantaja
- Kuularuuvilliset akselit
- Paikanmittaus
- Korvaa ulkoisesti asennetut lineaarienkooderit
{{{tab-navigation-header}}}