Hydrauliset ja elektroniset HMI-polkimet

Elektroniset ja hydrauliset polkimet

Elektroniset polkimet

Elektroniset polkimet

Rexrothin tuotteet tarjoavat tarkkuutta ja älykkyyttä nykyaikaisten koneiden ohjaukseen. Elektronisia polkimia on saatavana yksi- tai kaksipolkimisina versioina, ja ne mahdollistavat mukautettavien elektronisten signaalien (CAN, PWM, analoginen) käytön saumattomaan järjestelmään integrointiin. Luotettavat ja toiminnallisesti suoritustason PLd vaatimukset täyttävät polkimet takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Katso lisää
Katso lisää
Hydrauliset polkimet

Hydrauliset polkimet

Hydrauliset polkimet antavat koneelta suoran, intuitiivisen palautteen progressiivisen ja herkän käytön ja tasaisen vaimennuksen ansiosta. Saatavana on yksi- ja kaksipolkimisia versioita, jotka voidaan konfiguroida joko asennuslevyn kanssa tai ilman mihin tahansa ohjaamomalliin. Valinnaiset ominaisuudet, kuten pykälät tai hybridiversio, lisäävät toiminnallisuutta.

Katso lisää
Katso lisää
Verkkokonfiguraattori työkoneiden HMI-ratkaisuille

Suunnittele omat HMI-ratkaisusi

Rexroth-konfiguraattoreilla Rexrothin HMI-tuoteratkaisut on helppo mukauttaa vastaamaan yksilöllisiä liikkuvien työkoneiden vaatimuksiasi ja ratkaisut löytyvät nopeasti.

Konfiguroi nyt
HMI-poljinten asiantuntija, Bosch Rexroth

”Kaikki haluavat välttää käyttökatkoksia viimeiseen asti. Siksi Rexrothin polkimien suunnittelussa on panostettu ennen kaikkea ehdottomaan luotettavuuteen. Tämä on suorituskykylupaus, johon voit luottaa.”


Tuotepäällikkö, Bosch Rexroth

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Mitä eroa on hydraulisella ja elektronisella polkimella?

Hydraulinen poljin on ohjauslaite, joka moduloi suoraan hydraulista piiriä ja tarjoaa käyttäjille suoran, yhdistetyn tuntuman eri käyttökohteisiin, kuten rakennus- ja materiaalinkäsittelykoneisiin. Elektroninen poljin lähettää tarkan digitaalisen signaalin (kuten CAN, PWM tai analoginen) koneen elektroniseen ohjausyksikköön. Tämä arkkitehtuuri on olennainen osa nykyaikaisia työkoneita, sillä se mahdollistaa joustavat ohjelmiston määrittämät vastekäyrät, kehittyneen diagnostiikan ja saumattoman integroinnin älykkäisiin järjestelmiin, kuten ADASiin.

Milloin tarvitsen PLc- tai PLd-tason mukaisen polkimen?

Tarvitset toiminnallisesti turvallisen polkimen mihin tahansa turvallisuuden kannalta tärkeään koneen toimintoon, jossa komponentin vika voi aiheuttaa vahinkoa. Maailmanlaajuisissa turvallisuusstandardeissa, kuten ISO 13849 -standardissa, edellytetään niiden käyttöä esimerkiksi ajomoottoreiden ja primäärijarrutusjärjestelmien yhteydessä. Elektroniset polkimemme ovat saatavilla vikasietoisilla anturijärjestelmillä, jotta saavutetaan suoritustaso d (PLd), mikä varmistaa, että koneesi täyttää tiukat turvallisuusmääräykset millä tahansa toiminta-alueella Euroopasta Pohjois-Amerikkaan.

Soveltuvatko Rexrothin polkimet käytettäviksi ankarissa maastoympäristöissä?

Bosch Rexrothin polkimet on suunniteltu kestämään vaativimmissakin maastoympäristöissä mutaisista rakennustyömaista pölyisille pelloille. Niissä on kestävät metallikotelot ja tiivisteet, joilla on korkea IP-luokitus (esim. IP67). Polkimet testataan perusteellisesti veden, kemikaalien, tärinän ja äärimmäisten lämpötilojen vaikutusten varalta. Tämä todistettu kestävyys takaa luotettavan suorituskyvyn ja maksimaalisen koneen käyttöajan ilmastosta tai sijainnista riippumatta.

Mitä kiinnitysvaihtoehtoja on saatavilla (esim. lattialle asennettava, ripustettava)?

Polkimissamme käytetään ensisijaisesti monipuolista lattialle asennettavaa kokoonpanoa, mikä varmistaa integroinnin erilaisiin liikkuvien koneiden ohjaamomalleihin. Monissa malleissa voidaan joko käyttää pohjalevyä tai ei, mikä antaa suunnittelijoille tarvittavaa joustavuutta. Erityisiä vaatimuksia, kuten ripustettuja polkimia, varten suosittelemme konsultoimaan alueellisia sovellusasiantuntijoitamme.

Mistä löydän teknisen dokumentaation, tietolomakkeet ja CAD-mallit?

Tarkemmat tekniset tietosivut, asennusoppaat ja lisätietoja tuotteista löydät vastaavilta tuotesivuilta (2D/3D-CAD-mallit saatavilla pyynnöstä). Kaikki julkiset tekniset asiakirjat ovat saatavilla Rexrothin latauskeskuksesta.

Tuki

Kaksi asiantuntijaa keskustelemassa HMI:stä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi räätälöityjä ratkaisuja ja keskustellaksesi seuraavista HMI-projekteistasi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Yhteystietojen haku
Yhteystietojen haku
Rexrothin HMI-ratkaisujen tuoteasiakirjat

Tuotedokumentaatio

Rexrothin latauskeskuksesta löydät lisää teknisiä tietoja, tietoa tuotteista sekä HMI-tuotevalikoimaan kuuluvien ratkaisujen asiakirjoja.

Latauskeskus
Latauskeskus
Maastokäyttöön tarkoitetut liikkuvat työkoneet

Videot

Ota selvää, miten Rexrothin HMI muuttaa työkoneiden markkinoita: katso uusimmat videot ja tutustu tuotteisiimme ja ratkaisuihimme.

Katso soittolista
Katso soittolista