Suurta suorituskykyä raskaassa käytössä: koon 280 kompaktit moduulit
Vahva, kompakti, tarkka:
uusi vertailukohta raskaaseen käyttöön
Erittäin suuri taivutus- ja vääntöjäykkyys
Uusi vertailukohta raskaiden kuormien sovelluksille – jopa 385 kg saakka
Uudet kompaktit moduulit kuularuuvikäytöllä (CKK) tai hihnakäytöllä (CKR) koossa 280 mahdollistaa täysin uudenlaiset käyttökohteet raskaassa käytössä jopa 385 kiloon asti. Käyttökohteita ovat muun muassa työstökoneiden suurta tarkkuutta vaativa kokoonpano sekä akkumoduulien dynaaminen ja toistettavissa oleva tehokas kokoonpano. Moduulit ovat paitsi vankkoja mitä tulee pituussuuntaiseen kuormitukseen ja kiertymiseen myös erittäin joustavia käytössä: yksinkertaisten akselien, moniakselisten järjestelmien ja jopa lineaaristen robottien määritystarpeet vähenevät minimiin. Samalla kokonaisvaltaiset automaatiopaketit moottoreiden, avointen ja suljettujen ohjainten ja valinnaisten käyttöohjelmistojen kanssa nopeuttavat käyttöönottoa ja helpottavat käyttöä, myös silloin, kun muutoksia on tehtävä erittäin lyhyellä varoitusajalla. Tämä tekee tehdasautomaatiosta helpompaa, nopeampaa ja tehokkaampaa.
Kaksinkertainen sykliaika jopa 770 kilon kuormille
Innovaatioita raskaaseen käyttöön: Kahden akselin yhdistäminen samaan yksikköön avaa uskomattomia mahdollisuuksia. Uusi kompakti moduuli CKR-280 kahden hihnan käytöllä voi ohjata kahta vaunua täysin itsenäisesti ja tarkkuudella. Se säästää tilaa ja kustannuksia, lyhentää asennusaikaa ja lisäksi takaa optimaalisen suorituskyvyn. Asennusvalmiit lineaariset akselit vakuuttavat suurella vankkuudellaan, nopealla sykliajallaan ja erinomaisella kuormituskapasiteetillaan, jopa 385 kg vaunua kohden asennusasennosta riippuen eli yhteensä 770 kg – yksi akseli, kaksi käyttölaitetta, loputtomasti mahdollisuuksia.
Tuotetiedot
Edut yhdellä silmäyksellä
Erityisen vakaa: tarjoaa erinomaista taivutus- ja vääntöjäykkyyttä
Tarkka: suuri toistettavuus
Dynaaminen: siirtää vaivatta raskaita kuormia suurimmalla mahdollisella kiihtyvyydellä
Nopea: suunniteltu ja määritetty käyttäen moderneja suunnittelutyökaluja
Laajasti yhteensopiva: monien kokojen kanssa, erittäin skaalattava, soveltuu moniakselisiin järjestelmiin ja kobotteihin
Toimivaksi todettu: räätälöidyt komponentit, kaikki yhdeltä toimittajalta
Tärkeimmät tekniset tiedot
Koko 280
Enimmäishyötykuorma:
Yhden hihnan versio jopa 385 kg
Kahden hihnan versio jopa 770 kg
Enimmäissiirtomatka: 5 500 mm (pidemmät matkat pyynnöstä)