Moniakseliset järjestelmät – helpompaa kuin koskaan aiemmin. Moniakseliset järjestelmät – helpompaa kuin koskaan aiemmin.

Käyttövalmiiseen osajärjestelmään nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Esitteeseen

Tuotevertailu

Tärkeimmät tekniset tiedot

Akselien yhdistelmä Koot Suurin hyötykuorma (kg) Matka-alue [mm]
1D-portaali 4 62–366 x-akseli min. 60, maks. 3 000
2D pintaportaali 8 25–205 x-akseli min. 60, maks. 3 000;
y-akseli, min. 60, maks. 2 869
2D ulokepinta 12 5–82 x-akseli min. 40, maks. 3 000;
y-akseli, min. 40, maks. 1 200
3D-uloketila 8 2,5–32,5 x-akseli min. 50, maks. 3 000;
y-akseli, min. 40, maks. 880;
Z-akseli min. 40, maks. 1 325
2D-linjaportaali 8 10–61 y-akseli, min. 50, maks. 3 000;
Z-akseli min. 40, maks. 1 590
2D-linjaportaali, seinäasennus 12 2–61 y-akseli min. 40, maks. 3 000;
Z-akseli min. 40, maks. 1 590
3D-huoneportaali 10 10–160 x-akseli min. 60, maks. 3 000;
y-akseli, min. 60, maks. 2 753;
Z-akseli min. 40, maks. 1 625
3D-tilaportaali, suorituskyvyltään optimoitu 6 34,5–65,5 x-akseli min. 60, maks. 3 000;
y-akseli, min. 345, maks. 2 350;
Z-akseli min. 50, maks. 1 590

Tuotetiedot

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Joustava:
    8 esimääritettyä akseliyhdistelmää erilaisiin paikoitus- ja käsittelytehtäviin
  • Yksinkertainen:
    nopea tuotevalinta LinSelectin avulla, online-konfigurointi 3D-esikatselulla
  • Asennusvalmis:
    kaikki komponentit yhdestä lähteestä – toimitetaan valmiiksi koottuina
  • Täydellinen:
    mekaniikka + sähkökäyttöpaketti, sisältää lisälaitteet, energiansiirtoketjut ja kaapelit (lisävaruste)
  • Aikaa säästävä:
    nopea käyttöönotto – moottorin kooderimuistiin tallennettujen akseliparametrien ansiosta
  • Laajennettavissa:
    avoimet rajapinnat – helppo integroida korkeamman tason järjestelmiin

Tyypilliset sovellukset

  • Poiminta ja paikoitus
  • Kohdistus
  • Lavaus
  • Syöttö
  • Siirtämnen
  • Osien sijoittelu
  • Keräily
  • Pinoaminen
  • Annostelu
  • Purkaminen
  • Lajittelu
  • Tarkistus
  • Asennus
  • Ruuvaus

Nivelvarsirobotti vs. lineaarirobotti kappaleenkäsittelytehtävissä

Kriteeri Nivelrobotit Lineaarirobotit Lineaarirobottien edut
Vapausasteet ++ +
Käyttäjäystävällisyys ++ ++ Nopea valinta ja helppo ohjelmointi
Yleinen käytettävyys ++ + Helposti mukautuva ja siksi uudelleenkäytettävä
Kustannukset työskentelyaluetta kohti - + Mukautetut työskentelyalueet (pienet ja suuret)
Tarkkuus - ++ Parempi perustarkkuus
Jäykkyys + ++ Karteesisesta järjestelmästä johtuva maksimaalinen jäykkyys
Dynamiikka + ++ Pienempi massainertia (esim. poiminnan ja paikoituksen aikana)
TCO/ROI - + Usein kustannustehokkaampi

Räätälöidyt moniakseliset järjestelmät

Jos jokin moniakselisista vakiojärjestelmistämme ei pysty parhaalla mahdollisella tavalla täyttämään vaatimuksiasi, asiantuntijamme tukevat sinua mielellään laajalla tuoteosaamisellaan yksilöllisen ratkaisusi toteuttamisessa.

Ota yhteyttä