Muovaus ja valu Muovaus ja valu

Olemme osaava kumppani, joka tuntee hydraulivaluratkaisut, yleisen koneenrakennuksen valutuotteet ja lasimuottituotannon valukomponentit. Olemme kattavien investointien ansiosta saavuttaneet strategisen tavoitteemme pidentää pitkän aikavälin etumatkaa kilpailijoihimme teknologiassa, innovoinnissa ja etenkin hydraulivaluratkaisuissa.

Muovauskoneella valaminen

Muovauskoneella valaminen

  • Tuotantoyksikön paino: 5... 200 kg
  • Eräkoko: väh. 20 laatikkoa
  • Erinomainen toistettavuus nykyaikaisten muovauslaitteiden ansiosta
  • Hienojakoinen, yhtenäinen rakenne takaa erinomaiset mekaaniset materiaaliominaisuudet
  • CAD/CAM-ohjelmistolla tehdyt mallinnusvälineet

Tuki

Vakio-osat

Vakio-osat

Valmistamme vakio-osia huipputarkasti harmaasta ja pallografiittivaluraudasta sekä erikoisseoksista täysin automaattisessa muovauslaitteistossamme. Laadukkaat, tarkat mallinnuslaitteet sekä metallista ja muovista valmistetut keernalaatikot takaavat mahdollisimman tarkan koon ja yhtenäisen huippulaadun. Geometriasta ja vaaditusta keernan vakaudesta riippuen käytämme croning- tai cold-box-keernoja. Monissa tapauksissa voi olla erityisen kannattavaa käyttää näiden kahden keernamenetelmän yhdistelmää. Edistynyt keernateknologiamme takaa täydellisen, virtaviivaisen sisärakenteen ja auttaa pienentämään komponentteja huomattavasti. Lisäksi se vähentää kalliiden mekaanisten koneistusprosessien tarvetta. Huomaa: Komposiittivaluja, erikoisseoksia ja muita erityissovelluksiin tarvittavia materiaaleja on saatavilla tilauksesta.