Radiaalimäntämoottori MPR Performance ja joitakin tärkeimpiä sovelluksia

Uuden MPR Performancen toiminnot ja hyödyt

AAA

Kompakti rakenne takaa erinomaisen joustavuuden

Uusi Rexroth MPR Performance -radiaalimäntämoottori on jopa 30 % lyhyempi ja painoltaan jopa 3 kg kevyempi, mikä nopeuttaa asennusaikoja ja lisää alustatilaa. Kompakti rakenne mahdollistaa matalamman painopisteen ja suuremman hyötykuorman. Nämä ominaisuudet vähentävät samalla OEM-valmistajien kuljetus- ja varastointikustannuksia.

AAA

Liikkuvien työkoneiden tuottavuuden lisääminen

Rexroth MPR Performance -radiaalimäntämoottorilla saavutetaan huomattavia tuottavuushyötyjä. Sen myötä käynnistystehokkuus kasvaa 9 %, paine on jopa 470 baaria ja tyhjäkäyntinopeus 25 % korkeampi, minkä ansiosta käyttökustannukset pienenevät ja työt saadaan valmiiksi lyhyemmässä ajassa. Korkea innovaatioaste mahdollistaa pienentämisen MCR5: stä MPR3:een, mikä alentaa entisestään kokonaiskustannuksia.

AAA

Saumaton järjestelmäintegraatio Bosch Rexrothin BODAS-malliston kanssa

Bosch Rexroth esittelee yhdessä BODAS-driven kanssa käyttövalmiin, skaalautuvan ratkaisun hydrostaattisten ajomoottorien ohjaukseen eDA-ohjelmistolla. Tämä parantaa suorituskykyä ja tehokkuutta hydrostaattisten yksiköiden tarkan elektronisen hallinnan avulla.

AAA

Ennennäkemätön joustavuus ja saumaton integrointi

Mukautettava Rexroth MPR Performance -moottori tuo suunnitteluun ennennäkemätöntä joustavuutta. Tämän runkokokoluokan ensimmäisenä radiaalimäntämoottorina, jossa on aksiaaliset portit ja lamellilevyjarru, avaa uusia mahdollisuuksia ajoneuvojen suunnitteluun. Mukautuvat akselikonfiguraatiot mahdollistavat räätälöidyt ratkaisut, virtaviivaistavat versioiden hallintaa ja lyhentävät toimitusaikoja.

AAA

Saumaton vaihto ja yhteensopivuus

Rexroth MPR Performance -moottori on suunniteltu markkinoilla saatavilla olevilla vakioliitännöillä, joten se on helppo vaihtaa ilman kallista koneen uudelleensuunnittelua. Sen yhteensopivuus nykyisten tuotesarjojen kanssa antaa valmistajille mahdollisuuden hyödyntää MPR Performance -moottorin suorituskykyedut nopeasti.