Sähkömekaaninen sylinteri, anturipaketti, hehkuva käsivarsi ja nyrkki. Sähkömekaaninen sylinteri EMC-HP (High Power)

  • Kompakti, lisävarusteena saatavan anturipaketin sisältävä sarja raskaaseen käyttöön
  • Enemmän vapautta energiatehokkuuden, helpon kunnossapidon ja joustavuuden ansiosta
  • Nopea valinta LinSelect-verkkotyökalulla

Tuotetiedot

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Tehokas: käsittelee jopa 250 kN
  • Älykäs: anturipaketti lisävarusteena
  • Taloudellinen: energiatehokas, pienet käyttökustannukset, vähemmän käyttökatkoksia, tulevaisuusvarma
  • Kompakti: vie vähemmän tilaa, helppo integrointi
  • Kattava: räätälöidyt osat yhdeltä toimittajalta
  • Joustava: helppo mukauttaa eri sovelluksiin, lukuisia asennusvaihtoehtoja, pituus voidaan määrittää vapaasti
  • Vähäiset kunnossapitotarpeet: pitkä uudelleenvoiteluväli, valinnainen öljykylpyvaihtoehto

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Suurin aksiaalivoima: jopa 250 kN
  • Dynaaminen kuormituskapasiteetti (cdyn): jopa 473 kN
  • Suurin ajonopeus: 0,83 m/s
  • Suurin iskunpituus: 1 500 mm
  • Suojausluokka: IP54
  • Planeettaruuvi: koot 60 ja 75

16:n sovelluksen visualisointi kuvakkeiden muodossa

Tyypilliset sovellukset

  • 1–4: puristus - puristussovitus - puristamalla liittäminen - syväveto
  • 5–8: taivuttaminen - kohopainanta - taitto - sahaus
  • 9–12: lävistys - niittaaminen - kotkaus - asemointi
  • 13–16: jännitys - nostaminen - suoristus - jousen testaus