Naistyöntekijä tarkistamassa Bosch Rexroth TS 1 -kuljetinjärjestelmää TS 1 -kuljetinjärjestelmä

Tarkka ratkaisu pienille ja kevyille tuotteille. Saatavana pian 48 V:n versiona kompakteilla askelmoottoreilla.

Lähikuva monista tarkkuuskokoonpanoasemista, jotka toimivat Bosch Rexroth TS 1 -kuljetinjärjestelmässä

Absoluuttista tarkkuutta

Saavuta jopa ± 0,015 mm:n paikannus- ja toistotarkkuus. Muovista, alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkappalelavat sopivat täydellisesti juuri sinun käyttökohteeseesi.

Manuaalinen työasema ja Bosch Rexroth TS 1 -kuljetinjärjestelmä

Joustavuutta kaikkiin vaatimuksiin

Kokoa oma järjestelmäsi kattavasta modulaarisesta työkalupakista. Kaikki komponentit ovat vapaasti yhdistettävissä ja suunniteltu vaativimpiin ympäristöihin – puhdastiloista ja ESD-suojatuista alueista aina kuivatiloihin asti.

Bosch Rexroth TS 1 -kuljetinjärjestelmän kompakti asettelu

Kompaktia muotoilua

Ihanteellinen kaikkein ahtaimpiin tiloihin ja suljettuihin tuotantoympäristöihin. Luo monimutkaisia, yksilöllisiä kokonaisuuksia, joissa on suuri suunnittelun vapaus ja joihin muiden järjestelmien ominaisuudet eivät riitä.

TS 1 toiminnassa: ratkaisuja omalle alallesi

Suojavaatteissa oleva henkilö asettaa lääkinnällisen laitteen TS 1-kuljetinjärjestelmän työkappaleen kannattimeen

Maksimaalista tarkkuutta herkille tuotteille

Biotieteiden ja lääketieteen alalla äärimmäinen tarkkuus ja absoluuttinen prosessien luotettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä. TS 1 ei ole pelkästään sertifioitu käytettäväksi puhdastiloissa ISO-luokkaan 7 asti, vaan sen hellävarainen käsittelytapa myös suojaa herkimpiä komponentteja. Kriittisiä toleransseja pidetään yllä koko kuljetusprosessin ajan, mikä varmistaa elämää ylläpitävien laitteiden, diagnostiikkasarjojen ja mikrokokoonpanojen toiminnallisuuden kaikissa tilanteissa.

Bosch Rexroth TS 1 -kuljetusjärjestelmä autoteollisuuden kokoonpanoon

Autoteollisuuden kestävät prosessit

Autoteollisuudessa sekä perinteisten että sähkökomponenttien kokoaminen vaatii tarkkuutta. TS 1 on ihanteellinen ratkaisu ohjausyksiköiden ja antureiden valmistukseen ja erityisesti akkutuotannon tärkeimpiin prosessivaiheisiin. Sen todistettu soveltuvuus kuivahuonekäyttöön (<1 % RH) yhdessä hellävaraisen käsittelytavan kanssa tekee siitä luotettavan valinnan kompaktien akkukennojen valmistukseen.

Lähikuva rannekellosta TS 1-kuljetinjärjestelmän työkappalelavalla

Korkealaatuisten kulutustavaroiden virheetön laatu

Korkealuokkaisten kulutustavaroiden, kuten rannekellojen, näyttöjen ja silmälasilinssien, virheetön toiminta ja ulkonäkö määrittävät niiden menestyksen markkinoilla. TS 1-järjestelmä mahdollistaa suuret tuotantonopeudet ja varmistaa samalla herkkien komponenttien turvallisen ja hellävaraisen kuljetuksen. Tämä takaa tuotteiden korkean laadun ilman kompromisseja.

Bosch Rexroth TS 1 -kuljetinjärjestelmä, joka siirtää herkkää piirilevyä (PCB)

Maksimaalista suojaa erittäin herkälle elektroniikalle

Elektroniikan valmistuksessa pienetkin iskut, naarmut tai sähköstaattiset purkaukset (ESD) voivat tehdä arvokkaista komponenteista hyödyttömiä. TS 1 tarjoaa kaksoissuojan: sen täysin johtava ja EPA-yhteensopiva rakenne antaa luotettavan suojan ESD-vaurioilta. Lisäksi 48 V:n moduulien tärinätön käsittely varmistaa mikrokokoonpanojen, kameramoduulien ja anturien erittäin hellävaraisen kuljetuksen.

Tärkeimmät tekniset tiedot

Palletin paino:
enintään 3 kg
Pallettien koot: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Pallettityypit: muovi, muovi/teräs ja alumiini
Kuljetintyyppi: hihna (PA), hammastettu hihna (PA)
Kuljettimen nopeus: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Hyvä toistotarkkuus: ± 0,015 mm
Soveltuu seuraaville alueille: luokan 7 puhdastilat (EN ISO 14644-1), kuivatilat (noin 1 % suhteelliseen kosteuteen saakka)
Erikoiskomponentit: akkumuloivat kaarteet nopeampiin tuotantoaikoihin, asemointiyksikkö erinomaiseen toistotarkkuuteen sekä nopea palletin siirtymä

Tulossa pian: täyssähköinen TS 1 48 V:n teknologialla

Hyötysi

  • Täyssähköinen ja paineilmaton: vähentää käyttöönottoaikaa, säästää käyttökustannuksia ja minimoi kunnossapidon poistamalla pneumaattisten toimilaitteiden ja komponenttien tarpeen.
  • Nopeampi kuljetus: lyhentää huomattavasti sykliaikoja jopa 24 m/min:n kuljetusnopeudella.
  • Tärinätön kuljetus: suojaa herkkiä komponentteja parametroitavilla nopeusrampeilla, jotka varmistavat työkappaleen kannattimen tasaisen kiihtyvyyden ja hidastuvuuden.

  • Älykäs IO-Link-ohjaus: kenttäväylästä riippumaton IO-Link takaa yksinkertaisen käyttöönoton ja joustavan ohjauksen.
  • Kompaktimpi muotoilu: asynkronisten vaihdemoottoreiden sijaan käytettävät pienemmät askelmoottorit mahdollistavat entistä kompaktimmat toteutukset.
  • Täysi yhteensopivuus: kaikki 48 V:n moduulit voidaan yhdistää saumattomasti olemassa olevaan TS 1 -tuotevalikoimaan, mikä takaa maksimaalisen sijoitusvarmuuden ja joustavuuden.

Maksuton kuljetinjärjestelmän projektisuunnittelu

Käytä MTpro-suunnitteluohjelmistoa mahdollisimman tehokkaasti. Lähes kaikki teknologiatuotteemme on tallennettu tähän työkaluun. Suunnittele oma kuljetinjärjestelmä nopeasti drag & drop -toiminnon avulla.

MTpro-suunnittelutyökalu yhdellä näytöllä

MTpro-suunnitteluohjelmisto

Suunnittele kuljetinjärjestelmät alustavasta ideasta toteutukseen asti yhdessä työkalussa.

MTpro
MTpro Online Designer kannettavan tietokoneen ruudulla

MTpro Online Designer

Voit nyt luoda kokoonpanomalleja MTpro Layout Designerin verkkoversiolla. Sen avulla voit työskennellä digitaalisissa työtiloissa entistäkin vapaammin ja joustavammin.

Aloita – MTpro Online Designer