Mies katsomassa TS 2Booster ‑kuljetinjärjestelmää Providing you more speed in processes: that moves us. Bosch Rexrothin TS2 plus- ja TS 2Booster kuljetinjärjestelmien yhdistelmä TS 2Booster – lisää nopeutta prosesseihin

Kymmenen kertaa nopeampi lyhyen syklin sovelluksissa, äärimmäisen tarkka käytössä

Lue lisää
Kokoonpanolinja, jolla on Bosch Rexrothin TS 2plus Transfer System -kuljetinjärjestelmä TS 2plus – monipuolinen, kestävä, mukautettavissa

Joustava kuljetusjärjestelmä lukuisiin eri käyttösovelluksiin

MONIPUOLINEN

Tämä monipuolinen modulaarinen järjestelmä, jossa on standardoidut yksiköt, täyttää useiden eri alojen erilaisten tuotteiden valmistusta koskevat vaatimukset, kuten:

  • autoteollisuus
  • elektroniikka- ja sähköteknologia, jossa on huomioitava ESD-vaatimukset
  • lääketieteellinen teknologia ja
  • optinen teollisuus
  • terveydenhoitoala

KESTÄVÄ

TS 2plus on luotettava myös vaikeissa olosuhteissa, kuten ESD-ympäristöissä tai puhdas- ja kuivatiloissa. Se selviytyy suuresta maksimikuormasta, jopa 240 kg pallettia kohden.
Kehittyneet ja testatut komponentit takaavat myös korkean käytettävyyden.

MUKAUTETTAVA

Kustannustehokkaan tuotannon monitaituri voidaan asentaa nopeasti modulaarisuutensa ansiosta. Pallettien mitat räätälöidään tuotteen koon mukaan ja ne vaihtelevat välillä 160 x 160 – 1200 x 1200 mm. Tarvittaessa voidaan yhdistellä neljää kuljetintyyppiä: polyamidihihnaa; hammashihnaa; ketjua, jossa on litteä yläpuoli ja akkumuloivaa rullaketjua.
Tämä mahdollistaa järjestelmäratkaisut, jotka voidaan mitoittaa nopeasti erilaisiin tarpeisiin ja monenlaisiin järjestelmämalleihin sopiviksi.

TS 2plus:n kohokohdat yhdellä silmäyksellä

Käyttökohde, jossa on Bosch Rexrothin TS 2Booster -kuljetinjärjestelmä

TS 2Booster

Asiakkaille, joilla on erityisiä vaatimuksia tuotteelleen ja tuotantolinjalleen.

TS 2Booster on erittäin mukautuva ja täydellinen vaativiin erikoisratkaisuihin ja erikoisprosesseihin. Se mahdollistaa innovatiiviset ja luovat prosessitoteutukset, jotka eivät ole mahdollisia perinteisillä kuljetinjärjestelmillä.

  • Suurin tarkkuus: Pysähtyy jopa 0,015 mm:n tarkkuudella ilman ylimääräistä paikoitusyksikköä tai käsittelyjärjestelmää
  • Tilaa säästävä muotoilu: Mahdollistaa prosessiasemien monikäytön, mikä vähentää linjasi jalanjälkeä
  • Lyhyet sykliajat: Mahdollistaa muutokset kulkusuunnassa ja useiden prosessipesien käytön yhdellä työkappaleen kuormalavalla
  • Maksimaalinen joustavuus: TS 2Booster voidaan toteuttaa 3. akselina synkronoidussa vuorovaikutuksessa muiden prosessiakselien kanssa

TS 2Booster on erottamaton osa modulaarista TS 2plus-järjestelmää laajalla ratkaisuvalikoimallaan; WT 2/LS -työkappalekuormalava voidaan kuljettaa "lennossa" lineaarimoottorijärjestelmästä klassiseen TS 2plus -hihnajärjestelmään hyödyntäen monia sen moduuleista.

  • Erittäin nopea asennus ja käyttöönotto esiasennettujen ja standardoitujen komponenttien ansiosta
  • Jopa 4 m/s (240 m/min) nopeus
  • Kiihtyvyys jopa 4 g / 40m/s²

Lataa PDF-katalogi

Lataa esite

Katso video

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

vaivaton kuljetus pysty- tai vaakasuunnassa

  • Erityisen taloudellinen: vaaka- ja pystysuuntaisia ​​liikkeitä varten tarvitaan vain yksi käyttölaite
  • Nopea ja helppo asennus: monimutkaisia ​​turvalaitteita ei tarvita

  • Mitoitettavissa työkappalelavoille kokoon 800 x 800 mm saakka
  • Soveltuu enintään 60 kg painoisille palleteille
  • Kuljetuskorkeus: 290 mm – 1 790 mm

Tilaustiedot

Lataa esite

Bosch Rexrothin TS 2plus stop gateVE 2/D410-EH

Sähköiset stopperit

Käynnistykseen/pysäytykseen ei vaadita ilmansyöttöä

  • Pallettien erottelemiseksi eri reiteille ilman ilmansyöttöä
  • Vaimennetut stopperit
  • Saatavana erilaisia ​​stoppereita, jotka voidaan yhdistää kaikkiin TS 2plus -komponentteihin ja palletteihin

Tilaustiedot

Tärkeimmät tekniset tiedot

Palletin paino:
Enintään 240 kg
Palletin koko: 160 x 160 mm – 1 200 x 1 200 mm
Pallettityypit: Teräksestä tai alumiinista valmistettu aluslava, vaihtoehtoisesti alumiiniprofiileista valmistettu avoin runko
Kuljetintyyppi: hihna; hammashihna; ketju, jossa on litteä yläpuoli; keräävä rullaketju; Vplus-ketju.
Kuljettimen nopeus: 6/9/12/15/18 m/min
Reitin kuormitus: Enintään 200 kg keräyksessä

Menestystarinat

Wallbox-latauslaitteen siirto lasersoluun

Sähköinen liikenne

TS 2plus-siirtojärjestelmä mahdollistaa 50 sekunnin sykliajan wallbox-latauslaitteiden tuotannossa sekä yhdistää suuret tuotantomäärät ja maksimaalisen mallivalikoiman.

Sovellusesimerkkejä

TS 2plus Transfer System -kuljetinjärjestelmä akkujen kuljetukseen

Akkujen kokoonpano autoteollisuudessa

 

TS 2plus kuljetinjärjestelmä laitteistojen kuljetukseen

Energiatehokkaan tuotantolaitoksen kuljetinjärjestelmä

 

Bosch Rexrothin APAS-apulainen kokoonpanolinjalla. Taustalla näkyy intralogistiikan alue.

Joustava kokoonpanolinja

 

TS 2plus -kuljetinjärjestelmä kuljettaa golfpallopakkauksia

Golfpallopakkausten kuljetus