Siirry pääsisältöön
Small Modules -lineaarimoduulit
Pieni koko, hyvä suorituskyky:
Erittäin kompaktit lineaarimoduulit pienten osien käsittelyyn
Servo- tai askelmoottori
Moniakselisten järjestelmien liitäntäelementit
Tuotetiedot:
prev
Hyödyt
Tekniset tiedot
Sovellusesimerkkejä
next
Hyödyt
Kompakti:
kompakti rakenne, helppo integrointi
Yksinkertainen:
5 valmiiksi määritettyä kokoa, valittavissa ja tilattavissa verkosta
Joustava:
servo-/askelmoottorit on helppo liittää ja erittäin nopea käynnistää
Yhdistettävä:
moniakselisten järjestelmien liitäntäelementit
Nopea:
erittäin lyhyet toimitusajat
Taloudellinen:
erinomainen hinta/suorituskyky-suhde
Tekniset tiedot
Koot: 30, 40, 50, 80, 120
Siirtomatkat: 50–1 200 mm
Enimmäishyötykuorma: 88 kg
Enimmäisnopeus: 1,92 m/s
Enimmäiskiihtyvyys: 9,6 m/s²
Hyvä toistettavuus: ± 0,005 mm
Sovellusesimerkkejä
Monille teollisuuden aloille, kuten kuluttajatuotteiden, akkujen tai puolijohteiden valmistukseen
Pienten, keveiden osien käsittely yksi- tai moniakselisilla järjestelmillä
Yksinkertaiset paikannus- ja syöttötehtävät
Kustannusherkkien alueiden sähköistys
Paineilmasovellusten korvaus
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next