Smart Function Kit puristus- ja liittämissovelluksiin Smart Function Kit puristus- ja liittämissovelluksiin

Joustava, kompakti ja tulevaisuuteen suuntautunut.

Smart Function Kit puristus- ja liittämissovelluksiin
  • Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi

    Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi

    Kompakti, soveltuu monenlaisiin puristus- ja liittämissovelluksiin

  • Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä

    Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä

    Teollisuus 4.0 -valmius, voidaan integroida ylemmän tason järjestelmiin

  • Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI

    Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI

    Käyttöönottoon, ohjelmointiin, toimintaan ja prosessin analysointiin

Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi
Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi

Sähkömekaaninen sylinteri, servomoottori ja voima-anturi

Kompakti, soveltuu monenlaisiin puristus- ja liittämissovelluksiin

  • Sähkömekaaninen sylinteri, jossa on vapaasti konfiguroitava isku (enintään 400 mm)
  • MS2N-sarjan servomoottori, jossa on absoluuttinen kooderi ja jarru
  • Lisävarusteet: DMS-teknologiaan perustuva voima-anturi kustannustehokkaaseen ja luotettavaan voimanmittaukseen

Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä
Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä

Servokäyttö, jossa teollisuustietokone- ja verkkoliitäntä

Teollisuus 4.0 -valmius, voidaan integroida ylemmän tason järjestelmiin

  • IndraDrive HCS01 -servokäyttö, jossa IndraMotion MLD PLC ja STO- tai Safe Motion ‑turvallisuustoiminto
  • Sarjan PR21 teollisuustietokone, Linux-käyttöjärjestelmä, ohjelmisto ja verkkopalvelin sekä HMI. I4.0-valmius: liitäntä OPC-UA:n kautta, data käytettävissä ReST APIn avulla
  • Kenttäväyläliitäntä: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI
Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI

Selainpohjainen intuitiivinen verkko-HMI

Käyttöönottoon, ohjelmointiin, toimintaan ja prosessin analysointiin

  • Ohjattu käyttöönotto
  • Ohjelmointiosaamista ei tarvita (Zero Programming)
  • Graafinen ohjelmointi – vedä ja pudota muutamassa sekunnissa
  • Prosessin OK/NOK-arviointi graafisesti muodostettujen arviointielementtien avulla
  • Helppo integrointi ylemmän tason ohjaus- ja tietotekniikkainfrastruktuuriin

Yksi mekatroniikkaratkaisu – lukuisia hyötyjä

Tuotteen valinnan helppous

Tuotteen valinnan helppous

  • Eri kokonaisuuksiin on yhdistelty ennalta valittuja mekaanisia ja sähköisiä komponentteja sekä ohjelmistoja enintään 70 kN:n voimille
  • Nopea ja helppo suunnittelu, koon määritys ja konfigurointi moderneilla e-työkaluilla
  • Kaikki komponentit yhdeltä toimittajalta

Tuotteenvalinta LinSelectillä
Tuotteenvalinta LinSelectillä
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Toimitetaan yhdessä paketissa, joka sisältää myös esiasennetun käyttöohjelmiston
  • Nopea, opastettu käyttöönotto ohjatussa toiminnossa, servokäytön automaattinen parametrointi

Zero Programming

Zero Programming

  • Helppo graafinen ohjelmointi ei vaadi ohjelmointiosaamista
  • Moderni, selainpohjainen verkko-HMI erilaisia päätelaitteita varten

Avoimet rajapinnat:

Avoimet rajapinnat:

  • Nopea yhdistäminen ylemmän tason ohjausjärjestelmiin toimintomoduulien avulla
  • IoT-liitäntä OPC-UA:n kautta
  • Data käytettävissä ReST APIn avulla

Tekniset tiedot

Järjestelmän yleiskuvaus

  • Nimellisvoima enintään 70 kN
  • Suojausluokka: mekaniikka IP54, ohjauskaappi IP20
  • Isku konfiguroitavissa yksilöllisesti enintään 400 mm:iin
  • Voimanmittausanturi, jossa DMS-teknologiaa
  • Servokäyttö, jossa STO- tai Safe Motion ‑turvallisuustoiminto

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Verkkotyökalut, tuki ja palvelu

Oletko valmis siirtymään tulevaisuuden tehtaaseen?

Lue lisää Bosch Rexrothin mekatroniikan ratkaisuista.

Ota yhteyttä