CytroMotion
Kompakti, itsenäinen toimilaiteratkaisu
CytroMotion on kompakti itsenäinen toimilaiteratkaisu, joka vie enintään 6,2 kW:n hydraulisten lineaariakselien tehokkuuden uudelle tasolle. Selkeä rakenne ja helppo käyttöönotto täysin sähköisellä ohjauksella tekee käytön helpoksi myös henkilöille, joilla ei ole hydrauliikan alan kokemusta. Käyttäjät arvostavat selkeää tuotevalikoimaa, huoltovapaata toimintaa ja korkeaan tuottavuuteen yhdistyvää maksimaalista energiatehokkuutta.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho jopa 6,2 kW
- Max. työntövoima 275 kN
- Max. nopeus 740 mm/s
- Max. iskunpituus 1000 mm