H4U.app-sovelluksen avulla hydrauliikan ohjaustekniikan voi sisällyttää suoraan olemassa olevaan PLC-ratkaisuun ja säilyttää näin joustavuuden tutussa automaatioympäristössä. Yhdistä haluamasi ohjausalusta Bosch Rexrothin vuosikymmenten hydrauliikkaosaamiseen. Käytettävissäsi ovat valmiit standarditoimilohkot, joiden avulla pääset nopeasti liikkeelle.
Tuotekatalogi
H4U.app – hydrauliikkaosaamista ohjelmiston muodossa
H4U.app yhdistää Bosch Rexrothin vuosikymmenten aikana kertyneen hydrauliikkaosaamisen kehittyneeseen ohjelmistoarkkitehtuuriin. Alkuun pääsee nopeasti, sillä käytettävissä on älykkäitä ohjaimia sekä ohjattuja toimintoja, jotka helpottavat parametrien asettamista ja järjestelmien tunnistamista. Tämä nopeuttaa vakaiden ja tarkkojen tulosten saamista, lyhentää käyttöönottoaikaa ja auttaa varmistamaan hydrauliikkajärjestelmien energiatehokkaan toiminnan pitkällä aikavälillä. Tämä nopeuttaa vakaiden ja tarkkojen tulosten saamista, lyhentää käyttöönottoaikaa ja auttaa varmistamaan hydrauliikkajärjestelmien energiatehokkaan toiminnan pitkällä aikavälillä.
H4U.app Pressure Flow (pQ)
H4U.app pQ -ohjelmistomoduuli ohjaa tarkasti painetta (p) ja virtausta (Q) hydrauliikkapiirissä. Se soveltuu vakio- ja säätötilavuuspumppujen ohjaamiseen, joten sitä voi käyttää monissa teollisuushydrauliikan tyypillisissä sovelluksissa.
Mitä H4U.app pQ tarjoaa:
Tuki erilaisille ohjauskonsepteille Paine- ja tilavuusvirtauksella ohjattaville toimilaitteille – räätälöitävissä kunkin sovelluksen vaatimuksiin.
Suorituskykyä parantavat ohjaustoiminnot Suunniteltu dynaamiseen, vakaaseen ja energiatehokkaaseen paineen ja virtauksen ohjaukseen.
Skaalautuvuus useille käyttölaitteille Useiden moottori-pumppuyhdistelmien ohjaus sovelluksen sisällä käytetyn ohjaimen suorituskyvyn mukaan.
Saumaton integrointi automatisointiympäristöihin Voidaan käyttää PLC-toimintolohkona yleisesti käytetyissä ympäristöissä, kuten Siemens TIA Portalissa ja Beckhoff TwinCAT3:ssa.
Tuotekatalogi
Tuotekatalogi
H4U.app Position Force (xF)
Ohjelmistomoduuli H4U.app xF ohjaa tarkasti hydraulikäyttöjen asemointia (x) ja voimaa (F). Se soveltuu esimerkiksi monenlaisiin liike- ja prosessitehtäviin puristimissa tai testauspenkeissä.
Mitä H4U.app xF tarjoaa:
Tuki erilaisille järjestelmätopologioille Suunniteltu venttiiliohjattuihin ja tilavuusohjattuihin käyttökonsepteihin.
Venttiilien ja pumppujärjestelmien joustava ohjaus Proportionaaliventtiilien, servoventtiilien ja pumppujärjestelmien optimoitu ohjaus.
Integroitu asetusarvon generaattori Liike- ja voimakäyrät luodaan suoraan moduulissa – näin saadaan toistettavia, tarkasti määriteltäviä syklejä ilman ylimääräistä ohjelmointityötä. Liike- ja voimakäyrät luodaan suoraan moduulissa – näin saadaan toistettavia, tarkasti määriteltäviä syklejä ilman ylimääräistä ohjelmointityötä.
Tuki erilaisille toimilaitetopologioille Soveltuu erilaisille sylinteri- ja käyttökonsepteille.
Skaalattavissa useille akseleille Useiden akselien ohjaus samassa sovelluksessa käytetyn ohjaimen suorituskyvyn mukaan. Useiden akselien ohjaus sovelluksen sisällä käytetyn ohjaimen ominaisuuksien mukaan.
Integroitavissa eri automatisointiympäristöihin Voidaan käyttää PLC-toimintolohkona yleisesti käytetyissä ympäristöissä, kuten Siemens TIA Portalissa ja Beckhoff TwinCAT3:ssa.
Tuotekatalogi
Tuotekatalogi
H4U.app Synchronization (SC)
H4U.app SC -ohjelmistomoduuli varmistaa tietyn akseliryhmän synkronoidun toiminnan. Tässä synkronoidussa ryhmässä yksittäisten akselien keskinäisiä asentoja ohjataan siten, että kaikki akselit liikkuvat yhdessä hallitusti ja toistettavasti.
Mitä H4U.app SC tarjoaa:
Useiden akselien tarkka synkronointi Akseliryhmän ohjaus, jossa akselien keskinäisiä asentoja ohjataan.
Skaalautuu moniakselisiin järjestelmiin Tuki useille akseleille erilaisissa synkronisointitiloissa.
Saumaton integrointi olemassa oleviin ohjausarkkitehtuureihin Voidaan käyttää PLC-toimintolohkona yleisesti käytetyissä ympäristöissä, kuten Siemens TIA Portalissa ja Beckhoff TwinCAT3:ssa.
Tuotekatalogi
Tuotekatalogi
Kohdejärjestelmät
H4U.app-ratkaisua voidaan käyttää yleisissä teollisuuden hydrauliikan ohjausympäristöissä. Tällä hetkellä se tukee muun muassa seuraavia kohdejärjestelmiä:
Siemens TIA Portal (versiosta 18 alkaen) yhdessä SIMATIC S7-1500:n kanssa (keskitason ja korkean suorituskyvyn keskusyksikkö)
H4U.app-ratkaisun toiminnot ovat samat kaikissa tuetuissa järjestelmissä. Sopivan ohjauslaitteiston valinta tehdään yksinomaan käyttäjän oman sovelluksen mukaan – H4U.app mukautuu käyttäjän konekonseptiin, ei päinvastoin.
H4U.app-ratkaisun edut
Flexible to integrate
H4U.app-ratkaisun avulla ohjauskonseptit voi toteuttaa joustavasti ja mukauttaa saumattomasti sovelluksen, koneen ja toimialan mukaan.
Hydrauliikkatoiminnot toimivat olemassa olevan ohjausteknologian avulla. Suunnittelu ja käyttöönotto tapahtuvat aiemmassa automaatioympäristössä.
Tuloksena on arkkitehtuuri, joka tarjoaa maksimaalisen joustavuuden nykyisille projekteille, jälkiasennuksille ja tuleville laajennuksille.
Easy to start
H4U.app-ratkaisun käyttöönotto on sujuvaa: alkuun pääsee nopeasti, sillä voit käyttää valmiita ohjelmistomoduuleja, joissa on hyödynnetty Bosch Rexrothin hydrauliikkaosaamista.
Niitä voidaan käyttää monenlaisiin hydrauliikan ohjausratkaisuihin, ne sopivat täydellisesti yhteen hydrauliikkakomponenttien kanssa ja tarjoavat standardoidut toiminnot kaikissa tuetuissa automaatiojärjestelmissä.
Näin hyödyt suoraan teollisuushydrauliikan asiantuntijan pitkästä kokemuksesta sekä tulevista ohjelmistokehityksen ratkaisuista.
Easy to perform
H4U.app on suunniteltu tuottamaan alusta alkaen erinomaisia ohjaustuloksia ja toimimaan tehokkaasti.
Ohjelmisto sisältää kaiken tähän tarvittavan aina automaattisesta parametroinnista ja ohjausventtiilien nollapistekalibroinnista järjestelmien tunnistamiseen ja älykkäisiin parametriehdotuksiin asti.
Pumpun vuotokompensaation ansiosta säätöjärjestelmä pysyy vakaana, tehokkaana ja luotettavasti prosessilähtöisenä myös pitkällä aikavälillä.
Easy to trust
H4U.app varmistaa investointisi tulevaisuudenkestävyyden: laitteistosta riippumattomat hydrauliikan ohjaustoiminnot parantavat sekä investointisuojaa että koneiden käytettävyyttä, koska ne eivät ole sidoksissa yksittäisten ohjauslaitteiden elinkaariin.
Integrointi tapahtuu PLC:n ajonaikaisen järjestelmän tasolla, joten H4U.app-ratkaisulla toteutettuja projekteja voidaan käyttää vuosikymmenten ajan riippumatta siitä, mitä ohjauslaitteistoa tulevaisuudessa käytetään.
Samalla ohjaustehtäviin tarkoitetun yksinkertaistetun laitteiston avulla voidaan vähentää merkittävästi sekä ensisijaisia että toissijaisia kustannuksia.
Easy to increase uptime
H4U.app edistää nimenomaisesti koneiden käytettävyyden parantamista.
Ohjausjärjestelmä on sovitettu optimaalisesti Rexrothin hydrauliikkakomponentteihin ja varmistaa, että kaikki komponentit toimivat sallituissa käyttörajoissaan.
Integroidut lämpötila- ja aikamallit sekä vuotokompensointitoiminnot varmistavat koneita säästävän käytön ja ilmoittavat poikkeavuuksista ennen kuin suunnittelemattomia käyttökatkoja ehtii tapahtua.
Easy to be up to date
H4U.app-ratkaisun avulla hydrauliikkajärjestelmät pysyvät ajan tasalla.
Ohjelmisto tukee energiatehokkaita ja resursseja säästäviä ratkaisuja ja edistää siten ilmastonsuojelua ja kestävää kehitystä.
Energiatehokkuutta edistävät ominaisuudet, kuten säädettävä nopeus ja kaikkien järjestelmän komponenttien optimoitu yhteistoiminta, varmistavat, että koneita ja järjestelmiä käytetään siten, että niiden kuluminen on mahdollisimman vähäistä ja ne pysyvät taloudellisesti kannattavina pitkällä aikavälillä.
Say Hi to H4U.app!
Ota yhteyttä H4U-tiimiimme, joka neuvoo mielellään, miten voit integroida helposti sopivat hydrauliikkatoiminnot järjestelmiisi ja käyttää niitä tehokkaasti H4U.app-ratkaisun avulla.