H4U.cube-ratkaisun avulla tehokkaan hydrauliikan ohjausjärjestelmän integrointi omiin järjestelmiin on helpompaa kuin koskaan. Voit suunnitella hydraulisia toimintoja tarpeidesi mukaan ja saavuttaa erinomaisen suorituskyvyn ilman erityisosaamista.
Ohjelmistomoduulit, laitteisto ja intuitiivinen käyttöliittymä H4U.ui – H4U.cube on älykäs hydrauliikan ohjausjärjestelmä, jossa modulaarisen H4U-hydrauliikka-alustan kaikki osat yhdistyvät kattavaksi kokonaisuudeksi. Korkean suorituskyvyn hydrauliikan ohjausjärjestelmän voi integroida omiin järjestelmiin nopeasti ja järjestelmällisesti. Integrointi on yksinkertaista, käyttöönotto nopeaa, toiminta vakaata ja mukautusten teko käy joustavasti.
H4U.cube pQ
H4U.cube pQ on täysin valmiiksi konfiguroitu ratkaisu paineen ja virtauksen ohjaukseen. Ohjelmisto, laitteisto ja käyttöliittymä on sovitettu täydellisesti toisiinsa, minkä ansiosta kahdenkin moottori-pumppuyhdistelmän käyttöönotto onnistuu vähäisellä suunnittelutyöllä.
H4U.cube pQ voidaan integroida suoraan koneenohjausjärjestelmään standardoitujen kenttäväylärajapintojen (esim. PROFINET RT) kautta. Parametrisointiohjelmat, automaattinen säätö ja vianmääritystoiminnot tarjoavat tukea niin ensimmäisen käyttöönoton kuin jatkuvan käytönkin aikana, mikä varmistaa korkean säätötarkkuuden, energiatehokkuuden ja läpinäkyvyyden päivittäisessä käytössä.
H4U.cube xF
H4U.cube xF sisältää kaikki tarvittavat toiminnot hydraulisten akselien tarkkaan asemointiin ja voiman hallintaan aina tehokkaasta ohjausohjelmistosta ja siihen sovitetusta laitteistosta selkeästi jäsenneltyyn käyttöliittymään asti.
Kokoonpanosta riippuen useita ohjattavia akseleita voidaan käyttää yhden kompaktin yksikön avulla. Yhteys koneenohjausjärjestelmään toteutetaan vakiomuotoisten kenttäväylärajapintojen kautta, minkä ansiosta H4U.cube xF integroituu saumattomasti olemassa olevaan automatisointiarkkitehtuuriin. Tuloksena ovat dynaamiset, toistettavat liikkeet ja voimaohjatut prosessit ilman hydrauliikan ohjaustekniikkaan syvällistä perehtymistä.
H4U.cube-ratkaisun edut
Easy to integrate
PROFINET-liitettävyyden ansiosta H4U.cube integroituu saumattomasti olemassa olevaan konearkkitehtuuriin ja ottaa hydrauliikan ohjauksen hoitaakseen.
Täydellisesti yhteensovitettu kokonaisratkaisu, joka koostuu laitteistosta, ohjelmistosta ja käyttöliittymästä, poistaa aikaa vievän komponenttien valinnan ja konfiguroinnin. Sen sijaan saat käyttövalmiin kokonaisuuden, joka integroituu suoraan olemassa olevaan automatisointiympäristöösi.
Easy to start
H4U.cube on valmiiksi konfiguroitu ja käyttövalmis. Tämä säästää aikaa ja rahaa käyttöönoton yhteydessä.
Intuitiivisen H4U-käyttöliittymän ja ohjatun käyttöönoton ansiosta alkuun pääsee helposti ilman syvällistä hydrauliikan tuntemusta.
Tekoälyyn perustuva oppimistoiminto optimoi ohjausjärjestelmän automaattisesti ja varmistaa, että H4U.cube on mukautettu alusta alkaen optimaalisesti käyttöympäristöönsä.
Easy to operate
H4U.cube tekee jatkuvasta käytöstä mahdollisimman yksinkertaista: painikkeen painalluksella käynnistyvä automaattinen säätö optimoi ohjausjärjestelmän automaattisesti ilman manuaalisia toimenpiteitä tai erityisosaamista.
H4U.cube kasvaa tarpeen mukaan. Skaalautuva ratkaisu mukautuu joustavasti muuttuviin sovelluksiin ja konekonsepteihin.
Näin tuottavuutta voi lisätä ilman ylimääräistä työtä.
Easy to monitor
Hydrauliikkajärjestelmiä valvotaan jatkuvasti.
H4U.cube-ratkaisussa on integroidut diagnostiikkatoiminnot, ja se soveltuu kunnonvalvontaan. Näin voit aina seurata järjestelmien kuntoa.
Integroiduilla kunnossapitoilmoituksilla ilmoitetaan hyvissä ajoin, kun toimenpiteitä tarvitaan, mikä estää suunnittelemattomat käyttökatkokset.
Easy to adapt
H4U.cube muuttuu muuttuvien vaatimusten mukaan.
Modulaarinen rakenne ja helppo skaalautuvuus mahdollistavat ratkaisun joustavan mukauttamisen uusien vaatimusten mukaan.
Tulevaisuudenkestävät päivitykset varmistavat, että H4U.cube pysyy aina ajan tasalla.
Näin suojaat investointisi ja pysyt valmiina tulevaisuuden haasteisiin.
Easy to perform
H4U.cube-ratkaisun automaattinen säätö määrittää optimaaliset parametrit automaattisesti, mikä takaa tarkan ja vakaan ohjauksen heti alusta alkaen.
Älykäs toimintastrategia varmistaa, että järjestelmä toimii aina tehokkaasti ja kestävästi.
H4U.cube-ratkaisun avulla voit siis käyttää vähemmän energiaa optimointiin ja enemmän siihen, mikä on olennaista.
Say Hi to H4U.cube!
Ota yhteyttä H4U-tiimiimme, joka neuvoo mielellään, miten voit integroida helposti sopivat hydrauliikkatoiminnot järjestelmiisi ja käyttää niitä tehokkaasti H4U.cube-ratkaisun avulla.