Miten kierrosnopeussäädettävät käytöt suojelevat ympäristöä ja lisäävät tuottavuutta.
Size&Select Assistant
Kierrosnopeussäädettävät käyttöratkaisut: Vähemmän sähköä, melua ja kustannuksia.
Toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään useilla tasoilla. Myös tuotantolaitosten operaattoreiden ja koneiden valmistajien rooli on merkittävä – he voivat käyttää energiatehokkaita järjestelmiä ja jälkiasennuksia, joiden avulla voidaan optimoida olemassa olevien koneiden energiankulutusta. Erityisesti kierrosnopeussäädettävillä käytöillä voidaan vaikuttaa asiaan merkittävästi. Koska ne tuottavat täsmälleen vaaditun määrän tehoa ja siirtyvät tauon ajaksi seisontatilaan, ne pienentävät energiankulutusta jopa 80 prosenttia työjaksosta riippuen ja vähentävät myös CO₂-päästöjä vastaavasti.
NOPEA JA KÄTEVÄ
Nopea suunnittelu ja konfigurointi Valitse haluamasi yli sadasta valmiiksi määritetystä konfiguraatiosta tai käytä yksilöllistä online-konfiguraatiota. Käytettävissäsi on askeleittain etenevä opas, jonka avulla varmistat järjestelmän mitoituksen onnistumisen. Tämä nopeuttaa asennus- ja käyttöönottoprosessia.
Tehokas jälkiasennus Sytronix suunniteltiin erityisesti paineensäätöjärjestelmien modernisointia varten. Kokeneet Rexroth-asiantuntijat auttavat käyttäjiä hyödyntämään Sytronixia mahdollisimman tehokkaasti – myös silloin, kun heillä on käytössään aikaisemmin asennettu järjestelmä.
Avoimet tietoliikenneliitännät Sytronix tarjoaa täyden liitettävyyden Multi-Ethernetin (PROFIBUS, Multi-Ethernet with Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) kanssa sekä nopeat ja kätevät liitännät kolmansien osapuolten ohjausyksiköihin.
TEHOKKAAMPI
Yksinkertainen asennus ja käyttöönotto Käyttöönottoa helpottavat valikot, automaattinen moottorin mittaus ja integroidut hydraulitoiminnot (esim. lepotila-/herätystoiminto, pehmeä käynnistys, suojaustoiminnot, koneikkojen anturien hallinta, pumpun tehon rajoitus, master-slave-toiminnallisuus) ohjaavat sinut luotettavasti ja nopeasti käyttöönottoprosessin läpi.
Yksinkertainen parametrointi Ohjelmiston ohjaava toiminto avustaa parametrisoinnissa ja vianmäärityksessä käyttöönoton aikana. Yksikön anturit on liitetty koneen ylemmän tason ohjausjärjestelmään taajuusmuuttajan väyläjärjestelmän kautta, joten järjestelmä on välittömästi käyttövalmis.
Pienempi jäähdytystarve Kierrosnopeussäädettävät pumppukäytöt pienentävät lämmön virtausta hydraulinesteeseen, mikä vähentää jäähdytystarvetta.
Pienempi tilantarve Kompaktin muotoilun ansiosta koneessa tarvitaan vähemmän asennustilaa. Usein hydraulista ohjausjärjestelmää voidaan yksinkertaistaa merkittävästi, minkä seurauksena hydraulikomponenttien kustannukset pienenevät.
ENERGIAA TARPEEN MUKAAN
Alhaisemmat toimintakustannukset Sytronix vähentää energiankulutusta jopa 80 prosentilla ja siten se pienentää myös toimintakustannuksia. Kokemukset ovat osoittaneet, että sijoitus maksaa itsensä takaisin alle vuodessa.
Energiaa tarpeen mukaan ja vähemmän CO₂-päästöjä Sytronix tarjoaa kattavan valikoiman energiatehokkaita käyttölaitteita. Moottori-pumppuyhdistelmien ohjaus on dynaaminen, ja käyttölaitteet kuluttavat vain sen verran energiaa, mitä ne tarvitsevat liitettyjä kuormia varten. Lisäksi kierrosnopeussäädettävät Sytronix-käytöt ovat keskeinen osa pitkälti integroituja, älykkäitä CytroPac- ja CytroBox-yksiköitä sekä servohydraulista CytroForce-akselia, joka on myös erittäin kompakti ja voidaan toimittaa asennusvalmiina.
Pienemmät melupäästöt Sytronix vähentää hydraulikoneikon keskimääräisiä melupäästöjä jopa 20 dB. Näin ollen voit noudattaa melupäästöjen hallintaa koskevia säädöksiä vain muutaman rakenteellisen muutostyön avulla.
ENNAKOIVA
Parempi järjestelmän käytettävyys Sytronix pidentää akselien laakereiden ja hydraulinesteiden elinkaarta sekä parantaa niiden käytettävyyttä kunnonvalvonnan avulla. Säädettävissä käytöissä ohjelmisto valvoo toimintatiloja ja suorittaa vianmääritystehtäviä.
Pidempi elinkaari Vähäisempi akselien laakereiden kuluminen, pidempi hydraulinesteen käyttöikä ja parempi järjestelmän tilanvalvonta.