1. Home
  2. Lineaaritekniikan sertifiointi
Kuvassa on tyylitelty sinetillä varustettu sertifikaatin kuvake Puhdastilasertifioitu lineaaritekniikka: Laatua, jota voit mitata.

Tarkkuus kohtaa puhtauden: Bosch Rexrothin lineaaritekniikka – sertifioitu vaativiin puhdastilasovelluksiin

Fraunhofer IPA:n vahvistama ISO 14644-1 -standardin mukainen sertifioitu puhdastilakelpoisuus

Korkea puhtaustaso kriittisiin valmistusprosesseihin

Erittäin herkillä valmistussektoreilla, kuten puolijohde- tai lääkinnällinen teknologia, puhdastilat ovat vakaiden prosessien keskeinen edellytys. Jopa mikroskooppiset hiukkaset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai johtaa laadun heikkenemiseen ja hukkatuotantoon.

Bosch Rexroth tarjoaa puhdastilasertifioitua lineaaritekniikkaa haastaviin ympäristöihin – keskittyen hallittuihin hiukkaspäästöihin, tarkkuuteen ja pitkään käyttöikään. Sovelluksesta riippuen ratkaisuja käytetään komponentteina, kuten kuulajohdeohjaimina ja kuularuuvikokoonpanoina, modulaarisena lineaariyksiköinä tai osana monimutkaisia lineaarijärjestelmiä.

Validoitu puhtaus – sertifioitu puhdastilaluokka – tarkka suorituskyky

Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) on testannut Bosch Rexroth lineaaritekniikan ISO 14644-1 -standardin mukaisesti ja sertifioinut sen puhdastilaluokkaan ISO 3 asti.

Riippumaton testi vahvistaa sen soveltuvuuden käytettäväksi puhdastiloissa, joissa on korkeat puhtausvaatimukset, kuten puolijohde-, elektroniikka- ja lääketeknologian aloilla. Yksi erityinen sertifioinnin saanut komponentti on uusi NRTVG-kuulavaunu, joka on kehitetty erityisesti puhdastila- ja tyhjiösovelluksiin ja jossa ei ole käytetty lainkaan muovisia komponentteja. Testauksen kohteena oli myös kompaktien moduulien tuotevalikoima, joka on suunniteltu minimoimaan hiukkasten muodostuminen käytön aikana.

Hyödyt ja tulokset

Hyödyt yksityiskohtaisesti: Pienemmät hiukkaspäästöt, parempi hyötysuhde

ISO 14644-1 -sertifiointi perustuu toistettaviin mittauksiin ilmassa leijuvista hiukkasista käytön aikana. Tämä tulos on seurausta monivuotisesta kokemuksesta systemaattisessa kehitystyössä yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä kohdennetuista rakenteellisista ja tribologisista optimoinneista:

  • Korkealaatuiset komponentit
    Tarkasti valmistetut lineaarijohteet takaavat maksimaalisen käyttöiän sekä minimaalisen kitkan ja hiukkasten muodostumisen.
  • Älykäs hiukkasten hallinta
    Valinnaiset liitännät imulaitteille aktiiviseen kontaminaation ehkäisyyn.
  • Optimoitu rakenne
    Räätälöidyt tuotekannet ja sopivat voiteluaineet minimoivat hiukkasten muodostumisen.

Tulokset käyttäjille:

  • Korkea prosessivarmuus ja vähemmän jätettä todennetusti alhaisten hiukkaspäästöjen ansiosta
  • Vakaa saanto herkkien valmistusprosessien optimaalisten olosuhteiden ansiosta
  • Pitkäaikainen luotettavuus vaativissakin puhdastilaolosuhteissa ja lyhyillä sykliajoilla

Ota yhteyttä!

Katsotaan yhdessä, miten Bosch Rexrothin puhdastilasertifioitu lineaaritekniikan tuotevalikoima voi optimoida prosessisi ja auttaa sinua hyötymään lukuisten projektien kautta hankitusta laajasta kokemuksestamme.

Ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Puhdastilasertifioidut lineaariakselit

1. Minkä standardin mukaan ja mihin puhdastilaluokkiin Bosch Rexrothin lineaariakselit on sertifioitu?

Valikoidut Bosch Rexrothin lineaariakselit ja komponentit on testattu ISO 14644-1 -standardin mukaisesti ja sertifioitu puhdastilaluokkiin ISO 3, ISO 5 ja ISO 6 asti. Sertifiointi vahvistaa, että akselit soveltuvat sovelluksiin, joissa puhtaudelle ja prosessin vakaudelle asetetaan erittäin korkeat vaatimukset.

2. Miten lineaariakseleiden puhdastilakelpoisuus mitattiin?

Puhdastilatestin suoritti Fraunhofer IPA ISO 14644-1 -standardin mukaisesti olosuhteissa, jotka olivat lähellä todellisia käyttöolosuhteita. Lineaariakseleista peräisin olevat ilmassa kulkeutuvat hiukkaspäästöt mitattiin dynaamisessa käytössä määritellyssä testausympäristössä, joka simuloi tyypillisiä teollisia puhdastilasovelluksia. Arviointi perustuu mitattuihin hiukkaspitoisuuksiin ilmakuutiometriä kohti ISO-standardin puhdastilaluokkien 5 ja 6 mukaisesti.

3. Mitä hyötyä Fraunhofer IPA -sertifioinnista on kone- ja tuotantolaitosvalmistajille?

Fraunhofer IPA:n suorittama riippumaton testaus tarjoaa kone- ja tuotantolaitosvalmistajille objektiivisen ja
standardeihin perustuvan vahvistuksen puhdastilakelpoisuudesta. Se vähentää validointi- ja dokumentointityötä puhdastilaprosessien suunnittelussa, lisää suunnittelun luotettavuutta ja nopeuttaa projektien toteutusta – erityisesti sovelluksissa, joissa on korkeat vaatimukset puhtauden, tarkkuuden ja prosessivakauden suhteen.

Sertifioidut lineaariakselit ovat usein osa modulaarisia lineaarijärjestelmiä tai lineaarirobotteja. Niitä käytetään eri versioina, esimerkiksi moottorilla varustettuina lineaariakseleina, kuularuuvikäyttöisinä lineaariakseleina tai hammashihnalla varustettuina lineaariakseleina, riippuen sovelluksesta ja järjestelmän rakenteesta.