Huoltomies näyttää peukkua Hägglunds moottorin edessä Hägglunds Original Service

Hägglunds-moottorien ja -käyttöjen huoltopalvelut

Vaativat hydraulikäytöt tarvitsevat laadukasta huoltopalvelua. Bosch Rexrothin sertifioidut Hägglunds-huoltoasiantuntijat ovat saaneet erityisesti Hägglunds-laitteita koskevan asiantuntijakoulutuksen. Moottorien huoltamisen lisäksi he tarkastelevat kokonaisuutena koko hydraulijärjestlemää ja varmistavat sen käytettävyyden.

Ota yhteyttä Hägglunds-huoltoon

Hägglunds Original Service - Asiantuntevat Hägglunds huoltopalvelut

Hägglunds tarkoittaa mielenrauhaa käytön koko elinkaaren ajan. Asiantuntijamme tukevat sinua joko paikan päällä tai kehittyneiden etäyhteyksien kautta. Hägglunds CMp -kunnonvalvontaratkaisu havaitsee ennakoivasti järjestelmäsi huoltotarpeen. Viemme asiaasi eteenpäin paikallisesti tai globaalisti, fyysisesti tai sähköisesti.

Laaja palveluportfoliomme sisältää kaiken, mitä tarvitset Hägglunds-investointisi turvaamiseen ja parantamiseen. Modernisoinnista käyttöiän maksimointiin – löydät täältä omalle käytöllesi ja yrityksellesi sopivat ratkaisut.

Mies testaa Hägglunds moottorin toimintaa

Kenttähuolto

Paikalliset Hägglunds-asiantuntijat ja heitä tukeva globaali huoltoverkostomme ovat valmiina saapumaan paikalle ripeästi ja pitämään toimintasi liikkeessä. He auttavat sinua saamaan Hägglunds-ratkaisustasi vieläkin enemmän irti asennuksen ja käyttöönoton, paikan päällä tehtävän vianetsinnän tai jälkiasennusten ja modernisoinnin avulla. Kenttähuoltopalveluihimme kuuluu myös hydraulijärjestelmien kuntotarkastukset.

Mies huoltamassa Hägglunds moottoria

Käyttöjen korjaukset

Hägglunds-tuotteiden kestävä rakenne ja huipputeknologia perustuvat erittäin korkeaan ammattitaitoon. Olemme keskittäneet moottorien korjaukset Hägglunds-huoltokeskukseen, jossa tehtaan huoltohenkilöstö huoltaa ja korjaa moottorit uudenveroisiksi. Huoltohenkilöstömme on sertifioitu huoltamaan juuri Hägglunds -tuotteita.

Lähikuva kun mies korjaa Hägglunds moottoria

Varaosat

Alkuperäiset Hägglunds-varaosat takaavat maailmanluokan suorituskyvyn. Sertifioidut huoltoasiantuntijamme käyttävät vain alkuperäisiä Hägglunds-varaosia taatakseen laitteistosi käytettävyyden myös tulevaisuudessa. Varaosien nopea saatavuus varmistetaan ympäri maailmaa sijaitsevien varastojemme avulla.

Mies tekee Hägglunds-käyttöjärjestelmien modernisointia

Laajennetut palvelut

Tarjoamme Hägglunds-tuotteillesi myös laajennettuja palveluita. Koulutuksen, räätälöinnin ja teknisen tuen lisäksi tarjoamme myös kunnonvalvontaa ja ennakoivaa kunnossapitoa Hägglunds Inside Intelligencen avulla. Tartu tilaisuuteen nostaa tuottavuus uudelle tasolle.

Päivitä Hägglunds SP-pumppusarjaan

Mies tekee Hägglunds-käyttöjärjestelmien modernisointia

Nykyinen Hägglunds-järjestelmäsi takaa asianmukaisesti huollettuna maksimaalisen käytettävyyden koko elinkaaren ajaksi. Tämä on osoitettu kymmenissä tuhansissa käyttökohteissa ympäri maailman. Jos hydraulijärjestelmäsi pumput ovat kuitenkin olleet jo pidempään käytössä, nyt voi olla oikea aika vaihtaa tai modernisoida ne.

Meiltä saat laadukkaat ja testatut retrofit-kitit kolmen vuoden takuulla lähes kaikkiin Hägglunds-hydraulikoneikkoihin Parker/Denison pumppujen päivittämiseksi Hägglunds SP –pumppuihin kokoluokassa 125-500 cc. Vakiokittien toimitusaika on 5 viikkoa tilauksesta, ja kustomoitu ratkaisu syntyy nopeasti, jos vakiokiteistä ei löydy koneikkoonne sopivaa ratkaisua. Tällä päivityksellä varmistatte hydraulikoneikkonne huolettoman toiminnan kauas tulevaisuuteen. Bosch Rexroth tarjoaa koko palvelun järjestelmän tarkastuksesta asennukseen ja käyttöönottoon asti.

Hägglunds Inside Intelligence

Hägglunds Inside Intelligence on moderni tuote- ja palvelupaketti, joka yhdistää sinut ja käyttösi Bosch Rexrothin asiantuntemukseen. Kun käyttöjärjestelmän älyteknologia yhdistetään mobiililaitteisiin ja vuorovaikutuksellisiin ratkaisuihin, saat käyttöösi puolen vuosisadan aikana kertyneen kokemuksemme. Autamme sinua parantamaan hydraulikäyttösi käytettävyyttä ja alentamaan kokonaiskustannuksia välittömän analysoinnin, reaaliaikaisen neuvonnan ja kunnonvalvonnan sekä ennakoivan kunnossapidon ja muiden ennakoivan tuen muotojen avulla.

Ihmisen toisessa kädessä Hägglunds CM seuranta ja toisessa kädessä pienennetty Hägglunds koneikko ja mottori

Hägglunds CM

Hägglunds CM tarjoaa perustason seuranta- ja kirjaamistoiminnot. Pääset tarkastelemaan etäyhteyden kautta tärkeimpiä suorituskykytietoja, jotka voivat parantaa hydraulikäytön käytettävyyttä ja auttaa kunnossapidon suunnittelussa. Kunnonvalvontaratkaisun ansiosta sekä loppukäyttäjä että Bosch Rexrothin paikallinen asiantuntija saavat käyttöönsä samat tiedot.

Kuvituskuva Hägglunds-käyttöjärjestelmästä sekä Hägglunds koneikosta ja mottorista

Hägglunds CMp

Hägglunds CMp:n avulla loppukäyttäjä ja Bosch Rexrothin asiantuntijat voivat tarkastella Hägglunds-käyttöjärjestelmän ja siihen kytketyn hydrauliikan kuntoa. Keskeisimpien suorituskykytietojen lisäksi CMp:n avulla voidaan tarkastella järjestelmän historiatietoja ja trendejä, sekä suorittaa syvällisempiä analyyseja niiden pohjalta. Tiedonsiirto järjestelmän ja sen käyttäjien välillä tapahtuu turvallisesti ja salatusti.

Hägglunds CMp mahdollistaa hydraulikäytön suorituskyvyn nykytilan kartoittamisen ja optimoinnin sekä ennakoivan kunnossapidon käyttöönoton, joka auttaa välttämään käyttökatkojen kustannuksia ja alentamaan omistuksen kokonaiskustannuksia.

Ota yhteyttä:

Heikki Kuronen

Heikki Kuronen

Tuotepäällikkö, Hägglunds Drives / Aftermarket myynti

010 3441 543

heikki.kuronen@boschrexroth.fi

Peter Ågren

Peter Ågren

Aftermarket / Huolto, myynti

010 3441 712

peter.agren@boschrexroth.fi