1. Home
  2. Teollisuudet
  3. Energiateollisuus
Energiateollisuus Energiateollisuus

ENERGIANTUOTANNON KÄYTETTÄVYYSAJAN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN. MAALLA JA MERELLÄ.

Energiasektori on verkosto, johon kuuluvat yritykset osallistuvat energian tuotantoon ja myyntiin suoraan tai välillisesti. Se sisältää polttoaineen valmistuksen, jalostuksen ja jakelun.

Energia-alan haasteisiin kuuluu energiakustannusten nousu, ja suunnittelemattomat käyttökatkot ovat erittäin kalliita. Samalla täytyy huolehtia joustavuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Tarjoamme monipuolisen valikoiman valmiita ohjaus- ja turvallisuusjärjestelmiä sekä maailmanlaajuiset huolto-, kunnossapito- ja projektisuunnittelupalvelut. Lopullinen tavoitteemme on parantaa tuotantosi käytettävyysaikaa.

WE MOVE.

Jatkuvasäätöiset suuntaventtiilit

Jatkuvasäätöiset suuntaventtiilit

Hyvän käytettävyyden ja luotettavuuden saavuttaminen edellyttää kykyä käyttää turbiinin säätölaitteita ohjaus- ja säätelyjärjestelmien kautta. Tarjoamme hydraulisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin laajan valikoiman jatkuvasäätöisiä suuntaventtiilejä, sekä integroidulla venttiilielektroniikalla että ilman sitä. Asiakkaat voivat valita tämän perinteisen, analogiseen komentoarvojen syöttöön perustuvan venttiiliteknologian lisäksi myös haluamansa digitaalisen jatkuvasäätöisen suuntaventtiilin.

Nopeatoimiset ohjausjärjestelmät

Nopeatoimiset ohjausjärjestelmät

Nopeatoimiset ohjausjärjestelmät asennetaan, kun normaalissa toimintatilassaan (suljettu, avoin tai ohjaustila) olevan toimilaitteen täytyy signaalin perusteella siirtyä välittömästi määritettyyn turvallisuusasentoon. Tällaiset nopeatoimiset ohjausjärjestelmät on suunniteltu erityisesti turbiinien ohjausjärjestelmien toimilaitteita varten.

Hydrauliset toimilaitteet

Hydrauliset toimilaitteet

Turbiineihin asennetaan prosessin säätämistä ja ohjausta varten esimerkiksi hydraulisilla toimilaitteilla käytettäviä kaasu- tai höyryventtiileitä. Toisin kuin kaasuturbiinissa, höyryturbiinissa venttiilejä voidaan käyttää myös turbiinin lämpöenergian ohjaukseen. Kaasuturbiinissa säädetään vain syötettävän polttoaineen määrää toimilaitteiden mitoituksen avulla. Hydraulisista toimilaitteista on asiakkaan tarpeiden mukaan saatavana useita erilaisia versioita höyryturbiinien tehoalueelle 25–1 600 MW ja kaasuturbiinien tehoalueelle 25–375 MW.

Sähkömekaaniset toimilaitteet

Sähkömekaaniset toimilaitteet

Uusi sähkömekaaninen toimilaite, johon kuuluu hydrostaattinen vaihteisto ja jousiavustettu nopea hätätoiminto, on sijoitettu kompaktiin koteloon. Se toimii itsenäisesti, eikä siihen tarvitse asentaa ylimääräistä öljynsyöttölaitetta tai putkitusta. Koska toimilaite on erittäin helppo käsitellä, se vähentää käyttöönotto- ja kunnossapitokustannuksia huomattavasti.

Hydraulinen kääntövaihteisto

Hydraulinen kääntövaihteisto

Rexroth tarjoaa turbiinivalmistajien vaatimuksiin sopivat hydraulisen kääntövaihteiston toteutukseen tarvittavat järjestelmän komponentit (hydraulimoottori, ohjauslohko ja tarvittaessa käyttösylinteri). Myös hydraulisen kääntövaihteiston rakennetta voidaan mukauttaa turbiinin kapasiteetin mukaan.

Hydraulienergian öljynsyöttö

Hydraulienergian öljynsyöttö

Turbiinilaitteistossa on kaksi hydraulimaailmaa: jäähdytys- ja voitelupiirit, joissa järjestelmän paine on yleensä pieni ja syöttövirtaus suuri, sekä hydraulienergian siirtoon käytettävät hydrauliöljyn syöttöjärjestelmät, joissa käyttöaine on keskisuuri tai suuri ja syöttövirtaus pieni. Rexroth on osoittanut olevansa pätevä kumppani näiden molempien järjestelmien suunnitteluun. Sen tarjontaan kuuluvat erilliset syöttöyksiköt sekä molemmat järjestelmät samaan säiliöön kytkettyinä.

Suuret sähkökäytöt

Suuret sähkökäytöt

IndraDrive ML laajentaa IndraDrive-sarjan tehoaluetta ylöspäin: yksittäin käytettynä jopa 500 kW, rinnakkain kytkettynä jopa 8 laitetta, kokonaisteho jopa 4 MW. Nämä tilaa säästävät modulaariset invertterit ovat aitoja yleisratkaisuja, sillä niitä voi käyttää sekä päävirransyötön invertterinä että moottorin invertterinä. Näin varianttien määrä pysyy mahdollisimman pienenä, käsittely on yksinkertaista ja varastointikustannukset jäävät alhaisemmiksi. Samalla säästät myös energiaa.

YOU WIN.

Laatu

Laatu

Erittäin suuren käytettävyyden ja alhaisten kunnossapitokustannusten etsiminen liittyy komponenttien ja alijärjestelmien valmistuksen pitkän aikavälin laadunvarmistusohjelmaan. Rexrothin järjestelmillä on runsaasti sertifiointeja, esimerkiksi ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 ja ISO 9001:2008. Rexroth on osoittanut, että parhaan mahdollisen laadun tarjoaminen johdonmukaisesti ja tiukimpienkin vaatimusten täyttäminen tuottaa pitkään kestävää asiakastyytyväisyyttä.

Ohjaus ja turvallisuus

Ohjaus ja turvallisuus

Rexrothin globaali läsnäolo varmistaa, että asiakkaamme saavat teknisen asiantuntemuksemme, varaosamme ja kehityspalvelumme käyttöönsä koska tahansa kaikkialla maailmassa. Tätä tarvitaankin kaasu- ja höyryturbiinilaitoksissa, joissa tavoitellaan mahdollisimman suurta käytettävyysaikaa. Boschin energianohjaus- ja turvallisuusratkaisut täydentävät globaalia palveluamme.

Vuosikymmenien kokemus alalta

Vuosikymmenien kokemus alalta

Monimutkaisissa laitoksissa, joissa käyttölämpötilat ja -paineet ovat suuria ja käytössä on kattavat turvallisuusjärjestelmät, tarvitaan räätälöityjä järjestelmiä. Rexroth on kerryttänyt ainutlaatuista ja markkinakohtaista sovellusosaamistansa vuosikausia. Se pystyy osoittamaan tämän lukuisilla innovaatioillaan ja sertifioinneillaan.

CASET

Da Teng Xia -rakennusprojekti

Tulvavesialtaaseen mahtuu 1,5 miljardia kuutiometriä vettä

Toimitimme hankkeeseen maailman suurimman sektoriluukun hydraulinostimen. Projektin arvo oli yli 40 miljoonaa juania. Rexrothin laaja kokemus, edistyneet suunnittelujärjestelmät ja männän varsien innovatiiviset keraamipinnoitusprosessit auttoivat tiimiä selviytymään Da Teng Xia -rakennushankkeen haasteita. Keraaminen erikoispinnoite on tärkeä osa hydraulinostimen toteutusta, sillä sen avulla pystyttiin täyttämään hankkeen männän varsien korroosionkestoa koskevat vaatimukset.

Sektoriluukulla saavutetaan peräti 2 × 6 300 kN:n voima, joka on uusi maailmanennätys. Myös edellinen ennätys, 2 x 5 000 kN, oli Bosch Rexrothilla.

Huoltovalikoima

Bosch Rexroth tarjoaa laajan valikoiman huoltoratkaisuja, jotka parantavat tuottavuutta ja vähentävät käyttökatkoja. Autamme sinua pysymään liikkeessä tarjoamalla varaosia ja korjauksia, kenttähuoltoa, modernisointeja sekä digitaalisia huoltoratkaisuja.

Tutustu huoltovalikoimaamme