Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Marginal Column

Servojen käyttöjärjestelmät

Servokäyttöjen käyttöjärjestelmä, automaatio
Content
Servojen käyttöjärjestelmä, automaatio

Bosch Rexrothin servojen käyttöjärjestelmät tarjoavat laajan valikoiman toimintoja ja liitettävyysmahdollisuuksia haastaviin käyttösovelluksiin. IndraDrive servokäyttöjen järjestelmä tarjoaa erittäin laajat mahdollisuudet liikeenhallintaan.

Jokainen servokäyttö sisältää lukuisia oikeanlaisen hallinnan työkaluja, ns. operointimoodeja, kuten voima-, nopeus- ja paikkasäätöjä ja asemointitiloja. Laajennuspakettien avulla on lisäksi mahdollista toteuttaa erityisiä toimintoja, mm. elektroniset nokkapyörät jne. Lisäksi ratkaisut tukevat lukuisia anturointiprotokolleja (mm. EnDat2.2, ACURO-Link, BISS-C, HIPERFACE) sekä niiden eri versioita. Servokäytöt sisältävät myös lukuisan joukon erilaisia kunnonvalvontaan ja seurantaan liittyviä ominaisuuksia, jolla varmistat koneen toiminnan ja nopean vikadiagnostiikan.

Bosch Rexrothin yhtenä päästrategiana on avoimuus ja liitettävyys muihin järjestelmiin. Tämä saavutetaan monipuolisella tuella lähes kaikkiin tarjolla oleviin kenttäväyliin. Tästä esimerkkinä on ns. Multi-Ethernet liitäntä, joka tukee käytännössä kaikkia ethernet-pohjaisia kenttäväyliä. Tuettuja kenttäväyliä ja tiedonsiirtotapoja on mm. OPC, MQTT, Sercos III, EtherCAT®, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink, PROFIBUS ja CANopen.

Lineaari- ja servomoottoreiden käyttöä tuetaan lukuisilla eri toiminnoilla. Esimerkkinä tästä on Easy Start -käynnistystoiminto ja Integrated Service Tool (IDST) -ratkaisu, joka tarjoaa huolto- ja diagnostiikkatoiminnot loppukäyttäjien ja huoltohenkilökunnan käyttöön nopeasti ja helposti myös älypuhelimilla toimivan verkkokäyttöliittymän kautta.

Kysy lisää myynnistämme.

 
 

Ota yhteyttä:

 
Olli Sihvo

Olli SIhvo

Puh. 010 3441 765

Joona Sillanpää

Joona Sillanpää

Puh. 010 3441 570

 
Marko Niemelä

Marko Niemelä

Puh. 010 3441 582

Juha Sutinen

Juha Sutinen

Puh. 010 3441 541

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@boschrexroth.fi