Räätälöidyt venttiililohkot

  • seuraava sivu

    Räätälöidyt venttiililohkot sopivat metsäkoneisiin, kaivolaitteisiin, maatalouskoneisiin ja kaikkiin liikkuvan kaluston ja teollisuuden tarpeisiin

  • seuraava sivu

    Jokainen lohko testataan ja koeajetaan testipenkissämme Tampereella.

Content

Bosch Rexrothin asiakaskohtaisesti suunnitelluilla ratkaisuilla saat optimaalisen hydraulijärjestelmän.

Kehitämme venttiiliratkaisun yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sovitamme sen muuhun järjestelmään sopivaksi. Virtausreitit tehdään mahdollisimman lyhyiksi ja suorituskyky nostetaan parhaalle mahdolliselle tasolle.

 

Ota yhteyttä:

Puhelin 010 3441 000

info@boschrexroth.fi



 

Räätälöidyt venttiililohkot (Hydraulic Integrated Circuit, HIC) ovat joustavasti suunniteltavia, kompakteja ja niihin voidaan asentaa mm. patruunaventtiilit, mobileventtiilit, suodattimet, liittimet ja anturit. Venttiilit voidaan liittää toisiinsa vuodottomasti ja luotettavasti. HIC on hyvin tärinää kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu.

HIC-ratkaisulla saa paljon innovatiivisia etuja ja se sopii niin metsäkoneisiin, kaivolaitteisiin kuin maatalouskoneiden ja kaikkiin liikkuvan kaluston ja teollisuuden tarpeisiin. Paikallinen suunnittelu ja valmistus takaavat joustavan ja hyvän palvelun. Suunnittelun tueksi saat myös täyden dokumentaation.

 

Lohkon voit suunnitella myös itse joustavalla CHoose -työkalulla

ja liittää dokumentaation helposti useimpiin suunnitteluohjelmistoihin.

Lataa CHoose työkalu veloituksetta tästä linkistä

Lue lisää CHoosin ominaisuuksista


 
 

Ominaisuudet

• Materiaalina teräs tai alumiini

• Pinnoitettuna halutulla tavalla tai maalattuna

• Lohkoon asennettuna:

- Patruunaventtiilit

- Mobileventttilit (esim. M4-12 ja M4-15, CDV, LUDV)

- Teollisuusventtiilit

- Anturit (paine, lämpötila)

- Suodattimet (paine & paluu)

- Liittimet (JIC, BSP, SAE)

- Putket, optiot

Jokaisesta lohkosta testataan toiminta ja tiiveys. Erityistoiveet otetaan huomioon.

Edut

• Pienempi koko

• Lohkon muoto, virtaus ja liitännät ovat optimaaliset

• Liittimiä on hyvin vähän -> vuotoriski pienempi

• Hyvä huollettavuus

• Lyhyempi asennusaika

• Testattu kokonaisuus

• Kustannusoptimoitu

 
 

Oil Control on yksi maailman johtavista patruunaventtiilien suunnittelijoista ja valmistajista

 


Rexrothilla on erittäin kattava tarjonta patruunaventtileistä, jotka sopivat yleiseen UNF-patruunapesään sekä muihin markkinoilla oleviin patruunapesiin. Valikoima on optimoitu suorituskyvyltään juuri mobilehydrauliikan tarpeisiin. Erityisesti kuormalaskuihin on kehitetty uusia innovatiivisia ratkaisuja ja uusimmat patruunat läpäisevät jopa 480 l/min virtauksen.

Bosch Rexroth Oil Control investoi jatkuvasti tuottavuuteen ja laatuun. Joustavilla järjestelmillä voidaan reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja markkinoiden vaatimuksiin. Kehitämme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja kompakteihin hydraulijärjestelmiin. Olemme paras kumppani koneenrakentajille.

Ratkaisujemme avainsanoja ovat energiatehokkuus, joustava käyttö, hallinta, innovaatiot, teknologia ja korkea laatu.

Katso tarkemmat tuotetiedot tästä

Lue myös patruunaventtiilien uudesta kelakonseptista