IndraDrive Mi - etusi

Rakenteeltaan yksinkertainen IndraDrive Mi säästää kustannuksia, eikä ainoastaan komponenttien osalta, vaan myös asennus onnistuu helposti. Kaapeloinnin tarve on minimaalinen, ohjauskaappien kokoa voidaan pienentää ja jäähdytystarpeet ovat vähäisemmät. Rexroth kuuntelee asiakkaan tarpeita ja ottaa järjestelmän laajennettavuuden huomioon jo etukäteen.

Miten tämä on mahdollista? IndraDrive Mi perustuu siihen, että ohjauselektroniikka ja moottoriteknologia muodostavat yhden integroidun yksikön.

 

Painopisteinä ovat olleet myös tehonsyöttö- ja ohjauskomponentit: täysin hajautettu järjestelmä (mahdollisuuksien mukaan) ja mahdollisimman vähän kaapeleita. Tämän saavuttamiseksi ohjauskaapin komponentit on integroitu IP65-moduuleihin.

 
 
 

Kaappitila

Kaappitila - Jopa 100 % tilansäästö ohjauskaapissa

Konevalmistajat saavat Ethernet-pohjaisen tiedonsiirron ja integroidun liikkeenohjausjärjestelmä Motion Logic ansiosta käyttöönsä täysin automaattisen järjestelmän, jossa on myös monipuoliset, sertifioidut turvaominaisuudet. Rexroth on ainoa yritys, joka hyödyntää kaikkia hajautetun ohjausteknologian mahdollisuuksia toimittamalla kokoonpanoja, jotka voidaan toteuttaa täysin ohjauskeskustettomasti.

Kaapelien tarve

Kaapelien tarve - 90 % vähemmän kaapeleita

Älykkään IndraDrive Mi -servokäyttösarjan ansiosta konevalmistajat voivat siirtää koko ohjausteknologian – sähköverkkoliitännät mukaan lukien – ohjauskaapista suoraan koneen rakenteisiin. Tämä säästää tilaa, vähentää kaapeloinnin tarvetta jopa 90 prosenttia ja optimoi koneenkäyttäjien energiatehokkuuden.

Ilmastointi

Jopa 100 % vähemmän energiaa ohjauskaappien jäähdytykseen

IndraDrive Mi -servokäyttösarjan kustannus- ja energiatehokkuus ei perustu pelkästään joustavuuteen ja älykkyyteen, vaan myös jopa 100 prosenttiseen jäähdytystarpeen vähentämiseen.