IndraDrive Mi -
Ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Hyödyllisiä linkkejä:

Testatut arvot ennallaan, sisäisiä arvoja parannettu

IndraDrive Mi on kompakti ja tilaa säästävä, tehokas ja taloudellinen. Nämä ominaisuudet ovat päivittäisessä käytössä merkittävä etu. Uusi sukupolvi on entistä älykkäämpi ja joustavampi, minkä hyödyt tulevat esille kaikissa konesuunnitteluun liittyvissä seikoissa. Yksittäisiin ratkaisuihin on tarjolla muun muassa lisää turvaominaisuuksia ja tiedonsiirtomahdollisuuksia, älykkäitä ohjaustoimintoja sekä energiatehokas tehonsyöttökonsepti.

 
 
 

 
  • Järjestelmän rakenne

    Järjestelmän rakenne – yksinkertainen ja tehokas

    Hajautettu IndraDrive Mi -servokäyttösarja auttaa saavuttamaan taloudellisuutta ja tehokkuutta koskevat vaatimukset. Jopa 30 yksikköä voidaan ketjuttaa toisiinsa hybridikaapelilla. Näin voidaan merkittävästi pienentää ohjauskaapin kokoa, vähentää asennustöitä ja ennen kaikkea minimoida jäähdytykseen liittyvä energiankulutus.

     
  • Turvatoiminnot

    Turvatoiminnot – dynamiikka hallussa

    Turvatoiminnot

    Olipa kyse työstö-, paino- tai pakkauskoneista, kokoonpano-, kappaleenkäsittely- tai robottisovelluksista, ihmisten suojaaminen koneen hallitsemattomilta liikkeiltä on ehdottoman tärkeää. IndraDrive uudistaa teknologiaa integroimalla turvaominaisuudet suoraan servokäyttöön Erittäin lyhyiden vasteaikojen ansiosta IndraDrive Mi todistaa, että turvateknologialla tänä päivänä pystytään: valvomaan koneiden liikkeitä reaaliaikaisesti.

     
  • Tiedonsiirto

    Tiedonsiirto -sisäänrakennettua älykkyyttä

    Tiedonsiirto

    Tavoitteenamme on edistää tehokkaasti automaatiojärjestelmien tiedonsiirtoa sekä kehittää monipuolisia ja mahdollisimman helppokäyttöisiä sovelluksia. Useita protokollia tukeva laitteisto ja ohjelmisto parantaa koneiden joustavuutta ja modulaarisuutta merkittävästi. Järjestelmässä on myös muita mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten se, että yksi ainoa hybridikaapeli yhdistää älykkäästi tehonsyötön ja tiedonsiirron.

     
  • Hajautettu servokäyttösarja

    IndraDrive Mi - Hajautettu servokäyttösarja

    Hajautettu servokäyttösarja

    Rexrothin IndraDrive Mi on ohjausjärjestelmien kehityksen uusi virstanpylväs – yhteen ultrakompaktiin yksikköön integroitu sähköinen ohjausjärjestelmä ja servomoottori. IndraDrive Mi onkin optimaalinen ratkaisu tilanteisiin, joissa vaaditaan maksimaalista joustavuutta sekä taloudellisuutta ja tilaa on käytettävissä vain vähän. Kompaktin rakenteensa ohella IndraDrive Mi yhdistää parhaat IndraDrive servokäytön ja MSK-servomoottorin ominaisuudet – IEC 61131-3 -standardin mukaisesta ohjelmoitavasta logiikasta suojausluokkaan IP65 asti.