Kokoonpanotekniikka - Kuljetinjärjestelmät TS 2plus & TS 5

Content


Vuosien kokemus, kestävät tuotteet ja innovatiivinen teknologia ovat Rexrothin kuljetinjärjestelmien pääominaisuudet.

Ohjelma sisältää kaksoishihna- ja rullakuljetinjärjestelmät, jotka kykenevät kuljettamaan kuormia aina muutaman gramman painosta 400 kg:aan saakka. Tunnistusjärjestelmät integroidaan laitteistoon, jotta palletteja voidaan ohjata järjestelmässä ja laadunvarmistustiedot voidaan dokumentoida.

Etsitpä sitten yksinkertaista kuljetinpiiriä tai monimutkaisempaa tuotantojärjestelmää, Rexrothin materiaali- ja tietovirtateknologiaa käytetään tuotannossa, kokoonpanossa ja testaustehtävissä kaikkialla maailmassa.

 
 

Kuljetinjärjestelmät TS 2plus

Rexrothin TS 2plus -kuljetinjärjestelmä on suunniteltu jopa 240 kg painavien pallettien kuljettamiseen ja se tarjoaa useita taloudellisia etuja tuotantoon. Se on monipuolinen modulaarinen järjestelmä, joka soveltuu monentyyppisten tuotteiden tarpeisiin.

  • Korkea järjestelmän käyttövarmuus pitkälle kehitettyjen tuotteiden ansiosta
  • Soveltuu ESD-ympäristöihin, puhdas- ja kuivatiloihin
  • Modulaarinen ja helposti laajennettavissa

Kuljetinjärjestelmät TS 5

TS 5 - käsittelee jopa 400 kg:n palletteja. Järjestelmää voi mukauttaa vieläkin joustavammin täyttämään mitä moninaisimpien teollisuudenalojen vaatimukset – autoteollisuudesta sähköiseen liikkuvuuteen sekä sähkölaitteisiin ja kodinkoneisiin. Tämä rullakuljetinten eliittiluokka tarjoaa tehokkaan ja taloudellisen ratkaisun kaikkiin sovelluksiin.

  • Huoltovapaa: kitkarullakuljetin pääakseli eli king saft -käytöllä
  • Modulaarinen: joustavampi rakennusjärjestelmä
  • Nopea: helppo ja luotettava suunnittelu MTpro:lla

VarioFlow plus

Rexrothin VarioFlow plus on monipuolinen, suorituskykyinen ja standardoitu kuljetinjärjestelmä elintarvike-, pakkaus- ja terveydenhuoltoteollisuudelle, auto- ja elektroniikkalinjastoille sekä koneiden kytkentään.

  • Useita yhdistelmävaihtoehtoja modulaarisen järjestelmän ansiosta
  • Melun ja kulumisen minimointi
  • Ajansäästöä vähäisten kiinnikkeiden ansiosta
  • Ei aikaavievää liukupintojen työstöä
  • Pidempi käyttöikä
  • Lyhyemmät seisokkiajat

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä.

info@boschrexroth.fi