Content 1

Kuularuuvikokoonpanot (BASA)

tehokas ratkaisu tarkkaan lineaariliikkeen paikoitukseen

Rexrothilla on pitkä kokemus kuularuuvien valmistuksesta ja sen myötä laaja valikoima erilaisia kokoonpanoja. Kuularuuveja käytetään yleensä silloin, kun

tarvitaan tarkkuutta, pitkää käyttöikää ja suurien voimien käsittelyä. Korkea

hyötysuhde antaa energiatehokkuutta.

Esite

Online-katalogi ja CAD-tiedostot

Tekniset tiedot:

  • Halkaisija 6-80 mm
  • Ruuvin nousu 1-64 mm riippuen halkaisijasta
  • Kuormankantokyky jopa 534 kN
  • Dynaaminen kuormitettavuus 262 kN (työntö/veto)
  • Nopeus jopa 1,6 m/s
  • Tarkkuudet T3, T5, T7 tai T9 standardin ISO 3408 Basic mukaan

 
Content 2

Planeettaruuvikokoonpano (PLSA)

suuret kuormat siirrettävissä nopeasti ja tarkasti

Vastikään kehitettyjen planeettaruuvikokoonpanojen myötä Rexroth on laajentanut sähkömekaanisten sovellutusten valikoimaa raskaitten kuormien siirtoon. Servomoottoriin yhdistettynä onnistuu sekä tarkka asemointi että liikkeenhallinta.

Esite

3D-CAD

Video

Tekniset tiedot:

  • Halkaisijat 20-75 m
  • Nousut 5/10mm tai 10/20mm riippuen halkaisijasta
  • Kuormankantokyky jopa 1496 kN
  • Dynaaminen kuormitettavuus jopa 544 kN
  • Pituudet 5000 mm saakka

 
Content 3

Sähkömekaaninen sylinteri (EMC)

kompakti, tarkka ja energiatehokas

Uuden sukupolven EMC GenII sähkömekaanista sylinterisarjaa on kehitetty edelleen. Tuloksena on toimilaite, joka voi korvata pneumatiikkasylinterin olemalla

joustavampi, tarkempi ja energiatehokkaampi. Uuden muotoilun ansiosta sylinteriä voidaan käyttää edukseen niin perinteisessä koneenrakennuksessa kuin elin-

tarviketeollisuudessa.

Esite

Konfiguraattori ja CAD-tiedostot

Tekniset tiedot:

  • Aksiaalivoima jopa 56 kN (työntö/veto)
  • Nopeus jopa 1,6 m/s
  • Iskunpituus 1500 mm saakka
  • Suojausluokka IP65

 
Content 4

Sähkömekaaninen sylinteri (EMC-HD)

sähkömekaaninen ratkaisu vaativiin sovelluksiin

Sähkömekaaninen sylinteri on kehitetty sovellutuksia varten, joissa käsitellään raskaita kuormia. Jos tarvitaan suurta tarkkuutta, vakaata nopeutta, tai jos koneessa on vain muutama akseli - integroitu kuularuuvi, planeettaruuvi sekä vankkka teräksinen rakenne ovat vaihtoehtoja hydraulisille sylintereille.

Esite

Konfiguraattori ja CAD-tiedostot

Tekniset tiedot:

  • Aksiaalivoima jopa 290 kN (työntö/veto)
  • Nopeus jopa 1 m/s
  • Iskunpituus 1700 mm saakka