Radiaalimäntämoottorit

  • seuraava sivu
Content

Rexrothin MCR radiaalimäntämoottorit ovat hidaskäyntisiä mobilehydrauliikan moottoreita, jotka tarjoavat luotettavan ratkaisun hydrostaattiseen voimansiirtoon. Nokkarullan halkaisijan ja nokkarenkaan profiilin välinen suhde on optimoitu siten, että niihin vaikuttavat voimat ovat tasapainossa tarjoten parhaan mahdollisen käyttöiän. Askelmaisen männän muotoilun ansioista moottorit ovat erittäin kompakteja ja niiden tehotiheys on suuri. MCR moottoreita voidaan käyttää sekä avoimessa että suljetussa piirissä.

Rexrothin radiaalimäntämoottorit soveltuvat mm. maatalous-, maanrakennus-, metsäkone-, materiaalinkäsittely ja kaivossovelluksiin.


 

Ota yhteyttä:

Puhelin 010 3441 000

info@boschrexroth.fi

 

Raskaan sarjan moottoriperhe metsäteollisuuteen

MCR radiaalimäntämoottorit soveltuvat erilaisiin metsäkonesovelluksiin kuten syöttörullat, rotaattorit sekä ajo- ja kääntömoottorit. Tuoteperheen uusi MCR-W moottori sopii erityisesti harvesteripään syöttörullien pyöritysmoottoriksi.

Neliveto tarvittaessa

Yksinkertainen, kompakti ja joustava: Nämä ovat Rexrothin uuden ajovoimansiirron ratkaisun pääominaisuuksia. Innovatiivinen HET (high-efficiency traction control) - järjestelmä vaihtaa täysin automaattisesti takapyörävedosta nelipyörävetoon. Omalla ainutlaatuisella tavallaan tämä teknologia yhdistää erinomaisen hyötysuhteen ja huipputason ajomukavuuden.

MCR-T moottori: lyhyempi, vahvempi ja tehokkaampi

Rexroth on laajentanut telavetoisten kulkuneuvojen ajomoottorivalikoimaansa uusilla 10-runkokokoisilla MCR-T radiaalimäntämoottoreilla. Uudelleen suunniteltu radiaalimäntämoottori on noin 20% lyhyempi, kuin perinteiset markkinoilla olevat moottorit ja sen liikkeellelähtömomentti on noin 10% parempi tarjoten paremman vetovoiman. Parempi hyötysuhde, erityisesti pitkillä matkoilla, mahdollistaa suuremmat ajonopeudet ja alhaisemman dieselin käyntinopeuden.