Kompakti hydrauliikka Kompakti hydrauliikka

Kompaktissa hydrauliikassa käytetään paljon resursseja teknisten kanavien ja myyntikanavien kehittämiseen sekä sovellussuunnittelun, tutkimus- ja kehitystyön sekä palvelujen tukemiseen. Näin pyritään tarjoamaan OEM-valmistajille jatkuvasti uusia, heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja ja nopeat vasteajat sekä parantamaan palvelun yleistä laatua ja tuotteiden markkinoille tuloaikoja. Kompakti hydrauliikka on vakiinnuttanut asemansa kansainvälisellä tasolla. Kyky mukauttaa tuotteet asiakkaiden tarpeisiin muodostavat avaimen menestykseen.

KOMPAKTI HYDRAULIIKKA

Tuoteluettelo

Tekniset tiedot

Tuotteiden valintaopas (EN)

Hae teknisiä tietoja
i-CHoose

i-CHoose-konfiguraattori

i-CHoose on kompaktin hydrauliikan uusi konfigurointityökalu.

AVAA I-CHOOSE
Kompaktin hydrauliikan yritysvideo

Kompaktin hydrauliikan yritysvideo

KATSO VIDEO YOUTUBESSA

UUTISET

Uusi EDH-venttiili

Uusi EDH-venttiili

Bosch Rexrothin kompakti EDH-suuntaventtiili on pienikokoinen mutta tehokas ratkaisu, jolla on suuri virtauskapasiteetti.
Kompaktin suuntaventtiilin tehokas virtauskapasiteetti on jopa 100 l/min. Sen ansiosta venttiilillä voidaan parantaa toimintaa ja suorituskykyä monissa eri käyttökohteissa, kuten poralaitteissa, nostureissa, rakennuslaitteissa, siirrettävissä nostotyölavoissa, ajettavissa tai vedettävissä maatalouskoneissa sekä kunnallisissa ajoneuvoissa, kuten jäteautoissa ja kadunlakaisukoneissa.
EDH-venttiilin tekniset tiedot

Midikaivinkoneiden E-venttiili

Midikaivinkoneiden E-venttiili

Bosch Rexroth laajentaa valikoimaansa esittelemällä uuden midikaivinkoneiden uuden E-venttiilin, joka toimii takaisku- ja mittausventtiilinä. Uusi venttiili sopii täydellisesti 6–10 tonnin kaivinkoneisiin ja tarjoaa optimaaliset asennusmahdollisuudet sekä elektronisen ohjauksen ja asetuksen ansiosta erittäin hyvän liikkeen hallittavuuden ja mukautuvuuden kaikkiin koneisiin. Elektronisesti ohjatut kaivinkoneet kehittyvät jatkuvasti, joten uusi E-venttiili vastaa täydellisesti markkinoiden tarpeisiin.
Midikaivinkoneiden E-venttiilin animaatio
Midikaivinkoneiden E-venttiili: Tekniset tiedot

Uusi E-motion Plus -venttiili

Uusi E-motion Plus ‑venttiili

Uusi E-motion Plus -venttiili puomiston ohjaukseen: elektronisen ohjauksensa ja asennuksensa ansiosta venttiili tarjoaa erittäin hyvän liikkeen hallittavuuden ja mukautuvuuden kaikkiin koneisiin. Venttiilin elektroninen ohjaus mahdollistaa optimoidun liikkeenohjauksen, elektronisen paineentasauksen ja yksinkertaisen mukautumisen kaikenlaiseen käyttöön.
E-Motion Plus ‑animaatio
E-Motion Plusin tekniset tiedot

Uusi EDG-alusta

Uusi EDG-alusta

EDG-alusta on moderni ja erittäin joustava ja konfiguroitava venttiiliratkaisu suorituskyvyn parantamiseksi kompakteja laitealustoja kehitettäessä. EDG-venttiileitä on saatavana joko on/off- tai proportionaaliversioina. Ominaisuuksia ovat piirin modulaarisuus, kompaktit mitat, kevyt paino ja kuormantunnistus järjestelmän energian säästämiseksi.
EDG-alustan tekniset tiedot

Uusi takaisku- ja annostusventtiilien E/H-valikoima

Uusi takaisku- ja annostusventtiilien E/H-valikoima

Bosch Rexroth laajentaa takaisku- ja annostusventtiilien valikoimaansa julkaisemalla uuden E/H-venttiilin. Uusi tuotevalikoima sopii täydellisesti 8 tonnin ja 40 tonnin kaivinkoneisiin sekä tarjoaa optimaaliset asennusmahdollisuudet, erittäin hyvän liikkeen hallittavuuden ja mukautuvuuden kaikkiin koneisiin. Uusi E/H-venttiilien valikoima: parempi suorituskyky yhdistettynä erittäin kompaktiin kokoon.
E-venttiilin animaatio
E-venttiilin tekniset tiedot
H-venttiilin tekniset tiedot

EDG-ohjauslohko haarukkatrukille

EDG-ohjauslohko haarukkatrukille

Bosch Rexroth tuo markkinoille uuden innovatiivisen modulaarisen sähköhydraulisen venttiilin trukkien hydraulijärjestelmiä varten. Älykäs, modulaarinen venttiililohko, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja paremman joustavuuden verrattuna perinteisiin ratkaisuihin: saat kaiken tämän pakattuna pieneen kokoon.
EDG-ohjauslohko haarukkatrukille: Animaatio
EDG-ohjauslohko haarukkatrukille: Tekniset tiedot

Solenoidikonsepti: Äärimmäisen suorituskykyisten solenoidipatruunaventtiileiden uusi sukupolvi

Solenoidikonsepti: Äärimmäisen suorituskykyisten solenoidipatruunaventtiileiden uusi sukupolvi

Uudet solenoidipatruunaventtiilit on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä, mikä mahdollistaa uusien venttiilien toimivuuden vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Lisäksi nämä parannetuilla ominaisuuksilla varustetut venttiilit voidaan vaihtaa ongelmitta vanhojen tilalle.
Uusi solenoidiratkaisu

Modulaariset suuntaventtiilit – ED-kokoonpano

Modulaariset suuntaventtiilit – ED-kokoonpano

"Modulaariset suuntaventtiilit - ED -kokoonpano" -esite helpottaa valintaa kohdesovelluksista riippuen. Täydellisen tuoteluettelon, selkeiden symbolien ja toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen ansiosta esite auttaa komponentin valinnassa.

Vuorovaikutteisen luettelon käyttöopas: Vuorovaikutteisten luetteloiden käyttö

Vuorovaikutteisen luettelon käyttöopas: Vuorovaikutteisten luetteloiden käyttö

Opi löytämään tuotteesi ja lataamaan tietolomakkeet Klikkaamalla alla olevaa painiketta voit ladata vuorovaikutteisen luettelon käyttöoppaan. Kaikki vuorovaikutteiset luettelomme toimivat samalla periaatteella, joten kun opit käyttämään sitä, osaat käyttää kaikkia luetteloita. Käy tutustumassa oppaaseen. Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa oppaasta, voit lähettää meille sähköpostia.
Lataa käyttöopas

EDC-ohjauslohko – modulaarinen suuntaventtiilin virtauksenjakojärjestelmä

EDC-ohjauslohko – modulaarinen suuntaventtiilin virtauksenjakojärjestelmä

Bosch Rexroth esittelee innovatiivisen suuntaventtiilin (koko 6), jossa on virtauksenjakojärjestelmä (LUDV), jonka avulla jokaisen toimilaitteen virtaus voidaan säätää erikseen. Se on helposti asennettava ratkaisu samanaikaisten liikkeiden hallintaan pienissä tai keskisuurissa laitteissa.
EDC-esite
EDC-esite

EDC-ohjauslohko – modulaarinen suuntaventtiili

EDC-ohjauslohko – modulaarinen suuntaventtiili

Bosch Rexroth esittelee tämän innovatiivisen suuntaventtiilin (koko 8), jonka avulla voidaan toteuttaa toimilaitteiden (moottori tai sylinterit) sähköhydraulinen ohjaus avoimissa piireissä. Se on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin liikkuviin- ja teollisuussovelluksiin, kun vaadittu virtausnopeus ylittää standardin NG06.
EDD-esite

HICFP – sähköhydrauliset kauko-ohjatut hydraulilohkot

HICFP – sähköhydrauliset kauko-ohjatut hydraulilohkot

Standardoitu sarja sähköhydraulisia esiohjauslohkoja, joissa on korkean suorituskyvyn paineenalennusventtiilit.
HICFP-esite

TEKNISET TIEDOT

(saatavana vain englanniksi)

Tiedosto Kuvaus
AIR CONTROL Yksitoiminen liikkeenohjaus erinomaisen vakauden takaamiseksi
CONTROL PLUS Ohjaussauvalla ohjattu tarkka annostusventtiili
A-VBCN-R Takaisku- ja annostusventtiili
PATRUUNAT Kaikenkattavat ratkaisut
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
SOLENOIDIRATKAISU Solenoidipatruunaventtiilien uusi sukupolvi
CHOOSE Kompaktin hydrauliikan konfigurointityökalu
DRE05SK Itseilmaava proportionaalinen paineenalennusventtiili
ED Modular directional valves ED assembly
EDC Modulaarinen suuntaventtiili virtauksenjakojärjestelmällä
EDD Modulaarinen suuntaventtiili
EDG-alusta Modulaarinen sähkösuuntaventtiili kuormituksen tunnistuksella
EDG-ohjauslohko haarukkatrukille Modulaarinen sähkösuuntaventtiili
EDH-venttiili
E-venttiili Takaisku- ja annostusventtiili (elektroninen ohjaus)
Midikaivinkoneiden E-venttiili
E-Motion Plus Puomiston ohjauksen elektroninen kompensointi
H-venttiili Takaisku- ja annostusventtiili (hydraulinen ohjaus)
GTCB Integroitu jätepuristimen ohjauslohko
M4+EDC+ED Hybridiratkaisu
VBSO-P Kuormanhallintatekniikka
VS570 Virtauksen ohjain
SMV Ohjaustilan venttiili