eLION-tuotevalikoima

eLION-tuotevalikoima

Työkoneiden sähköistykseen suunniteltu ratkaisuvalikoima, jonka
komponentit sopivat toisiinsa saumattomasti.

eLION-suurjänniteratkaisut

eLION-moottori

eLION-moottori

  • Synkronoidut kestomagneettimoottorit reluktanssilla
  • Modulaariset ja skaalattavat variantit, jopa 230 kW:n nimellisteho
  • Suunniteltu monenlaisiin työkoneiden toimintoihin
  • Mekaanisten standardiliitosten ansiosta helppo integroida
  • Erinomaista tehokkuutta

Kuuntele syväsukelluspodcast 1
Kuuntele syväsukelluspodcast 2

FAKTAT
FAKTAT
eLION-invertteri

eLION-invertteri

  • CAN J1939 ‑tiedonsiirrolla varustettu kestävä off-highway-rakenne
  • ISO 13849- ja 25119-standardien mukaiset turvallisuustoiminnot
  • 3 teholuokkaa
  • Hyvät ylikuormitusominaisuudet
  • Helppo koota pikaliittimillä
  • Tietosuojailmoitus

FAKTAT
FAKTAT
eLION-vaihteistotekniikka

eLION-vaihteistotekniikka

  • Suunniteltu pyörä- ja akselikäyttöisiin mobileratkaisuihin
  • Kompakti, kestävä ja erittäin tehokas
  • Suunniteltu nopeille sähkömoottoreille
  • Sujuva vaihtaminen
  • Vääntö jopa 7 650 Nm (dropbox) & 42 000 Nm (napakäyttö)
Faktat
Faktat
eLION-ajoneuvolaturi

eLION-ajoneuvolaturi

  • Kestävä, työkonesovelluksiin suunniteltu ratkaisu
  • Yksisuuntainen AC-laturi ja integroitu, nopea DC-latausohjain
  • Voidaan kytkeä 1-vaihejärjestelmään (19 kW) tai 3-vaihejärjestelmään (22 kW)
  • Rinnakkaiskäyttö jopa 88 kW
  • Helppo integroida pikaliittimillä
  • Tietosuojailmoitus

Kuuntele syväsukelluspodcast

FAKTAT
FAKTAT
eLION DC/DC-taajuusmuuttaja

eLION DC/DC-taajuusmuuttaja

  • Kestävä, työkonesovelluksiin suunniteltu ratkaisu
  • Suuren jännitteen muuttaminen pieneksi
  • Galvaanisesti eristetty tehonmuuttaja 12 ja 24 V:lle
  • Käyttövalmis moduuliratkaisu
  • Joustava integrointi, jopa 4 rinnakkaislaitetta
  • Tietosuojailmoitus
FAKTAT
FAKTAT
eLION-kaapelit

eLION-kaapelit

  • Pien- ja suurjännitekaapelit
  • Monijohtiminen 17-nastainen kooderiliitin
  • 1-nastainen värikoodattu HV (DC/AC) ‑liitin pikalukituksella
  • Kemiallisesti kestävä
  • EMC-suojattu kaapeli

Faktat
Faktat

eLION-pienjänniteratkaisut

eLION-pienjännitemoottori

eLION-pienjännitemoottori

  • Synkronoidut kestomagneettimoottorit reluktanssilla
  • Modulaariset ja skaalautuvat versiot, jopa 47 kW:n nimellisteho
  • Suunniteltu monenlaisiin työkoneiden toimintoihin
  • Mekaanisten standardiliitosten ansiosta helppo integroida
  • Korkea hyötysuhde
FAKTAT
FAKTAT
eLION-pienjänniteinvertteri

eLION-pienjänniteinvertteri

  • CAN J1939 ‑tiedonsiirrolla varustettu kestävä, maastokäyttöön soveltuva rakenne
  • ISO 13849 -standardin mukaiset turvallisuustoiminnot
  • 3 teholuokkaa
  • Korkea hyötysuhde
FAKTAT
FAKTAT
Nopea reitti sähköistykseen

eLION-esite: Nopea reitti sähköistykseen

Kaikki eLION-tuotteet, edut ja tekniset tiedot yhdellä silmäyksellä. Lataa kattava eLION-esite ja tutustu siihen, miten Bosch Rexroth nopeuttaa sähköistysprojektejasi.

Lataa esite
Lataa esite