Hydrauliset ja elektroniset HMI-ohjaussauvat ja -kahvat

Ohjaussauvat liikkuviin työkoneisiin

Bosch Rexroth tarjoaa täydellisen ratkaisun liikkuvalle työkoneellesi yksinkertaisista ja vankoista ohjaimista kehittyneisiin monitoimisiin ohjaussauvoihin. Valikoimamme antaa vapauden luoda juuri tarpeisiisi sopiva HMI.

Valitse hydrauliset ohjaussauvat suoraa ja progressiivista ohjausta varten tai sähköiset ohjaussauvat, joissa on CAN, PWM tai analogiset signaalit, järjestelmille, jotka vaativat toiminnallista turvallisuutta PLd-suoritustasolle asti – minkä mahdollistaa BODAS. Kokonaisuuden täydentää laaja valikoima ergonomisia kahvoja, jotka ovat konfiguroitavissa erilaisilla kytkimillä ja proportionaalisilla ohjaimilla eri käyttökohteiden tarpeiden mukaan.

Rexrothin ohjaussauvavalikoima

Elektroniset ohjaussauvat

Elektroniset ohjaussauvat

Ohjaussauvat integroituvat saumattomasti mihin tahansa elektroniseen järjestelmään, ja niissä on enintään kaksi proportionaaliakselia ja joustavat CAN-, PWM- tai analogiset signaalilähdöt. Luotettavaksi suunniteltu 4THE5-tuotesarja täyttää suoritustason PLd mukaiset toiminnalliset turvallisuusstandardit ja takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden ja suorituskyvyn. Tutustu liikkuville työkoneille tarkoitettuun seuraavan tason HMI-käyttöliittymään digitaalisella ohjauksella.

Katso lisää
Katso lisää
Hydrauliset ohjaussauvat

Hydrauliset ohjaussauvat

Hyödy suorasta, progressiivisesta ja herkästä koneen ohjauksesta: Ohjaussauvat ovat saatavilla valurauta- tai alumiinirungoilla ja enintään neljällä ohjausportilla, joten ne ovat kestäviä ja joustavia ratkaisuja. Eri vaihtoehdot, kuten tarkan asemoinnin mahdollistavat pykälät, takaavat luotettavan suorituskyvyn vaativimmissakin käyttökohteissa.

Katso lisää
Katso lisää
HMI-kahvat

Kahvat

Saatavilla on laaja valikoima muotoja, jotka voi konfiguroida erilaisilla painikkeilla, on/off-keinukytkimillä ja proportionaalisilla elementeillä. Voit luoda räätälöidyn ja suorituskykyisen HMI-ratkaisun aina suoritustasolle PLd asti erilaisilla toiminnallisilla turvallisuusvaihtoehdoilla. Kahvamme on suunniteltu erinomaista ergonomiaa ja täydellistä ohjausta varten.

Katso lisää
Katso lisää
Kestävä ja ergonominen SENSE+-ohjaussauva

SENSE+-ohjaussauva

Tämä erittäin ergonominen ja monikäyttöinen liikkuvien työkoneiden ohjaussauvakahva kuuluu 4THE5-ohjaussauvojen tuotesarjaan. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa laajan räätälöinnin erilaisilla kytkimillä ja proportionaalisilla keinukytkimillä. Suorituskykyiseksi suunniteltu ohjaussauvakahva parantaa käyttömukavuutta ja ohjausta sekä mukautuu helposti erilaisiin käyttötarpeisiin.

Katso lisää
Katso lisää
Verkkokonfiguraattori työkoneiden HMI-ratkaisuille

Suunnittele omat HMI-ratkaisusi

Rexroth-konfiguraattoreilla Rexrothin HMI-tuoteratkaisut on helppo mukauttaa vastaamaan yksilöllisiä liikkuvien työkoneiden vaatimuksiasi ja ratkaisut löytyvät nopeasti.

Konfiguroi nyt
HMI-ohjaussauvojen asiantuntija, Bosch Rexroth

”Täydellisen ohjaussauvan valinta riippuu työtehtävästä. Bosch Rexrothin modulaarinen tuotevalikoima tarjoaa optimaalisen ratkaisun kaikkiin tarpeisiin. Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään juuri tarpeitasi vastaavan kokoonpanon.”


Tuotepäällikkö, Bosch Rexroth

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Milloin tarvitsen PLc- tai PLd-tason mukaisen ohjaussauvan?

Toiminnallisesti turvallinen ohjaussauva on pakollinen kaikissa turvallisuuden kannalta kriittisissä koneen toiminnoissa, joissa vika voi aiheuttaa riskin ihmisille tai ympäristölle. Tämä koskee ohjaus-, jarrutus- ja nostotoimintoja koneissa, jotka toimivat kansainvälisten turvallisuusstandardien, kuten ISO 13849 tai IEC 61508, alaisina. Elektroniset ohjaussauvamme, jotka ovat saatavana vikasietoisilla antureilla aina suoritustasoon d (PLd) asti, auttavat varmistamaan, että koneesi täyttävät nämä tiukat kansainväliset turvallisuusmääräykset niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa kuin muuallakin.

Mitkä ovat CAN-väylää käyttävän ohjaussauvan edut analogiseen ohjaussauvaan verrattuna?

OEM-valmistajien ensisijainen valinta moderneihin, älykkäisiin ajoneuvoihin on CAN-väylää käyttävä ohjaussauva. Se vähentää merkittävästi johdotuksen monimutkaisuutta, tarjoaa erinomaisen suojan työmaiden sähköhäiriöiltä ja mahdollistaa kehittyneen diagnostiikan, mikä helpottaa vianmääritystä. Yksinkertainen analoginen ohjaussauva on luotettava ratkaisu perustoimintoihin, mutta CAN-väyläprotokolla (kuten SAE J1939) on standardi monimutkaisissa koneissa. Tämä varmistaa saumattoman tiedonsiirron kaikkien elektronisten komponenttien välillä, mikä on kriittinen tekijä maailmanlaajuisesti hajautetuille konekannoille.

Soveltuvatko Rexrothin ohjaussauvat vaativiin maasto-olosuhteisiin?

Bosch Rexrothin ohjaussauvat on suunniteltu äärimmäisen kestäviksi. Niiden IP-suojausluokka on korkea (esim. IP67), joten ne kestävät pölyä, vettä ja painepesua. Ne on valmistettu vankoista materiaaleista, ja niille on tehty tiukat tärinä- ja lämpötilatestit, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn vaativissakin maasto-olosuhteissa, olipa kyse sitten arktisesta kylmyydestä, aavikon kuumuudesta tai kosteasta ilmastosta. Näin varmistetaan koneiden mahdollisimman hyvä käytettävyys maailmanlaajuisesti.

Mikä on ohjaussauvan ”pykälä”- tai ”lukitus”-toiminto?

Ohjaussauvan asettuessa pykälään kuuluu ”naksaus”, mikä tuntuu käyttäjälle fyysisenä palautteena. Lukitustoiminto puolestaan pitää ohjaussauvaa mekaanisesti tietyssä pykälässä, kunnes se nollataan. Nämä ominaisuudet ovat erittäin hyödyllisiä toiminnoissa, jotka vaativat jatkuvaa asetusta, kuten kiinteän nopeuden tai tasaisen hydraulisen virtauksen ylläpitäminen. Tämä parantaa kuljettajan mukavuutta ja tarkkuutta toistuvissa työtehtävissä.

Mistä löydän ohjaussauvojen tekniset asiakirjat ja CAD-mallit?

Tarkemmat tekniset tietosivut, asennusoppaat ja lisätietoja tuotteista löydät vastaavilta tuotesivuilta (2D/3D-CAD-mallit saatavilla pyynnöstä). Rexrothin latauskeskuksesta löydät kaikki liikkuvien ratkaisujen valikoimaamme koskevat julkiset tekniset asiakirjat.

Tuki

Kaksi asiantuntijaa keskustelemassa HMI:stä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi räätälöityjä ratkaisuja ja keskustellaksesi seuraavista HMI-projekteistasi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Yhteystietojen haku
Yhteystietojen haku
Rexrothin HMI-ratkaisujen tuoteasiakirjat

Tuotedokumentaatio

Rexrothin latauskeskuksesta löydät lisää teknisiä tietoja, tietoa tuotteista sekä HMI-tuotevalikoimaan kuuluvien ratkaisujen asiakirjoja.

Latauskeskus
Latauskeskus
Maastokäyttöön tarkoitetut liikkuvat työkoneet

Videot

Ota selvää, miten Rexrothin HMI muuttaa työkoneiden markkinoita: katso uusimmat videot ja tutustu tuotteisiimme ja ratkaisuihimme.

Katso soittolista
Katso soittolista