Hydraulinen poljin on ohjauslaite, joka moduloi suoraan hydraulista piiriä ja tarjoaa käyttäjille suoran, yhdistetyn tuntuman eri käyttökohteisiin, kuten rakennus- ja materiaalinkäsittelykoneisiin. Elektroninen poljin lähettää tarkan digitaalisen signaalin (kuten CAN, PWM tai analoginen) koneen elektroniseen ohjausyksikköön. Tämä arkkitehtuuri on olennainen osa nykyaikaisia työkoneita, sillä se mahdollistaa joustavat ohjelmiston määrittämät vastekäyrät, kehittyneen diagnostiikan ja saumattoman integroinnin älykkäisiin järjestelmiin, kuten ADASiin.
Bosch Rexrothin poljinvalikoima asettaa uudet standardit turvallisuudelle ja suorituskyvylle olipa kyse vankasta hydraulisesta ohjauksesta tai kehittyneestä elektronisesta tarkkuudesta. Bosch Rexrothin polkimet ovat hydraulisia tai elektronisia ohjauslaitteita, jotka ovat saatavilla yksi- ja kaksipolkimisina versioina. Ne on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista luotettavuutta ja kestävyyttä, mikä takaa tarkan ajon, jarrutuksen ja työlaitteiden ohjauksen myös haastavissa maasto-olosuhteissa.
Hydrauliset polkimet takaavat suoran, luotettavan voimansiirron. Kun taasinnovatiiviset elektroniset polkimet mahdollistavat mukautettavien signaalien käytön, toiminnallisen turvallisuuden vaatimustenmukaisuuden sekä kestävän tarkkuuden – minkä mahdollistaa BODAS. Mitä tahansa koneesi tarvitseekin, tarjoamme täydellisen käyttöliittymän turvalliseen ja tehokkaaseen käyttökokemukseen.
Usein kysytyt kysymykset
Täältä löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
Mitä eroa on hydraulisella ja elektronisella polkimella?
Milloin tarvitsen PLc- tai PLd-tason mukaisen polkimen?
Tarvitset toiminnallisesti turvallisen polkimen mihin tahansa turvallisuuden kannalta tärkeään koneen toimintoon, jossa komponentin vika voi aiheuttaa vahinkoa. Maailmanlaajuisissa turvallisuusstandardeissa, kuten ISO 13849 -standardissa, edellytetään niiden käyttöä esimerkiksi ajomoottoreiden ja primäärijarrutusjärjestelmien yhteydessä. Elektroniset polkimemme ovat saatavilla vikasietoisilla anturijärjestelmillä, jotta saavutetaan suoritustaso d (PLd), mikä varmistaa, että koneesi täyttää tiukat turvallisuusmääräykset millä tahansa toiminta-alueella Euroopasta Pohjois-Amerikkaan.
Soveltuvatko Rexrothin polkimet käytettäviksi ankarissa maastoympäristöissä?
Bosch Rexrothin polkimet on suunniteltu kestämään vaativimmissakin maastoympäristöissä mutaisista rakennustyömaista pölyisille pelloille. Niissä on kestävät metallikotelot ja tiivisteet, joilla on korkea IP-luokitus (esim. IP67). Polkimet testataan perusteellisesti veden, kemikaalien, tärinän ja äärimmäisten lämpötilojen vaikutusten varalta. Tämä todistettu kestävyys takaa luotettavan suorituskyvyn ja maksimaalisen koneen käyttöajan ilmastosta tai sijainnista riippumatta.
Mitä kiinnitysvaihtoehtoja on saatavilla (esim. lattialle asennettava, ripustettava)?
Polkimissamme käytetään ensisijaisesti monipuolista lattialle asennettavaa kokoonpanoa, mikä varmistaa integroinnin erilaisiin liikkuvien koneiden ohjaamomalleihin. Monissa malleissa voidaan joko käyttää pohjalevyä tai ei, mikä antaa suunnittelijoille tarvittavaa joustavuutta. Erityisiä vaatimuksia, kuten ripustettuja polkimia, varten suosittelemme konsultoimaan alueellisia sovellusasiantuntijoitamme.
Mistä löydän teknisen dokumentaation, tietolomakkeet ja CAD-mallit?
Tarkemmat tekniset tietosivut, asennusoppaat ja lisätietoja tuotteista löydät vastaavilta tuotesivuilta (2D/3D-CAD-mallit saatavilla pyynnöstä). Kaikki julkiset tekniset asiakirjat ovat saatavilla Rexrothin latauskeskuksesta.