Nainen ja kaksi miestä kävelemässä tehdasympäristössä

Hägglunds ja vastuullisuuden edistäminen

Hägglundsin tuotteet, ratkaisut ja toimet tukevat asiakkaidemme toiminnan vastuullisuutta kaikkialla maailmassa. Samalla jatkamme liiketoimintamme ja itsemme kehittämistä, millä on vieläkin laajempia vaikutuksia. Jokainen myönteinen muutos on askel eteenpäin.
Punainen hydraulimoottori ja valkoinen Hägglunds-logo

Vastuullisuutta suunnittelun tasolla

Vastuullisuus on vahvasti mukana Hägglunds-käyttöjärjestelmien luomisessa ja kehittämisessä. Pyrimme ensinnäkin pidentämään tuotteiden elinkaarta. Teemme suunnittelu- ja materiaalivalintoja, jotka parantavat kestävyyttä vähentämällä komponenttien kulumista ja sisäistä rasitusta. Lisäksi suunnittelemme ratkaisut helposti huollettaviksi, jotta komponentteja on mahdollisimman helppo vaihtaa tarvittaessa.

Näin modulaarisia käyttöjärjestelmiämme on helppo päivittää esimerkiksi tehokkuuden jatkuvaa parantamista varten. Olemme vähentäneet Hägglunds-moottorien sisäistä kitkaa ja parantaneet niiden tehokkuutta monilla tavoin viime vuosikymmeninä. Jatkamme energiahävikin vähentämistä pyrkimällä rajoittamaan painehäviötä ja hienosäätämään jokaisen moottorin hydraulikanavia. Näin varmistamme, että järjestelmään syötetyllä energialla saadaan aikaan enemmän.

Huomattavimmat kehitysaskeleemme näkyvät kuitenkin ratkaisujemme tehotiheydessä. Koska moottorimme ja hydralikoneikkomme pienenevät tehokkuuden pysyessä samana, asiakkaat saavat tarvitsemansa tehon pienemmässä tilassa ja pienemmällä akseliin kohdistuvalla painolla. Etenkin liikkuvissa käyttökohteissa tämä voi johtaa kokonaisuudessaan pienempiin, kevyempiin ja energiatehokkaampiin koneisiin.

Punainen Hägglunds-hydraulimoottori teollisessa käyttökohteessa

Vastuullisuus toiminnan tasolla

Hägglunds-käytöt voivat edistää toiminnan vastuullisuutta eri tavoin. Niiden luotettavuus on erityisen tärkeää, sillä asiakkaiden prosessien suunnittelemattomat katkokset voivat johtaa materiaali- tai energiahävikkiin. Vähentämällä kitkaa, rasitusta ja muita kulumista aiheuttavia tekijöitä voimme pidentää sekä laitteiden käyttöikää että asiakkaiden järjestelmien käyttöaikaa. Tarjoamme yhteysominaisuuksien kautta uusia työkaluja käytöissä ilmenevien vikojen havaitsemiseen ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä tuotannossa.

Hägglunds-käytöt voivat estää ongelmien ilmenemisen koneissa, joissa niitä käytetään. Tämä on merkittävä etu käyttökohteissa, joissa äkillinen raskas paino tai odottamattoman kova este voi aiheuttaa äkillisen vääntömomenttipiikin. Käyttöyksiköillämme on pieni hitausmomentti, minkä lisäksi niissä on sisäänrakennettu paineenrajoitustoiminto. Pienen hitausmomentin ansiosta vääntömomenttikuormitus ei pääse kasvamaan moninkertaiseksi, ja paineenrajoitustoiminto estää sen kohdistumisen herkästi kuluviin komponentteihin, kuten koneen hampaisiin ja teriin.

Paineiskusuojan ja muiden ominaisuuksiensa ansiosta Hägglunds-käytöt voidaan mitoittaa juuri kulloiseenkin käyttökohteeseen sopivaksi ilman järjestelmän ylimitoitusta hajoamisen estämiseksi. Koska ratkaisut eivät ole ylimitoitettuja, niiden tehokkuus ei kärsi – eli toiminnassa kuluu vähemmän energiaa.

Tummahiuksinen miesteknikko huoltamassa hydraulimoottoria

Vastuullisuus huollon tasolla

Hägglunds-käyttöjen vastuullisuuteen vaikuttaa paljon se, kuinka hyvin ja miten pitkään se toimii. Hägglunds-käytöt on suunniteltu toimimaan pitkään ja vaivattomasti myös ankarissa olosuhteissa. Niistä on silti hyvä pitää huolta kaikissa elinkaaren vaiheissa, joten huolto on edelleen tärkeää.

Globaali huoltotiimimme auttaa pitämään käytöt optimaalisessa kunnossa varaosien ja kunnossapidon avulla sekä tarjoamalla osaavaa tukea. Hyvä esimerkki tällaisista palveluista on Hägglunds CMp ‑kunnonvalvontajärjestelmä, jonka anturien kautta saadaan tietoja kunnonvalvontaan ja käytön toiminnan parantamiseen. Hägglunds CMp voi tukea ennakoivaa kunnossapitoa ja optimointia parantamalla käytön luotettavuutta sekä vähentämällä esimerkiksi kulumista ja energiankulutusta.

Koska Hägglunds-järjestelmät ovat modulaarisia, niiden käyttöikää on helppo pidentää. Vanhoja komponentteja voidaan korvata uusilla ja tehokkaammilla komponenteilla, ja huoltotiimimme voi modernisoida kokonaisia hydraulikäyttöjä, jos järjestelmän alkuperäinen mitoitus ei enää riitä esimerkiksi kasvaneen tuotannon tarpeisiin. Näin järjestelmän käyttöiästä tulee mahdollisimman pitkä ja käyttöaste pysyy huipussaan.

Lue lisää

Lataa vastuullisuuskatsauksemme