Bosch Rexrothin alumiininen kameleontti Todistettu laatu. Vähemmän CO₂-päästöjä.

Vähennä sovellustesi hiilijalanjälkeä – laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä.

Rexroth Storeen
Kuvassa on Bosch Rexrothin erilaisista alumiiniprofiileista rakennettu kalaparvi. Jotkut jäljittelevät menneisyyttä. Me muokkaamme tulevaisuutta.

Rakenna tulevaisuutta: Bosch Rexrothin vähähiiliset alumiiniprofiilit

FRAME YOUR FACTORY –
vähähiilisten alumiiniprofiilien avulla

Teollisuus on muuttumassa: Resurssien niukkuus, energian hinnannousu ja tiukemmat hiilitullit, kuten hiilirajamekanismi (CBAM), edellyttävät kestäviä toimia. Yritysten haasteena on mukauttaa prosessejaan, jotta ympäristövastuu ja taloudellinen tehokkuus voidaan sovittaa yhteen.

Bosch Rexrothilla etenemme askel askeleelta pyrkiessämme tekemään tuotteistamme ja prosesseistamme resurssitehokkaampia. Yli 40 vuoden ajan olemme kehittäneet alumiiniprofiileja, jotka täyttävät korkeimmat laatu- ja joustavuusvaatimukset. Vähähiiliset alumiiniprofiilimme valmistetaan raaka-aineesta (aihiot), jonka tuotteen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1.Ottamalla käyttöön vähähiiliset alumiiniprofiilit modulaarisen profiilijärjestelmämme uutena standardina avaamme uuden luvun, jossa yhdistyvät teknologinen huippuosaaminen ja vankkumaton sitoutuminen kestävään kehitykseen.

Vähähiiliset alumiiniprofiilit säilyttävät järjestelmämme hyväksi todetun vahvuuden: yhden maailman laajimmista alumiiniprofiilivalikoimista. Ne mahdollistavat räätälöidyt ja tehokkaat ratkaisut koneenrunkoja, turva-aitoja, ergonomisia työpisteitä tai lean-periaatteen mukaista materiaalihuoltoa varten. Suunnittele ja toteuta projektisi ja vähennä samalla ratkaisujesi hiilijalanjälkeä.

Hyötysi

CO₂-todistuksen kuvake alumiiniprofiilien edessä

Optimoi toimitusketjusi jo tänään. Turvaa tulevaisuutesi.

  • Taloudellinen turvallisuus ja häiriönsietokyky: Hanki suunnitteluvarmuutta esimerkiksi CBAM-vaatimusten aiheuttaman hiiliverotuksen nousun varalta ja suojaudu odottamattomilta kustannuksilta.
  • Kestävyys ja avoimuus: Täytä omat kestävyystavoitteesi, varmista edut tulevaisuuden vaatimuksia varten ja käytä PCF-tietoja läpinäkyvään elinkaariarviointiin.

Kuvake, jossa on kolme ihmistä palkintokorokkeella; ensimmäiseksi sijoittuneelle on myönnetty ruusuke

Varmista kilpailuetu. Valloita uusia markkinoita.

  • Brändikuva: Asetu edelläkävijäksi tulevaisuuteen suuntautuvilla tuotteilla ja erotu kilpailijoista.
  • Uudet asiakassegmentit: Tavoita aiemmin hyödyntämättömiä kohderyhmiä, lisää mahdollisuuksiasi saada uusia tilauksia ja varmista kestävän kasvun kannalta ratkaisevat edut.

Paikkamerkki

Säilytä vakiintuneet laatutasot. Vähennä hiilijalanjälkeäsi.

  • Todistettu laatu: Hyödy alumiiniprofiiliemme samasta teknisestä suorituskyvystä ja kestävyydestä, joita olet tottunut käyttämään sovelluksissasi. Samalla säästät lähes 50 %¹ CO₂-päästöjä verrattuna eurooppalaisen primaarialumiinin keskiarvoon.

Hiilijalanjälkesi täydellinen läpinäkyvyys

Tulevaisuusvarmat ratkaisut alkavat oikeista tiedoista. Digitaalinen selkärankamme muodostuu keskustietokannasta, joka kuvaa jokaisen tuotteemme digitaalisena kaksosena. Tämä tarkoittaa, että kaikki tarvittavat tekniset tiedot ovat saatavilla silloin, kun niitä tarvitset.

Tarjoamme läpinäkyvät PCF-arvot (tuotteen hiilijalanjälki) kaikista vakiokomponenteistamme. Voit hyödyntää näitä tuotteiden hiilijalanjälkilaskelmia läpinäkyvän hiilijalanjäljen määrityksessä.

Ota yhteyttä

CO₂-säästöjen vertailu

CO₂-vertailun infografiikka
  • Alumiiniprofiileista valmistettu työpiste

    Työpiste

    CO₂-vähennys lukuina

  • Alumiiniprofiileista valmistettu teline

    Lean-periaatteen mukainen teline

    CO₂-vähennys lukuina

Alumiiniprofiileista valmistettu työpiste
Alumiiniprofiileista valmistettu työpiste

Työpiste

CO₂-vähennys lukuina

CO₂-vähennystä laskettaessa työpisteen alumiinin osuudella on merkitystä. Tällaisen tyypillisen työpisteen (1 000 mm leveä, 600 mm syvä) alumiinipitoisuus on 34,3 kg. Vähähiilisillä alumiiniprofiileillamme (raaka-aine ≤ 5 kg CO₂-ekv./kg Al) saavutamme valtavia CO₂-säästöjä perinteiseen alumiiniin verrattuna:

  • Lähes 50 %¹ vähemmän verrattuna EU:n keskimääräiseen primaarialumiiniin, jonka CO₂-ekv./kg Al lasketaan olevan 9,7 kg²: CO₂-vähennys tässä esimerkissä –161 kg CO₂.
  • Yli 66 % vähemmän verrattuna maailmanlaajuiseen keskiarvoon 14,8 kg CO₂-ekv./kg Al³: CO₂-vähennys tässä esimerkissä on –336 kg CO₂.

Bosch Rexrothin 10 työpisteen avulla saavutettava säästö on

1,6 t CO₂, joka on verrattavissa 129 pyökkipuun CO₂-absorptioon.⁴

Alumiiniprofiileista valmistettu teline
Alumiiniprofiileista valmistettu teline

Lean-periaatteen mukainen teline

CO₂-vähennys lukuina

CO₂-vähennystä laskettaessa telineen alumiinin osuudella on merkitystä. Tällaisen tyypillisen telineen (600 mm leveä, 1 600 mm syvä, 1 500 mm korkea) alumiinipitoisuus on 43,2 kg. Vähähiilisillä alumiiniprofiileillamme (raaka-aine ≤ 5 kg CO₂-ekv./kg Al) saavutamme valtavia CO₂-säästöjä perinteiseen alumiiniin verrattuna:

  • Lähes 50 %¹ vähemmän verrattuna EU:n keskimääräiseen primaarialumiiniin, jonka CO₂-ekv./kg Al lasketaan olevan 9,7 kg²: CO₂-vähennys tässä esimerkissä on –203 kg CO₂.
  • Yli 66 % vähemmän verrattuna maailmanlaajuiseen keskiarvoon 14,8 kg CO₂-ekv./kg Al³. CO₂-vähennys tässä esimerkissä on –423 kg CO₂.

Bosch Rexrothin 10 lean-periaatteen mukaisen telineen avulla saavutettava säästö on

2,03 t CO₂, joka on verrattavissa 162 pyökkipuun CO₂-absorptioon.⁴

Lähteet:

1 Vähennämme alumiiniprofiilien tuotekohtaista hiilijalanjälkeä (PCF) käyttämällä raaka-aineita (aihioita), joiden PCF-arvo on huomattavasti alhaisempi (Scope 3 tuotantoketjun alkupää) vuodesta 2025 alkaen. Näiden aihioiden PCF on ≤ 5 kg CO₂-ekv./kg Al. Tämä on lähes 50 % vähemmän kuin Euroopassa käytetyn primaarialumiinin keskimääräinen hiilidioksidipäästö, joka on 9,7 kg CO₂-ekv./kg Al (European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024.

3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.

4 Pyökki sitoo 12,5 kg hiilidioksidia vuodessa; CO₂-vähennys EU:n keskiarvoon verrattuna.

Rexrothin tapa: hiilijalanjäljen pienentäminen askel askeleelta

Kestävyytensä ja täydellisen kierrätettävyytensä ansiosta alumiini on avainasemassa kiertotaloudessa. Ja juuri tässä me tulemme mukaan: Vähentämällä tuotantoketjun alkupään CO₂-päästöjä kohdennetusti parannamme jatkuvasti resurssitehokkuutta. Lue, miten vähennämme profiiliemme hiilijalanjälkeä askel askeleelta.

Kuvake, jossa on pylväsdiagrammeja ja alaspäin osoittava nuoli alumiiniprofiilien edessä

Tavoitteemme on edelleen sama: olla luokkamme paras

Resurssitehokkuuden parantaminen on jatkuva prosessi, joka alkoi vuonna 2021, kun perustimme oman eurooppalaisen toimitusketjun. Näin ollen primaarimateriaalimme hiilijalanjälki vastaa jo nyt Euroopan keskiarvoa, joka on 9,7 kg CO₂-ekv./kg Al². Vuodelle 2025 olemme kuitenkin asettaneet itsellemme paljon kunnianhimoisemman tavoitteen puolittaa raaka-aineemme hiilijalanjälki. Ja tämä on vasta alkua.

Kuvake, jossa aurinko, tuuliturbiini, kuorma-auto ja kierrätyslogo alumiiniprofiilien edessä

Raaka-aineiden vastuullinen käyttö

Pidämme alumiinia keskeisenä materiaalina, jota käytetään kestävissä, tulevaisuuteen suuntautuvissa sovelluksissa. Vähähiilisten alumiiniprofiilien avulla muokkaamme siirtymistä kohti vastuullisempaa tuotantoa. Vähennämme hiilijalanjälkeämme suoraan tuotantoprosesseissamme valitsemalla uusiutuvia energialähteitä.

Tämä on kuitenkin vasta alkua: Kierrätysalumiinin osuuden kasvattaminen vähentää resurssien kulutusta ja parantaa jatkuvasti ympäristöjalanjälkeämme. Muokkaamme aktiivisesti vähäpäästöisten tuotteiden tulevaisuutta – pala palalta ja profiili kerrallaan.

Bussikuvake alumiiniprofiilien edessä

Yhteistyötä avoimuuden puolesta

Lisäksi varmistamme, että raaka-aineemme hankitaan toimittajilta, jotka todistettavasti käyttävät uusiutuvaa energiaa. Kannustamme toimittajiamme aktiivisesti julkistamaan päästöjään ja vähentämään niitä jatkuvasti. Teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa ja käytämme todentamiseen korkeita sisäisiä laatustandardeja. Näin varmistamme, että sitoutumisemme kestävään kehitykseen kattaa koko toimitusketjun.

Kuvake, jossa on kaksi ihmistä kättelemässä alumiiniprofiilien edessä

Täydellinen kumppani

Uskomme, että todellinen muutos syntyy innovaatioiden ja luotettavien kumppanuuksien vuorovaikutuksesta. Asiantuntemuksemme avulla voit parantaa hiilijalanjälkeäsi: vähähiiliset alumiiniprofiilimme ovat täydellinen ratkaisu erilaisiin yksilöllisiin sovelluksiin. Haluamme olla pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka toimittaa vähähiiliset alumiiniprofiilit luotettavasti ja jonka avulla yrityksesi voi saavuttaa päästövähennystavoitteet mahdollisimman tehokkaasti.

Kuvake, jossa näkyy reitti ja maalilippu alumiiniprofiilien edessä

Sitoumuksemme menee vielä pidemmälle

Mutta siinä ei ole vielä kaikki: Visiomme innoittaa meitä parantamaan alumiiniprofiiliemme ympäristöjalanjälkeä jatkuvasti. Tutkimme ja kehitämme koko ajan tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjä entisestään. Keskeinen osa tulevia ponnisteluja on kierrätysasteen nostaminen ja sekundäärialumiinin tehokas käyttö, mikä asettaa uusia standardeja toimialallemme ja varmistaa siten, että pysymme luokkamme parhaina myös tulevaisuudessa.