Bosch Rexrothin transfer system TS 7 nykyaikaisessa tuotantoympäristössä Raskaaseen käyttöön tarkoitettu transfer system TS 7plus.

Siirrä raskaita, jopa 3 000 kg:n moduuleja tarkasti ja tehokkaasti. Modulaarinen rullakuljetinratkaisu sähköiseen liikkuvuuteen.

TEHOSTA TUOTANTOASI transfer system TS 7plus -järjestelmä

Raskaiden ja tilaa vievien työkappaleiden tarkkaa ja tehokasta materiaalivirtaa varten suunniteltu raskaan käytön transfer system TS 7plus asettaa uusia standardeja. Kehitetty erityisesti akkujen ja sähköakselien kokoonpanoon sähköisessä liikkumisessa Lisäksi se ratkaisee haasteita, kun perinteiset järjestelmät saavuttavat rajansa, ja kalliita mukautettuja ratkaisuja tarvitaan.

Täyssähköisenä ja paineilmattomana kuljetinjärjestelmänä se kuljettaa joustavasti jopa 3 000 kg:n kuormia kokoonpanolinjoilla. Standardoitu modulaarinen järjestelmä ja vähän huoltoa vaativa käyttö takaavat järjestelmän maksimaalisen käytettävyyden ja vähentävät kokonaiskäyttökustannuksia.

Hyödy suurista siirtonopeuksista, intuitiivisesta konfiguroinnista MTpro-ohjelmistolla ja olemassa olevien järjestelmien joustavasta laajennettavuudesta. Maksimoi tilojesi tuottavuus – tehokkaalla ja tulevaisuudessakin toimivalla transport of the TS 7plus -järjestelmällä.

Hyötysi

Tarkempi katsaus Bosch Rexroth transfer system TS 7plus -järjestelmän pääakseliin

Maksimaalinen tehokkuus

Pienennä merkittävästi kokonaiskäyttökustannuksia. Täyssähköinen ja pneumaattinen rullakuljetinjärjestelmä vähäisellä huollolla pääakselin käyttö varmistaa järjestelmän parhaan mahdollisen käytettävyyden ja minimoi käyttökatkokset.

Transfer system TS 7plus kuljettaa enintään 3 000 kg:n sinistä moduulia kokoonpanohallissa

Tarkka raskaan kuormituksen kuljetus

Kuljeta raskaita moduuleja, jotka painavat enintään 3 000 kg, tarkasti ja luotettavasti. Tämä raskas järjestelmä on ihanteellinen akkujen ja sähköakselien kokoonpanoon sähköisessä liikkuvuudessa, mikä optimoi materiaalivirran myös suurille tavaroille.

Transfer system TS 7plus -järjestelmän suunnittelu Bosch Rexrothin Engineering Software MTpro -suunnitteluohjelmistolla

Joustava integrointi

Standardoitu modulaarinen järjestelmä ja intuitiivinen MTpron konfigurointi mahdollistavat nopean muuntamisen ja joustavan laajentamisen. Mukauta tuotantosi vaivattomasti uusiin kehityssuuntiin ja vaatimuksiin.

Tärkeimmät tekniset tiedot

Maks. siirrettävä kuorma:
Jopa 3 000 kg
Työkappaleen kannattimen mitat: Vakiona jopa 2 200 x 3 000 mm
Käyttöjärjestelmä: Täyssähköinen, pneumaattinen, pääakselin käyttö (huoltovapaa & itsevoiteleva)
Kuljettimen nopeus: Jopa 24 m/min
Kuljetuskorkeus: 350 mm (matala)
Moottorit: Saatavana 180 W:n ja 250 W:n moottorit, liitäntä muiden valmistajien moottoreille
Modulaariset järjestelmät: Standardoitu alumiiniprofiilin modulaarinen järjestelmä
Erikoiskomponentit: Indeksointiyksiköt, pyörivät yksiköt, siirtoyksiköt, paikoitusyksiköt

Maksuton kuljetinjärjestelmän projektisuunnittelu

Käytä MTpro-suunnitteluohjelmistoa mahdollisimman tehokkaasti. Lähes kaikki teknologiatuotteemme on tallennettu tähän työkaluun. Suunnittele oma kuljetinjärjestelmä nopeasti drag & drop -toiminnon avulla.

MTpro-suunnittelutyökalu yhdellä näytöllä

MTpro-suunnitteluohjelmisto

Suunnittele kuljetinjärjestelmät alustavasta ideasta toteutukseen asti yhdessä työkalussa.

MTpro
MTpro Online Designer kannettavan tietokoneen ruudulla

MTpro Online Designer

Voit nyt luoda kokoonpanomalleja MTpro Layout Designerin verkkoversiolla. Sen avulla voit työskennellä digitaalisissa työtiloissa entistäkin vapaammin ja joustavammin.

Aloita – MTpro Online Designer