Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Katso video LED-perusjärjestelmävalaisimet LED-perusjärjestelmävalaisimet – ergonomisen valaistuksen uusi lähestymistapa

Nykyisiin LED-järjestelmävalaisimiin verrattuna ne ovat 50 % kirkkaampia ja kuluttavat 20 % vähemmän energiaa.
Ja vaativat puolta pienemmän investoinnin kolmivalokokoonpanon innovatiivisen aktivoinnin ansiosta.

Online-katalogiin
Bosch Rexrothin manuaalisten tuotantojärjestelmien selitysvideo Tutustu Bosch Rexrothin läpivirtaushyllyjärjestelmiin Katso video Näkymä Bosch Rexrothin ergonomisella osien syötöllä varustetusta tehokkaasta työpisteestä Vie manuaalinen tuotantosi seuraavalle tasolle

Löydä oikeat ratkaisut manuaalisiin tai puoliautomaattisiin linjoihisi

Verkkokatalogiin

SUUNNITTELE TUOTANTOSI LEAN-PERIAATTEEN MUKAISESTI
Rexrothin manuaalisten tuotantojärjestelmien avulla

Yksi modernin tuotannon tärkeimpiä asioita on hukan minimoiminen. Rexrothin manuaaliset tuotantojärjestelmät (MPS) on kehitetty tiukasti Lean - tuotantomallin mukaisesti, mikä mahdollistaa asennusten yksinkertaisen ja nopean suunnittelun ja toteutuksen.

Modernia kevyttä tuotantomallia koskevat vaatimukset ulottuvat pidemmälle kuin vain yksittäisiin moduuleihin. Tärkeintä on itse asiassa integroitu järjestelmä, jolla on yhtenäinen toteutuskonsepti. Rexrothilla tätä konseptia heijastaa MPS -filosofia.


Suunnittele oma työpisteratkaisusi



Ratkaisumme tehokkaaseen tuotantoon

Työntekijä työskentelee Bosch Rexrothin Engineering Software MTpro -suunnitteluohjelmistolla

Palvelut ja prosessit

MTpro -suunnitteluohjelmistomme avulla voimme auttaa sinua koko käyttöönottoprosessin ajan. Opastamme sinua myös koko kevyen tuotantomallin prosessin läpi. MPS -filosofiaa täydentävät Bosch Rexrothin lyhyet toimitusajat ja prosessin joustavuus, joten voit toteuttaa ajatuksesi kevyestä tuotantomallista ilman hukkaa.

Bosch Rexroth -työpisteet, joissa on manuaalisesti linkitetty EcoFlow, Lean, ESD.

Lean -tuotanto

Manuaalisten tuotantojärjestelmien kolmeen pilariin, joihin kuuluvat työpisteet, materiaalihuolto ja linkitys, perustuen voit luoda esimerkiksi työasemia sekä kokonaisia ​​tuotantolinjoja, jotka voidaan mukauttaa nopeasti työsi sisältöön ja joilla tuotanto sujuu äärimmäisen tehokkaasti ja hukkaa välttäen lean -periaatteiden mukaisesti.

Mies seisomassa työpöydän ääressä

Ergonomia

Työpisteen ergonominen rakenne on ratkaiseva tekijä hukan vähentämisessä tuotannon aikana. Ergonomisesta näkökulmasta katsottuna pääpaino on työntekijässä. Siksi Bosch Rexrothin työpisteet on suunniteltu sopimaan jokaiselle työntekijälle eikä päinvastoin.

Bosch Rexroth piktogrammi

ESD-suojaus

Sähköstaattiset varaukset kehittyvät sähkövarauksen seurauksena, joka syntyy eri materiaalien välisen kitkan tai sähkökenttien induktion vuoksi. Ne voivat sitten purkautua ja vahingoittaa tai tuhota herkkiä komponentteja. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita, jotka suojaavat tuotteitasi ESD:n aiheuttamilta vaurioilta.

Manuaalisten tuotantojärjestelmien tuotteiden yleiskatsaus

Dynaaminen istuminen ja sen tyypilliset liikesarjat työskentelyn aikana

Kääntyvät työtuolit

  • Tuolin muotoilu sopii kaikille käyttöalueille
  • Tukee selkärangan S-muotoa ja ristiselkää
  • Ympäristöystävällisten materiaalien käyttö

Rexroth Storeen

Seitsenakselisen yhteistyörobotin varsi

Kassow Robots - Seitsenakselisen yhteistyörobotin varsi

  • Kassow Robotsin viisi kevyttä 7-akselista cobottia ovat käyttövalmiita hetkessä ja sopivat kaiken kokoisille yrityksille.
  • Niiden kuormankantokyky on 5–18 kg, ja ne saavuttavat 850–1800 mm:n ulottuvuuden nivelnopeudella jopa 225 astetta sekunnissa.

Lue lisää Kassow Robosta
Bosch Rexroth työpöytä, työtuoli ja laatikollinen kaappi

Työpisteet

Valitse mukautetuista tuotteista, joiden avulla voit koota täydellisen ratkaisun lukuisten parametrien avulla. Tai valitse vakiotuotteista, joilla on kiinteät mitat.

  • Kapasiteetin kohdennettu ja optimoitu käyttö
  • Vähemmän väsyttävä työskentely
  • Parempi tuottavuus

Rexroth Storeen

Materiaalihuolto

Materiaalihuolto

  • Taloudellinen kuljetushihnojen ja rullien ansiosta
  • Monipuolinen järjestelmä asiakaskohtaisilla varusteilla ja mitoilla
  • Tulevaisuusvarma helpon muunnettavuuden ja laajennettavuuden ansiosta

Rexroth Storeen

EcoFlow

EcoFlow

EcoFlow komponentteja käytetään materiaalivirtausjärjestelmien toteuttamiseen työpisteissä, työpisteiden yhdistämiseen sekä varastossa ja käyttöönottoalueella. EcoFlow vähentää työntekijöiden rasitusta, koska tuotteet ja työkappaleita sisältävät kuormalavat kuljetetaan manuaalisia liukuosia pitkin.

Rexroth Storeen

Menestystarinoita

Menestystarina: manuaaliset tuotantojärjestelmät LTI/Levitec

Parempi tuottavuus ja lyhyemmät sykliajat

Käytännölliset EcoShape-putkirunkojärjestelmästä ja Bosch Rexrothin alumiiniprofiileista koostuvat lean -tuotantoyksiköt suurinopeuksisten käyttöjen valmistukseen.

Menestystarina: manuaaliset tuotantojärjestelmät Berlinger

Terveet työntekijät ovat tuottavampia

Bosch Rexrothin ergonominen korkeussäädettävä kokoonpanolinja takaa väärinkäytöltä suojattujen pakkausjärjestelmien joustavat ja tehokkaat valmistusprosessit.