1. Home
  2. Tuotteet
  3. Teollisuusratkaisut
  4. Liike- ja kuljetinjärjestelmät
Liikejärjestelmät ctrlX FLOWHS ja ctrlX FLOW6D sinisellä pohjalla, jonka nurkassa on punaista. ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW -liikejärjestelmät

ctrlX FLOW -tuoteperhe sisältää helposti integroitavia ratkaisuja optimaalisten ja tehokkaiden materiaali- ja tavaravirtojen toteuttamiseen.

Lue lisää ctrlX FLOW -järjestelmistä
Mies katselee Bosch Rexrothin kuljetinjärjestelmää TEHOSTA TUOTANTOASI – Rexrothin kuljetinjärjestelmät

Maksimoi tuottavuus ja joustavuus kaikkiin tarpeisiin sopivilla kuljetinjärjestelmillä – pienimuotoisesta tarkkuuskokoonpanosta raskaisiin kuormiin.

Lue lisää

Tehokkaat liike- ja kuljetinjärjestelmät Bosch Rexrothilta

Nykyaikaisessa tuotannossa optimoidut materiaalivirrat ovat kaiken A ja O. Olipa kyse työkappaleiden tarkasta kuljetuksesta tai monimutkaisten tuotteiden tehokkaasta käsittelystä, Bosch Rexroth tarjoaa liike- ja siirtojärjestelmiin räätälöityjä ratkaisuja, jotka optimoivat prosessisi. Johtavana toimittajana yhdistämme vuosien kokemuksen ja innovatiivisen teknologian, jotta voimme täyttää nopeutta, tarkkuutta ja joustavuutta koskevat vaatimuksesi. Tutustu monipuolisiin teollisuusautomaatiossa käytettäviin kuljetusjärjestelmiimme sekä tehokkaisiin kokoonpanoteknologian siirtojärjestelmiin.

Kuvassa näkyy kaksi tasojärjestelmän kuljetinta ja ctrlX FLOW HS -suurnopeusliikejärjestelmän ovaalinmuotoinen rata.

ctrlX FLOW -liikejärjestelmät

Intralogistiikan prosessien automatisointi ja optimointi on keskeinen menestystekijä verkottuneissa tehtaissa – kaiken on nivouduttava yhteen dynaamisesti, sujuvasti ja nopeasti. ctrlX FLOW -tuoteperhe tarjoaa helposti integroitavia ratkaisuja tehokkaiden materiaali- ja tavaravirtojen toteuttamiseen. ctrlX FLOWHS tuo lineaariliikejärjestelmänä joustavuutta ja suurta nopeutta tuotantoosi. ctrlX FLOW6D -tasojärjestelmä mahdollistaa tehokkaan kosketuksettoman kuljetuksen ja asemoinnin ja lisää tuotantolinjojen joustavuutta.

Lisätietoja ctrlX FLOW -liikejärjestelmistä
Mies katsomassa TS 2Booster ‑siirtojärjestelmää

Kuljetin- ja siirtojärjestelmät

Tehokkaan tuotannon perusta on optimaalisesti hallittu materiaalivirta. Bosch Rexrothin kuljetin- ja siirtojärjestelmät on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen: ne mahdollistavat komponenttien ja työkappaleiden tarkan ja tehokkaan kuljetuksen kaikissa tuotantovaiheissa.
Tarjoamme modulaarisia, skaalautuvia kuljetinjärjestelmiä, jotka voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin laitteisiin ja jotka lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta merkittävästi. Järjestelmämme tarjoavat suurinta tarkkuutta, luotettavuutta ja johdonmukaista automaatiota, mikä auttaa varmistamaan, että tuotantosi täyttää tulevaisuuden tarpeet. Näin voit optimoida tuotantoprosessisi, lyhentää läpimenoaikoja ja vahvistaa kilpailukykyäsi pitkällä aikavälillä.

Tutustu tarkemmin kuljettimiin ja siirtojärjestelmiin

Liikejärjestelmä vai kuljetinjärjestelmä – löydä oikea ratkaisu!

Tehokkaan tuotannon perusta on optimaalisesti hallittu materiaalivirta. Kun valitset tuotantoosi optimaalisen kuljetinjärjestelmän, Bosch Rexrothin siirtojärjestelmät mahdollistavat komponenttien ja työkappaleiden tarkan ja tehokkaan kuljetuksen.

Jos pääpainopisteesi on luotettava, suurten määrien materiaalivirta vakaassa, sykliseen tai jatkuvaan tuotantoon perustuvassa tuotannossa ja arvostat tehokkaiden kokoonpanolinjojen optimaalista kustannustehokkuutta, silloin hyväksi todetut TS-siirtojärjestelmämme (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) ja (VarioFlow belt sekä VarioFlow plus) ovat täydellinen valinta. Nämä monipuoliset kuljetinjärjestelmät on suunniteltu johdonmukaisuutta ja suurta läpimenoastetta varten, ne varmistavat työkappaleiden tarkan asemoinnin ja muodostavat vakaan perustan tuotantoprosesseillesi. Ratkaisumme luovat joustavan infrastruktuurin kokoonpanoteknologiallesi, maksimoivat tuottavuuden ja varmistavat johdonmukaisen automaation.

Vai tarvitsetko järjestelmän erittäin joustaviin ja dynaamisiin siirtotehtäviin? ctrlX FLOW tarjoavat kokonaisratkaisuja, koska ne on integroitu ctrlX AUTOMATION -automaatiojärjestelmään. ctrlX AUTOMATION tarjoaa perustan muotoilulle, simuloinnille, suunnittelulle, käytölle ja huollolle. ctrlX FLOW -liikejärjestelmämme mahdollistavat suurimman mahdollisen tarkkuuden, joustavuuden, dynamiikan ja nopeuden.


Liike- ja kuljetinjärjestelmiemme käyttötapauksia

Mihin käyttötapauksiin ctrlX FLOWHS on tarkoitettu?

Lineaarinen liikejärjestelmä toimii moduuliperiaatteen mukaisesti, ja se on suunniteltu modulaarista kokoonpanoa varten. Sitä voidaan käyttää sekä koneiden sisäisissä että välisissä sovelluksissa. Tyypillinen käyttötapaus on tuotteiden suora syöttö tuotantolinjalle, jolloin komponenttien irrottamiseen ja sijoittamiseen ei tarvita monimutkaisia robotteja. Koneessa olevat teho-ovaaliyksiköt on myös helppo yhdistää tavanomaisiin kuljetinjärjestelmiin esimerkiksi tuotepinojen muodostamisen kaltaisten tehtävien suorittamiseksi. Nämä sovellukset edellyttävät suurta suorituskykyä, nopeutta ja tarkkuutta. ctrlX FLOWHS tukee kaikkia näitä tekijöitä.

Lineaarisen liikejärjestelmän avulla koneen sisäisiä työpisteiden välisiä kuljetusprosesseja voidaan helposti laajentaa lisäsovelluksilla, esimerkiksi täyttölinjoissa. Tätä varten pullot tarttuvat kahden kuljettimen väliin, pullot kuljetetaan yhteen täyttöasemaan, merkitään toisessa, tarkastetaan kolmannessa ja niputetaan muiden pullojen kanssa viimeisessä. Pullon koon muuttaminen tällä linjalla edellyttää vain etäisyyden säätämistä ohjelman avulla.

ctrlX FLOWHS soveltuu siksi erinomaisesti käytettäväksi monilla teollisuudenaloilla, kuten kulutustavaroiden, elektroniikan, akkujen ja lääkkeiden valmistuksessa.

Mihin sovelluksiin ctrlX FLOW6D on tarkoitettu?

Bosch Rexrothin tasojärjestelmä on edistysaskel kosketuksettomassa, huipputehokkaassa kuljetuksessa ja asemoinnissa. Itsenäiset kuljetusalustat eli kuljettimet liikkuvat vaaka- tai pystysuuntaisella tai ripustetulla työskentelypinnalla. Kullakin huippunopealla ja tarkalla kuljettimella on kuusi vapausastetta, ja ne liikkuvat kitkattomasti ja saasteettomasti.

Perinteinen linjasto on jotakuinkin korvattu itsenäisellä alueella, jolla yksittäiset tuotteet voivat kulkea linjan läpi yksitellen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi suuremman pullon täyttämisen kahteen kertaan tai tuotteiden pyörittämisen käytön aikana. Järjestelmän avulla voidaan myös tarkastaa uudelleen tuotteet, jotka eivät läpäise laatutarkastusta, tai poistaa ne tuotantolinjalta. Tämä erittäin mukautuva tuotantolinja voi muuttaa perusteellisesti nykyisten linjojen perinteiset tuotantomenetelmät.

ctrlX FLOW6D sopii siksi erinomaisesti kuljetukseen ja asemointiin, olipa kyse sitten kulutustavaroista, lääkkeistä, elektroniikasta, puolijohteista tai kokoonpanosovelluksista.

Mihin käyttökohteisiin TS- ja VarioFlow-kuljetinjärjestelmät soveltuvat?

Bosch Rexrothin kuljetinjärjestelmät, mukaan lukien joustavat VarioFlow-järjestelmät, ovat ihanteellinen valinta materiaalivirran optimointiin ja prosessien integrointiin monenlaisissa tuotanto- ja kokoonpanoympäristöissä. Niiden modulaarinen rakenne ja muunneltavuus tekevät niistä monipuolisia: Ne soveltuvat komponenttien täsmälliseen ajoitukseen ja tarkkaan asemointiin esimerkiksi pienten komponenttien hienokokoonpanossa sekä joustavaan, jatkuvaan kuljetukseen suurten tuotantomäärien prosesseissa.

Järjestelmät kattavat laajan joukon teollisia sovelluksia – autoteollisuuden, akku- ja paristoteollisuuden, kulutustavarateollisuuden, lääketieteellisen teknologian ja puolijohdeteollisuuden kokoonpano- ja tuotantolinjoista keskisuuriin kuormiin vaihtelevissa prosesseissa ja painaviin työkappaleisiin raskaissa tuotantoympäristöissä. Modulaarisuuden ja älykkään ohjauksen ansiosta ne voidaan mukauttaa joustavasti tuotantoprosesseihin, ja niillä voidaan lyhentää läpimenoaikoja ja varmistaa aina luotettava käsittely ja erinomainen prosessinhallinta.