1. Home
  2. Tuotteet
  3. Teollisuusratkaisut
  4. Liike- ja kuljetinjärjestelmät
  5. VarioFlow plus Chain Conveyor System -lamellikuljetinjärjestelmä
VarioFlow plus Laaja käyttöalue – soveltuu myös erittäin kuiviin ympäristöihin, joiden suhteellinen ilmankosteus on vain 0,5 % Lue lisää VarioFlowplus-nopeusmittari Nyt vielä nopeampi, nopeudella 120 m/min. Nainen katsomassa VarioFlow plus ‑lamellikuljetinta Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow kuljettaa linssejä työpisteiden välillä parantaen näin tuottavuutta VarioFlow plus silmälasien linssiteollisuudessa

Tutustu tehokkaaseen menetelmään, jolla linssejä kuljetetaan manuaalisille työpisteille.

Katso video

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Nykykäyttäjät asettavat entistä enemmän vaatimuksia kuljetusratkaisuille. VarioFlow plus ‑järjestelmän myötä Bosch Rexroth tarjoaa erittäin tehokkaan, standardoidun ja monipuolisen ketjukuljetinjärjestelmän. Luo mukautettu kuljetinratkaisusi laajasta modulaarisesta järjestelmästämme. VarioFlow plus pystyy vastaamaan kaikkiin haasteisiin myös pienissä tiloissa ja vaativissa olosuhteissa.

Järjestelmän yleiskatsaus

Alan yleiskatsaus

Koneiden liittämiseen ja tuotteiden kuljettamiseen soveltuva VarioFlow plus on käytettävissä monilla eri aloilla, kuten seuraavissa:

  • elintarvike- ja pakkausala
  • terveydenhuolto
  • autoteollisuus ja sähkö.

Järjestelmän edut

  • Suora ja epäsuora tuotteiden kuljetus vaaka- ja pystysuuntaisissa kokoonpanoissa
  • Kustannustehokas: vierintäkitka vaakasuorissa kaarteissa mahdollistaa pidemmät välimatkat ja vähentää käyttöjen lukumäärää
  • Pidempi käyttöikä ja vähemmän käyttökatkoksia: työstämättömät liukupinnat vähentävät kulumista
  • Tilaa säästävä: vaakasuora kaarresäde kaikille kokoluokille
  • Nopea suunnittelu, projektisuunnittelu ja visualisointi MTprolla
  • Kattava modulaarinen järjestelmä ja erinomaiset mukautusvaihtoehdot

Tuotteet

VarioFlow plus on saatavilla alumiiniversiona, joka on taloudellisin

Alumiinijärjestelmä

Taloudellinen perusversio

  • Versio avoimella tai suljetulla profiililla
  • Sisäpuolinen ura käyttöratkaisun, ohjaimen, kaarreosien ja muiden pääkomponenttien liittämiseen
  • Ulkopuolinen ura kaiteiden, tukien ja muiden lisävarusteiden kiinnitykseen
  • FDA:n vaatimusten mukaiset materiaalit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulalaakerit elintarvikelaatuisella rasvalla

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Tuotteen paino: enintään 3 kg / 34,5 mm
  • Nopeus: jopa 120 m/min
  • Ketjun leveys: 65–320 mm

Rexroth Store
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu VarioFlow plus täyttää tiukemmat hygieniavaatimukset

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu järjestelmä

Soveltuu tiukempien hygieniavaatimusten täyttämiseen

  • Kompaktit ja sileät profiilit vähentävät saostumiskohtia
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liukupalkkien ansiosta järjestelmää voi käyttää myös hankaavissa olosuhteissa
  • FDA:n vaatimusten mukaiset materiaalit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulalaakerit elintarvikelaatuisella rasvalla

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Tuotteen paino: enintään 3 kg / 34,5 mm
  • Nopeus: jopa 120 m/min
  • Ketjun leveys: 65–320 mm

Rexroth Store
VarioFlow plus ESD ‑järjestelmä estää sähköstaattiset purkaukset

ESD-järjestelmä

Vältä sähköstaattiset purkaukset alumiinin, ruostumattoman teräksen ja ESD-erityiskomponenttien avulla

  • Staattisen sähkön purkauksilta suojatuille eli EPA-alueille soveltuvat komponentit ja osat
  • Sähköä johtavat komponentit
  • Sähköä johtava liitäntätekniikka
  • Ei ylimääräisten maadoitushihnojen tarvetta

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Koko: 65 mm ja 90 mm
  • Suurin ketjuun kohdistuva vetovoima: 600 N

Rexroth Store
VarioFlow plus kuljettamassa tuotteita palletilla

Pallettijärjestelmä

Kuljeta tuotteita

  • joita ei voida kuljettaa suoraan hihnalla
  • joiden pinnat eivät saa päästä kosketuksiin toistensa kanssa
  • jotka ovat herkkiä
  • jotka on aseteltava käsittelytehtäviä varten
  • kattavilla toimintoratkaisuilla.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Koot: 65 mm ja 90 mm
  • Ketjutyyppi: tasainen ketju (valkoinen, harmaa ja ESD)

Rexroth Store
VarioFlow plus ‑kiilakuljetin siirtämässä tuotteita

Pystykuljetin

Kuljeta tuotteita

  • joita on vaikea siirtää pystysuunnassa niiden muodon takia
  • joita ei voida siirtää jyrkissä pystysuuntaisissa kulmissa (> 30°) painopisteen sijainnin takia
  • joiden herkät pinnat vaurioituisivat ohitus- tai ylikulkukohdissa
  • jotka eivät saa päästä liukumaan 90 asteen kulmissa (esim. kuljettimien välissä)
  • jotka on kuljetettava ilman kiinnittymistä tai irtoamista.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Tuotteen paino: enintään 1,5 kg / 34,5 mm
  • Nopeus: jopa 60 m/min
  • Ketjun leveys: 90 mm

Rexroth Store
Tuotteiden kuljetus pystysuunnassa spiraalikuljettimella

Spiraalikuljetin

  • Spiraalikuljettimien avulla voidaan kuljettaa tuotteita pystysuunnassa, ja ne toimivat myös välivarastoina, kun tilaa on vain niukasti.
  • Bosch Rexroth täydentää ketjukuljetinvalikoimaansa yhteistyössä smartPacin kanssa, joka on tunnettu ja kokenut spiraalikuljettimien valmistaja.
  • Spiraalikuljettimet perustuvat VarioFlow-järjestelmän vakiokomponentteihin.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Koko: 80–320 mm
  • Korkeusero: enintään 3 000 mm sisääntulon ja ulostulon välillä
  • Kaltevuus: 5–12°

Lataa

Menestystarinat

VarioFlow plus ‑ketjukuljetinjärjestelmän menestystarina – omega optix

Silmälasien linssiteollisuus

VarioFlow plus ‑ketjukuljetinjärjestelmä kuljettaa silmälasit manuaalisille työpisteille tehokkaasti.

Bosch Rexrothin VarioFlow plus ‑ketjukuljetinjärjestelmä kuljettamassa teepusseja

Teen tuotanto

Ketjukuljetinjärjestelmä VarioFlow plus pitää teen liikkeessä myös ahtaissa tiloissa.

Kolme VarioFlow plus ‑ketjukuljetinhihnaa, joilla on pakattuja laatikoita

Intralogistiikka

VarioFlow plus logistisessa käyttökohteessa erittäin ahtaassa tilassa, kuljettamassa Schaefer-laatikoita manuaalisille pakkausasemille ja sen jälkeen lähetettäviksi.

VarioFlow plus ‑ketjukuljetinhihna riippukuljettimena, joka kuljettaa ajoneuvojen kattoverhoiluja

Autoteollisuus

VarioFlow riippukuljettimena, joka kuljettaa autojen kattoverhoiluja autoteollisuudessa.