Näkyvissä on kolme versiota kompaktien moduulien tuoteperheestä: CKK- ja CKR-280 sekä CKR-280 kahden pöydän osalla. Suurta suorituskykyä raskaassa käytössä: koon 280 kompaktit moduulit

Vahva, kompakti, tarkka:

  • uusi vertailukohta raskaaseen käyttöön
  • Erittäin suuri taivutus- ja vääntöjäykkyys
Tilaa nyt!

Lineaariakseleita raskaaseen käyttöön: uudet koon 280 kompaktit moduulit

Etualalla on kaksi kompaktia moduulia, CKK-280 ja CKR-280. Taka-alalla on jousiampuja.

Uusi vertailukohta raskaiden kuormien sovelluksille – jopa 385 kg saakka

Uudet kompaktit moduulit kuularuuvikäytöllä (CKK) tai hihnakäytöllä (CKR) koossa 280 mahdollistaa täysin uudenlaiset käyttökohteet raskaassa käytössä jopa 385 kiloon asti. Käyttökohteita ovat muun muassa työstökoneiden suurta tarkkuutta vaativa kokoonpano sekä akkumoduulien dynaaminen ja toistettavissa oleva tehokas kokoonpano. Moduulit ovat paitsi vankkoja mitä tulee pituussuuntaiseen kuormitukseen ja kiertymiseen myös erittäin joustavia käytössä: yksinkertaisten akselien, moniakselisten järjestelmien ja jopa lineaaristen robottien määritystarpeet vähenevät minimiin. Samalla kokonaisvaltaiset automaatiopaketit moottoreiden, avointen ja suljettujen ohjainten ja valinnaisten käyttöohjelmistojen kanssa nopeuttavat käyttöönottoa ja helpottavat käyttöä, myös silloin, kun muutoksia on tehtävä erittäin lyhyellä varoitusajalla. Tämä tekee tehdasautomaatiosta helpompaa, nopeampaa ja tehokkaampaa.

Etualalla on kompakti moduuli CKR-280 kahden pöytäosan kanssa. Taka-alalla on rumpali.

Kaksinkertainen sykliaika jopa 770 kilon kuormille

Innovaatioita raskaaseen käyttöön: Kahden akselin yhdistäminen samaan yksikköön avaa uskomattomia mahdollisuuksia. Uusi kompakti moduuli CKR-280 kahden hihnan käytöllä voi ohjata kahta vaunua täysin itsenäisesti ja tarkkuudella. Se säästää tilaa ja kustannuksia, lyhentää asennusaikaa ja lisäksi takaa optimaalisen suorituskyvyn. Asennusvalmiit lineaariset akselit vakuuttavat suurella vankkuudellaan, nopealla sykliajallaan ja erinomaisella kuormituskapasiteetillaan, jopa 385 kg vaunua kohden asennusasennosta riippuen eli yhteensä 770 kg – yksi akseli, kaksi käyttölaitetta, loputtomasti mahdollisuuksia.

Tuotetiedot

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Erityisen vakaa: tarjoaa erinomaista taivutus- ja vääntöjäykkyyttä
  • Tarkka: suuri toistettavuus
  • Dynaaminen: siirtää vaivatta raskaita kuormia suurimmalla mahdollisella kiihtyvyydellä
  • Nopea: suunniteltu ja määritetty käyttäen moderneja suunnittelutyökaluja
  • Laajasti yhteensopiva: monien kokojen kanssa, erittäin skaalattava, soveltuu moniakselisiin järjestelmiin ja kobotteihin
  • Toimivaksi todettu: räätälöidyt komponentit, kaikki yhdeltä toimittajalta

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Koko 280
  • Enimmäishyötykuorma:
    • Yhden hihnan versio jopa 385 kg
    • Kahden hihnan versio jopa 770 kg
  • Enimmäissiirtomatka: 5 500 mm (pidemmät matkat pyynnöstä)
  • Enimmäissiirtonopeus: 5 m/s
  • Enimmäiskiihtyvyys: 5g
  • Toistettavuus:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Kahden hihnan käyttö kahdella vaunulla
  • Käyttöversiot: Kuularuuvijärjestelmä/hihnakäyttö