Kaksi erikokoista sähkömekaanista sylinteriä omien rakennepiirustustensa päällä ympyrän keskellä. Sähkömekaaniset sylinterit EMC

  • Maksimaalinen tuottavuus huoltovapailla sähkömekaanisilla toimilaitteilla
  • Taloudellinen nopean käyttöönoton ansiosta
  • Energiatehokas elinikäisen voitelun ansiosta

Tuotekatalogi

Tehokkaat sähkömekaaniset sylinterit EMC

Bosch Rexrothin sähkömekaaniset sylinterit EMC tarjoavat elinikäisesti voidellun huoltovapaan ratkaisun, joka parantaa tuottavuutta ja alentaa käyttökustannuksia. Käyttöikä on jopa 15 000 km ja voimatiheys 250 kN, mikä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun eri teollisuudenalojen vaativiin käyttökohteisiin. Sähkömekaanisten toimilaitteiden automaatiopakettiin sisältyy moottori, servokäyttö, kaapelit ja lisävarusteena saatava ohjelmisto, mikä mahdollistaa nopean ja helpon käyttöönoton. Automatisoidut liikkeet ovat näin ollen heti käyttövalmiita, ja markkinoilletuloaika on merkittävästi lyhyempi. Yksinkertaisten suunnittelun laskentaohjelmien ja kattavien kokoonpanovaihtoehtojen ansiosta käyttöönotto on nopea ja integrointi olemassa oleviin järjestelmiin saumaton.

Hyödyt tiivistettynä

  • Elinikäinen voitelu kevyen käytön sovelluksissa*
  • Joustavampi koneen suunnittelu huoltovapailla toimilaitteilla
  • Koneen parempi käytettävyys
  • Ei kunnossapitotyötä, ei käyttökustannuksia
  • Toimilaitteen käyttöikä jopa 15 000 km
  • Yksinkertainen mitoitus ja konfigurointi


*Huomioi tekniset rajoitukset. Tarkista valinta- ja mitoitustyökalumme LinSelectin avulla, voiko elinikäistä voitelua käyttää sovelluksessasi.

16:n sovelluksen visualisointi kuvakkeiden muodossa

Sovellukset

  • 1–4: puristus - puristussovitus - puristamalla liittäminen - syväveto
  • 5–8: taivuttaminen - kohopainanta - taitto - sahaus
  • 9–12: lävistys - niittaaminen - kotkaus - asemointi
  • 13–16: jännitys - nostaminen - suoristus - jousen testaus