Itsenäiset toimilaiteratkaisut
Suuri tehotiheys, sähköinen ohjaus
Bosch Rexrothin itsenäiset toimilaiteratkaisut on suunniteltu luomaan maksimaalista lisäarvoa koko elinkaaren ajan. Näissä kompakteissa laitteissa on täysin sähköinen ohjaus ja avoimet rajapinnat. Ne ovat energiatehokkaita ja hiljaisia, minkä lisäksi ne toimivat pitkään vähäisellä kunnossapidolla. Itsenäiset toimilaiteratkaisut ovat koteloitujen hydraulivaihteistojensa ansiosta helppokäyttöisiä, kestäviä ja pitkäikäinen vaihtoehto sähkömekaanisille toimilaitteille. Jäähdytykseen, tehotiheyteen ja käyttöikään aiemmin liittyneet rajoitukset ovat nyt historiaa.
Mitkä ovat itsenäisten toimilaiteratkaisujen edut?
Itsenäiset toimilaiteratkaisut ovat erittäin tehokkaita: Niissä on kompaktissa, ilmatiiviissä järjestelmässä sähkömoottori, pumppu, sulkulaitteita ja hydraulisylinteri, joka sisältää tärkeitä ohjaustoimintoja. Sähköhydraulisen rakenteen sekä nykyaikaisen taajuusmuuttaja- ja ohjausteknologian ansiosta lineaariliikkeitä ja -voimia voidaan ohjata tarkasti ja helposti. Jos voimaa ei tarvita, moottori pysähtyy. Sisäänrakennetut sulkuventtiilit tukevat kaikkia käytettyjä kuormia tai voimia. Tämä voimaa tarpeen mukaan säätelevä ohjausjärjestelmä vähentää sähkönkulutusta ja pienentää sen myötä myös koko prosessin hiilidioksidipäästöjä. Itsenäiset toimilaiteratkaisut sopivat monien hyötyjensä ansiosta nykyaikaiseksi vaihtoehdoksi keskuskoneikkoja käyttäville hydraulisylintereille sekä pitkäikäiseksi, vain vähän kunnossapitoa tarvitsevaksi vaihtoehdoksi sähkömekaanisille lineaarikäyttöratkaisuille.
Tuotevertailu
| CytroMotion | CytroForce | Räätälöity ratkaisu | |
|---|---|---|---|
| Turvallisuus | pyynnöstä | STO, SLS, SBC * | räätälöity |
| Voima | < 275 kN | < 1 200 kN | räätälöity |
| Vmax, suuri voima | < 350 mm/s | < 120 mm/s | räätälöity |
| Vmax, nopea kulku | < 2 x nopea kulku | < 5 x nopea kulku | räätälöity |
| Ohjaus | ei sisälly | sisältyy | räätälöity |
| * STO = vääntömomentin turvakatkaisu |
SLS = nopeuden turvarajoitus |
SBC = jarrujen turvaohjaus |